Módulo de expansão, oferece oito portas RJ45 PoE para 10/100/1000 MBit/s
Switches Ethernet Industrial – Switches Não Gerenciáveis e Gerenciáveis adequados para a indústria
O portfólio de nossos switches Ethernet Industrial abrange Switches Gerenciáveis e Não Gerenciáveis com Gigabit, PoE, certificação conforme IEC 61850 e para montagem em trilho de fixação. Dessa forma, pode estruturar redes potentes e seguras de forma flexível mesmo em ambientes hostis: as portas de cobre e fibra óptica, assim como as funções de redundância permitem uma interligação flexível de suas instalações e a segmentação simples de sua rede industrial.
Módulo de expansão, coprocessador com Intel Atom® E3940 com 8 GB de memória principal, sistema operacional: Windows® 11 Pro
Switch gerenciável com doze portas RJ45 para 10/100/1000 MBit/s, quatro portas SFP para 100/1000 MBit/s e uma temperatura de operação de -40 °C ... +85 °C, fonte de alimentação de 48 V DC (valor nominal)
Módulo de expansão, oferece quatro portas RJ45 para 10/100/1000 MBit/s e quatro portas SFP para 100/1000 MBit/s
Switch Gerenciável com 12 portas RJ45 para 10/100/1000 MBit/s, quatro portas SFP para 1/10 GBit/s, uma temperatura de operação: -40 °C ... +85 °C e uma fonte de alimentação redundante: 12 V DC ... 48 V DC
Unmanaged Switch 1000 REG série, 4 Portas RJ45 10/100/1000 MBit/s, 4 Portas RJ45 tipo PoE, grau de proteção: IP20, Temperatura ambiente (funcionamento): 5 °C ... 50 °C, Faixa de tensão de alimentação: 48 V DC ... 55 V DC, Formato REG de acordo com a norma DIN 43880
Switch Modular Gigabit Ethernet com capacidade de segurança com slots para vinte e quatro portas 10/100/1000 Mbit/s de cobre ou 100/1000 Mbit/s SFP e quatro portas 1000/10000 Mbit/s SFP com módulos na parte traseira que podem ser substituídos durante a operação
Módulo de expansão, coprocessador com E3940 Intel Atom® mit 8 GB de memória principal, sistema operacional: Ubuntu® Desktop 22.04.03 LTS
Switch Gerenciável com oito portas RJ45 para 10/100/1000 MBit/s, duas portas SFP para 1/10 GBit/s, uma temperatura de operação de: -40 °C ... +85 °C, uma fonte de alimentação redundante: 12 V DC ... 48 V DC
Switch Gerenciável com oito portas RJ45 para 10/100/1000 MBit/s, quatro portas SFP para 100/1000 MBit/s, uma temperatura de operação: -40 °C ... +85 °C e uma fonte de alimentação redundante: 12 V DC ... 48 V DC
Novos produtos
Switches Não Gerenciáveis
Os Switches Industriais Não Gerenciáveis da Phoenix Contact se distinguem pelo número de portas variável e formato mais estreito. Dependendo da aplicação, temos à disposição Switches Não Gerenciáveis com âmbito de funções variado.
- Para aplicações padrão: os Switches Não Gerenciáveis da série 1000 impressionam com seu formato compacto e opções de instalação flexíveis. As variantes 1100 também têm velocidades de transmissão na faixa de Gigabit. Com a ajuda dos acessórios de montagem, você também pode montar o FL SWITCH 1000 de forma plana no quadro de comando ou na parede.
- Para instalação em campo: as séries 1600 e 1700 são especialmente resistentes a influências ambientais.
- Com 19": os Switches Não Gerenciáveis das séries 1800 e 1900 são ideais para uso em centros de processamento de dados e salas de controle.
- Com Power over Ethernet (PoE): os Switches PoE Não Gerenciáveis da série 1000 permitem o fornecimento de dados e energia para até oito dispositivos finais por meio do mesmo cabo Ethernet.
Switches Gerenciáveis para aplicações de automação universais
Os Switches Gerenciáveis das famílias 2000 e 5900 oferecem gerenciamento econômico de sua rede Ethernet graças à colocação em funcionamento simples e à ampla gama de variantes. Além das funções ampliadas, eles também permitem a comunicação por meio de fibra de vidro e são equipados com vários recursos de segurança.
- Para montagem em trilho de fixação: as variantes 2000, 2100, 2200 e 2300 são montadas no trilho de fixação da maneira clássica.
- Em 19": os switches da família 5900 são adequados para montagem em rack e formam a interface ideal entre TO e TI.
- Com funcionalidade de roteamento: as variantes Network Address Translation da família 2000 garantem a conexão simples de máquinas ou sistemas com o mesmo intervalo de endereços IP à rede sobreposta. Eles reúnem comutação e roteamento em um dispositivo com fixação em trilho de fixação.
- Para instalação em campo: graças ao grau de proteção IP67, as variantes 2600 e 2700 são adequadas para uso em campo e são especialmente compactas e robustas.
Variantes selecionadas que oferecem suporte aos padrões de comunicação mais recentes também estão disponíveis:
- O FL SWITCH TSN 2300 e o FL SWITCH 5900 oferecem suporte ao Time-Sensitive Networking (TSN) para a realização de redes Ethernet com capacidade para tempo real.
- O switch Single Pair Ethernet oferece suporte ao padrão SPE 10 BASE-T1L e, portanto, permite a comunicação de ponta a ponta baseada em IP até o nível de campo.
- Com o switch Ethernet-APL, é possível fornecer uma conexão Ethernet direta de dois fios para sensores ou dispositivos de campo em aplicações de tecnologia de processos e atmosferas potencialmente explosivas.
Switches Gerenciáveis para altos requisitos
Para aplicações na infraestrutura (crítica), estão disponíveis variantes especiais de switch que atendem às certificações e aos padrões especiais dessa indústria.
- Para o setor de energia: os switches modulares Raptor são projetados para as altas demandas da infraestrutura crítica e do setor de energia. Eles oferecem conexões de rede seguras, confiáveis e de alto desempenho em ambientes exigentes e são caracterizados por amplas funcionalidades de segurança e pela certificação IEC 61850.
- Para aplicações de infraestrutura: os Switches Gerenciáveis das séries 3000 e 4000 são a melhor escolha aqui. Eles combinam funções abrangentes de diagnóstico, desempenho e segurança.
- Para aplicações PoE: as variantes PoE estão disponíveis para fornecimento de dados e energia por meio de apenas um cabo Ethernet.
Software de gerenciamento de rede
O FL Network Manager simplifica a configuração e o gerenciamento do firmware
O software de gerenciamento de rede FL NETWORK MANAGER permite colocar sua rede em funcionamento de forma rápida e simples. O software ajuda você nos seguintes passos:
- Escaneamento de uma rede existente
- Atribuição de IP e configuração de dispositivos
- Configuração de múltiplos dispositivos
- Manuseio de arquivos de configuração
- Atualização de firmware
- Script SNMP