Switches Gerenciáveis SPE Comunicação Ethernet contínua até o nível de campo.
A Single Pair Ethernet (SPE) torna possível a comunicação baseada em IP até a cloud. Aqui, a transmissão de Ethernet ocorre através de um único par de fios. Isto permite uma integração fácil e com economia de espaço de sensores e atuadores desde o nível de campo. Além da transmissão de dados, a instalação de dois fios também pode ser utilizada para alimentação elétrica simultânea dos dispositivos finais via PoDL – Power over Data Line. Com os Switches Gerenciáveis SPE da Phoenix Contact, você pode integrar sensores modernos com interface Single Pair Ethernet na rede Ethernet existente. Assim, você garante um acesso direto a dados desde o nível de campo.
Suas vantagens:
- Grandes distâncias de até 1.000 m graças ao padrão SPE 10 BASE-T1L
- Deixam de ser necessários subsistemas ou gateways, reduzindo a complexidade
- Instalação fácil e com economia de espaço graças à transmissão de dados e ao fornecimento de energia através de somente um par de fios
- Uso universal com todos os protocolos baseados em Ethernet e IP
- Além das funcionalidades SPE, o Switch Gerenciável tem as características FL SWITCH-2300 comprovadas
Tecnologia Single Pair Ethernet Integração direta de sensores e dispositivos de campo
A tecnologia Single Pair Ethernet permite a transmissão de dados baseada em Ethernet através de somente um par de fios. Isto permite a integração de sensores e atuadores desde o nível de campo sem gateways ou subsistemas adicionais. No mesmo par de fios, os sensores e atuadores são alimentados com corrente através de Power over Data Line (PoDL). A moderna tecnologia de transmissão assegura uma comunicação Ethernet econômica em termos de espaço e custos, desde o sensor até a cloud.
Propriedades do produto
Preparado para o futuro e compacto: Single Pair Ethernet na automação industrial
Aplicações
O FL SWITCH 2303-8SP1 Gerenciável é perfeitamente adequado para diferentes aplicações de digitalização na automação predial, de fábricas e processos, bem como na infraestrutura (tráfego, água/águas residuais). Nesse caso, a nova tecnologia Single Pair Ethernet é simplesmente integrada em uma infraestrutura Ethernet existente.
Os Switches Gerenciáveis SPE formam a base para uma solução Single Pair Ethernet apta para o futuro. Os sensores inteligentes podem ser integrados com economia de recursos e de custos. É possível prescindir de gateways e subsistemas elaborados. Os dados do nível de campo são continuamente conectados com a Internet e a cloud.
Visão geral dos produtos
O FL SWITCH 2303-8SP1 Gerenciável em resumo:
|
|
|
|---|---|
| FL SWITCH 2303-8SP1 | |
| Switch Gerenciável SPE | |
| Portas SPE | 8 x 10 BASE-T1L |
| Portas de cobre RJ45 | 3 x 100/1000 BASE-TX |
| Alimentação de dispositivos SPE | Opcionalmente via PoDL (Power over Data Line) |
| Classe de potência PoDL | Classe de potência 11 de 24 V DC (IEEE 802.3 cg) |
| Tensão de alimentação | 18 V DC … 32 V DC |
| Características gerenciáveis | QoS em tempo real, características de redundância e segurança |
| Interface de gerenciamento | Web, SNMP, CLI, Dispositivo PROFINET |
| Código | 1278397 |