Switches Gerenciáveis TSN Com os Switches TSN Gerenciáveis da Phoenix Contact, você cria aplicações com sincronização de data/hora precisa. Assim, você assegura a comunicação em tempo real e uma alta disponibilidade em suas redes de automação.

FL SWITCH TSN 2300

TSN – A nova tecnologia Ethernet

Time-Sensitive Networking é um conjunto de padrões que deve melhorar as propriedades de tempo real das redes Ethernet atuais. Trata-se então de vários padrões individuais que atualmente são definidos no TSN Task Group, a organização de padronização IEEE 802.1.

Porém, Ethernet TSN não é um protocolo de comunicação autônomo, mas define funções. Estas funções podem ser utilizadas, por seu lado, por diferentes protocolos como OPC UA ou PROFINET.

Configuração TSN intuitiva

Configuração TSN PROFINET fácil via PROFINET 2.4 Engineering

PROFINET – Perfil TSN

Os Switches Gerenciáveis TSN da série 2300 e 5900 suportam o perfil TSN PROFINET:

  • IEEE 802.1AS (sincronização de data/hora precisa)
  • Preferência de estrutura
  • Gerenciamento de fluxo via PROFINET

A configuração TSN é realizada muito facilmente. Os FL SWITCH TSN 2300 e 5900 permitem uma configuração TSN intuitiva através de engenharia PROFINET 2.4. Assim, a configuração do tráfego de dados isócrono pode ser realizada de uma forma comparavelmente mais fácil do que no PROFINET RT clássico.

Logotipo do padrão TSN CC-Link IE

Padrão moderno na era da Indústria 4.0

Perfil do TSN CC-Link IE

Os Switches Gerenciáveis FL SWITCH TSN 2300 e 5900 também suportam o perfil TSN CC-Link IE. A especificação TSN CC-Link IE combina a largura de banda Ethernet Gigabit com o conjunto de recursos TSN:

  • Sincronização de data/hora (Time and Cycle Synchronisation)
  • Scheduling/Traffic Shaping
  • Timesharing

Os mecanismos TSN aumentam o desempenho, a robustez e a disponibilidade das redes atuais.

Switch Gerenciável TSN 2300 e 5900

Switches TSN para a implementação de TSN sem substituição de dispositivo

Comprovado e preparado para o futuro em um dispositivo

Graças ao suporte de todas as funções da série FL SWITCH 2000, os dispositivos FL SWITCH TSN 2300 e FL SWITCH 5900 também permitem a utilização de aplicações clássicas. Crie com os switches da Phoenix Contact uma migração fácil de sua solução de rede atual para arquiteturas TSN mais modernas.

Visão geral dos Switches Gerenciáveis TSN

Obtenha uma visão geral dos recursos técnicos dos Switches 2300 e 5900

FL SWITCH TSN 2300
FL SWITCH 5900
FL SWITCH TSN 2300

FL SWITCH 5900

Velocidade de transmissão 10/100/1000 MBit/s 10/100/1000 MBit/s, 10 GBit/s
Jumbo Frames Sim Sim
Contato de alarme Sim (saída digital) -
Faixa de temperatura -40 °C ... +70 °C -10 °C ... +60 °C
Tensão de alimentação 12 V DC ... 57 V DC (redundante) 100 V AC ... 240 V AC
Funções de filtragem Quality e Class of Service, DSCP, TSN-Streams, Frame Preemption, VLAN, Multicast/IGMP-Snooping Quality e Class of Service, DSCP, TSN-Streams, Frame Preemption, VLAN, Multicast/IGMP-Snooping
Redundância RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support
Funções de gerenciamento Configuração de porta, ACD, servidor DHCP (baseado em pool/porta, opção 82), CLI Configuração de porta, ACD, servidor DHCP (baseado em pool/porta, opção 82), CLI
Funções de diagnóstico Port Statistics and Utilization, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, Syslog Port Statistics and Utilization, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, Syslog
Sincronização de data/hora Simple Network Time Protocol (SNTP), IEEE 802.1AS, 1588v2 (Transparent Clock) Simple Network Time Protocol (SNTP), IEEE 802.1AS, 1588v2 (Transparent Clock)
Segurança cibernética - Acesso à rede MAC-based Port Security, RADIUS Authentication (IEEE 802.1X) MAC-based Port Security, RADIUS Authentication (IEEE 802.1X)
Protocolos de automação Classe de Conformidade B do PROFINET, dispositivo PROFINET, EtherNet/IP™, filtragem Extend Multicast Classe de Conformidade B do PROFINET, dispositivo PROFINET, EtherNet/IP™, filtragem Extend Multicast
Funções TSN Perfil TSN PROFINET, Stream Management, TSN CC-Link IE Perfil TSN PROFINET, Stream Management, TSN CC-Link IE
Certificações Certificações marítimas, ATEX, IECEx -