FL Network Manager Colocação em funcionamento simples da rede e monitoramento dos dispositivos. Com o software de gerenciamento de rede FL NETWORK MANAGER, você pode muito facilmente colocar em funcionamento Switches Gerenciáveis, componentes WLAN e dispositivos de segurança da Phoenix Contact. Além disso poderá monitorar estes componentes de rede e manter atualizado o seu firmware. Graças à configuração de múltiplos dispositivos, você economiza muito tempo na instalação e utilização da sua rede Ethernet.
Suas vantagens
- Atribuição conveniente de endereço IP na rede via BOOTP, DHCP e DCP
- Configuração VLAN simples, mesmo sem conhecimento prévio, graças ao assistente de configuração VLAN
- Configuração rápida de vários componentes com configuração de vários dispositivos
- Visão geral e diagnóstico de todos os componentes de rede graças à exibição da topologia gráfica
- Atualizações de firmware rápidas e simultâneas em vários dispositivos
- Comunicação segura com os componentes de rede via SNMPv3
O software do FL NETWORK MANAGER permite colocar sua rede em funcionamento de forma rápida e simples. O software ajuda você nos seguintes passos:
Opções de escaneamento configuráveis no FL NETWORK MANAGER
Escaneamento de rede – Detectar facilmente os dispositivos existentes
Nas redes existentes, você pode ler dispositivos através de diversos mecanismos com o Network Manager. Além do processo típico, que consiste em procurar em uma área de IP, podem ser utilizados outros mecanismos, como DCP ou SNMP Broadcast.
Os dispositivos encontrados podem ser representados de modo claro em uma vista de tabela e aceitos no projeto com um clique.
Alteração do endereço IP no FL NETWORK MANAGER
Atribuição de IP e configuração de dispositivos
O suporte de diversos mecanismos de atribuição de IP (BootP, DHCP, DCP) permite a atribuição de endereço IP com poucos cliques tanto para dispositivos de Ethernet industrial, como para aplicações PROFINET e EtherNet/IP. Os endereços MAC dos dispositivos também permitem planejar a atribuição de endereço IP.
Você poderá configurar em detalhe os componentes de rede que tiver integrado em seu projeto. Além disso, é possível alterar confortavelmente os parâmetros típicos, como endereço IP, máscara de sub-rede, endereço de gateway e nome de dispositivo em uma visão geral em forma de tabela.
O assistente de configuração VLAN permite uma configuração conveniente
Configuração VLAN mesmo sem conhecimento prévio
A seleção dos dispositivos finais que se tornarão membros de uma VLAN é feita facilmente usando a topologia gráfica da rede. Com base na seleção, as configurações dos dispositivos finais e dos switches são geradas automaticamente pelo FL Network Manager e, em seguida, implementadas em todo o sistema. A validação da configuração VLAN antes de implementá-la nos dispositivos evita interrupções na comunicação. Graças ao assistente de configuração VLAN, a configuração das VLANs é possível mesmo sem conhecimento prévio.
O modo especialista também permite a modificação manual da configuração VLAN gerada automaticamente. Isso inclui, entre outras coisas, adicionar e remover portas e dispositivos e alterar as prioridades.
Upload da configuração do dispositivo com o FL NETWORK MANAGER
Manuseio simples dos arquivos de configuração
Para uma troca de dispositivo rápida ou um backup, os arquivos de configuração podem ser baixados com dois cliques a partir de vários dispositivos em simultâneo. Os arquivos são salvos com o endereço IP e a estampa de tempo, permitindo uma atribuição rápida e um orientação de revisão sem problemas.
A reprodução dos arquivos de configuração nos dispositivos também é efetuada com poucos cliques:
- Selecionar os respectivos dispositivos
- Escolher a seleção da função "Carregar o arquivo de configuração no dispositivo"
- Selecionar o arquivo por cada dispositivo no diretório e iniciar para todos com um clique
Seleção dos arquivos para a atualização de firmware com o FL NETWORK MANAGER
Atualização de firmware múltipla
Com o Network Manager poderá atualizar todos os dispositivos ao mesmo tempo com poucos cliques. O software inclui todas as funções necessárias, o que torna prescindíveis quaisquer outras ferramentas.
- Identificar os dispositivos
- Selecionar os arquivos de firmware
- Iniciar a atualização para todos os dispositivos em paralelo
Configuração de múltiplos dispositivos
Configuração simultânea de vários dispositivos
Para a configuração de parâmetros iguais em dispositivos diferentes como, p. ex., a ativação de mecanismos de redundância, o Network Manager disponibiliza a configuração de múltiplos dispositivos. Com apenas alguns cliques, você ativa muito facilmente uma função em quantos dispositivos você desejar dentro de uma rede.
Script SNMP
Configuração e diagnóstico para qualquer dispositivo apto para SNMP
Para uma parametrização completa dos dispositivos podem ser criados scripts SNMP. Esses scripts podem ser salvos e também utilizados em outros dispositivos em um momento posterior. Assim é possível parametrizar e diagnosticar qualquer dispositivo apto para SNMP. Além dos produtos de infraestrutura de rede, como switches, pontos de acesso WLAN e extensores Ethernet, dessa forma também é possível configurar estações I/O e fontes de alimentação aptas para Ethernet da Phoenix Contact. Graças à sintaxe simples e a templates predefinidos, isto não é só uma opção para especialistas em TI.
Topologia RSTP do FL Network Manager
Representação da topologia com diagnóstico de anel integrado
Para a detecção e apresentação de redes Ethernet, o FL Network Manager suporta uma apresentação da topologia com diagnóstico de anel. A topologia detecta componentes de infraestrutura de rede e dispositivos finais, bem como conexões VPN e arquiteturas NAT e apresenta-os em diferentes vistas. Além disso, existem vistas detalhadas com parâmetros de diagnóstico para os protocolos de redundância, VLANs, PROFINET etc.