FL SWITCH EP7528R-L3F1 - Industrial Ethernet Switch
1539667

É preparada para os requisitos da CRA

Switch Modular Gigabit Ethernet com capacidade de segurança com slots para vinte e quatro portas 10/100/1000 Mbit/s de cobre ou 100/1000 Mbit/s SFP e quatro portas 1000/10000 Mbit/s SFP com módulos na parte traseira que podem ser substituídos durante a operação

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Estrutura de rede conforme IEC 61850
IEEE 1613
Funções de camada 2 e de camada 3
Módulos permitem a expansão de conexões de equipamentos de 10/100 MBit/s a 1000 Mbit/s e de conexões de uplink de 1 Gbit/s a ​​10 Gbit/ s
Funções de segurança abrangentes para acesso remoto, acesso local e áreas de acesso à rede
Switch conexão 28 para montagem em rack com conexão modular necessária e fontes de alimentação
Conexão com capacidade de troca a quente e módulos de fonte de alimentação
NAT, Stateful Firewall e IPSec VPN
Suporte a temporização de precisão IEEE 1588 v2