Switches Raptor Os switches Raptor permitem uma operação confiável e segura mesmo em condições ambientais extremas. O portfólio de Switches Gerenciáveis satisfaz os rigorosos requisitos das normas IEC 61850-3 e IEEE 1613 e é ideal para aplicações críticas de infraestrutura e fornecimento de energia. Com a plataforma modular e as abrangentes funcionalidades de segurança, os switches Raptor combinam segurança e flexibilidade em um dispositivo.

Switch Raptor

Suas vantagens:

  • Switches Gerenciáveis confiáveis para infraestruturas críticas
  • Operação robusta em condições extremas graças à certificação IEC 61850 e IEEE 1613
  • Plataforma escalável para requisitos de desempenho e configuração variados
  • Opções de montagem flexíveis: rack de 19" ou trilho de fixação
  • Funções de segurança abrangentes para proteger redes críticas
Smart Grid

Aplicações

A rede inteligente é um aperfeiçoamento contínuo para as empresas distribuidoras de eletricidade e as respectivas tecnologias, bem como para os regulamentos que desempenham um papel fundamental na modernização da rede. A norma global IEC 61850 garante a interoperabilidade, a segurança e a integração de sistemas e cria a base para arquiteturas flexíveis e dimensionáveis em redes de energia modernas.

Os switches Raptor cumprem as exigências rigorosas das normas IEC 61850 e IEEE 1613, e são especialmente adequados para uso na área de fontes de alimentação e distribuição de energia. Mesmo em condições ambientais extremas, eles funcionam de forma confiável e eficiente. Como opção, os switches oferecem uma plataforma potente e flexível para aplicativos adicionais. Isso permite que as operadoras integrem soluções de cibersegurança, automação e processamento de dados descentralizado diretamente em suas redes industriais.

Propriedades do produto


Características de segurança

Proteja sua rede com as abrangentes características de segurança

Proteção para sua rede de infraestrutura crítica

As infraestruturas críticas exigem um alto nível de proteção. Para proteger sua rede contra ataques de hackers ou acessos não autorizados, os switches Raptor oferecem abrangentes funcionalidades de segurança.

Funções como, p. ex., VLANs permitem a segmentação de redes. A comunicação entre cada segmento pode ser controlada e gerenciada. A autenticação de usuários e o suporte Syslog permitem o monitoramento confiável de alterações no hardware da rede. Outras características de segurança, como o firewall integrado, a função NAT ou IPsec, garantem uma rede segura.

Instalação de switches Raptor no quadro de comando

Os Switches Gerenciáveis cumprem os altos requisitos das normas IEC 61850 e IEEE 1613

Switches Gerenciáveis para altos requisitos

Em aplicações no setor de energia e infraestrutura, as soluções de rede precisam resistir a condições ambientais extremas. Os Switches Gerenciáveis Raptor foram desenvolvidos precisamente para esse fim. Eles atendem aos requisitos rigorosos das normas internacionais IEC 61850 e IEEE 1613 e, portanto, são ideais para uso em ambientes exigentes.

Os switches impressionam por sua alta imunidade a interferência eletromagnética, uma faixa de temperatura ampliada de -40 a +85 °C e uma extrema resistência a choques e vibrações. Eles funcionam de forma confiável mesmo em condições extremas e garantem um desempenho estável em redes complexas.

Estrutura modular dos switches Raptor

A plataforma modular dos switches Raptor oferece muitas possibilidades

Estrutura modular dos switches

Os switches Raptor modulares oferecem uma plataforma adaptável. Eles podem ser individualmente expandidos com diferentes módulos de alimentação e comunicação. O número de portas também pode ser aumentado com um módulo de expansão. Por exemplo, as opções do módulo SFP oferecem possibilidades adicionais de adaptação.

São cumpridos requisitos como potência de rede escalonável, alta velocidade ou longos tempos de funcionamento. A modularidade de nossos switches melhora o gerenciamento confiável de energia na rede, reduz os custos totais e os custos operacionais.

FL SWITCH EP7400-MCP-W-256GB

MCP CoProcessor: ampliação inteligente

O MCP CoProcessor é um módulo opcional para os Switches Gerenciáveis da família de produtos Raptor. Ele integra um PC industrial (IPC) diretamente na malha de comutação e, assim, amplia as funções da rede.

Com o MCP CoProcessor, os recursos comprovados de rede e segurança dos switches Raptor podem ser complementados com aplicativos avançados de terceiros para cibersegurança, automação e análise de dados descentralizada.

Funções adicionais para switches Raptor
Parceiros tecnológicos Raptor

Com os módulos MCP CoProcessor, você pode acrescentar funções adicionais aos switches Raptor. Isso permite que você se beneficie da integração simples de aplicativos avançados de terceiros. Conheça nossos parceiros tecnológicos Raptor e suas soluções inovadoras para mais segurança, maior eficiência e redes inteligentes.

Ir para os parceiros Raptor
Mapa do mundo

Switches Gerenciáveis EP 7200, 7400 e 7500

Os Switches Gerenciáveis no formato plano de 19" dispõem de um poderoso conjunto de funções de Layer 2 e Layer 3. As variantes EP 7400 e EP 7500 podem ser personalizadas com um total de seis módulos de comunicação diferentes, além de diferentes módulos de fonte de alimentação. Os Switches Gerenciáveis EP 7400 podem ser expandidos com funções PoE e as variantes EP 7500 complementam a caixa básica com características de segurança adicionais.

Em contraste com as variantes modulares EP 7400 e EP 7500, os Switches Gerenciáveis da série EP 7200 têm opções predefinidas de portas Ethernet. Com até 32 portas, os Switches Gerenciáveis EP 7200 têm uma alta densidade de portas e um conjunto de funções de Lite Layer 3.

Mapa de imagem interativo: Estrutura dos Switches Gerenciáveis EP 7400 e 7500
Tela colorida
Diagnóstico rápido de erros
Cartão SD
Existem dois slots para cartões SD
Porta de gerenciamento
Pode ser desativada
Fonte de alimentação modular
Possibilidade de combinação individual de duas fontes de alimentação
LEDs de diagnóstico
Detecção rápida e fácil de erros
Mapa de imagem interativo: Estrutura modular dos Switches Gerenciáveis EP 7400 e 7500
Power Terminal Block
Visão geral simples das conexões de contato de corrente e alarme
Módulos de comunicação
Seleção de um total de seis módulos de comunicação diferentes
Módulos de porta adicionais
Compatível com um módulo SFP de 4 portas ou conexões adicionais de dispositivos

Visão geral dos produtos

Os Switches Gerenciáveis EP 7200, 7400 e 7500 em detalhe:

FL SWITCH EP 7200
FL SWITCH EP 7400
 FL SWITCH EP 7500
FL SWITCH EP 7200

FL SWITCH EP 7400

FL SWITCH EP 7500

Características
Layer 2 Sim Sim Sim
Layer 3 Sim Sim Sim
Static routing Até 64 Até 4089 Até 4089
Open Shortest Path First (OSPF) Até 64 Até 1358 Até 1358
Routing Information Protocol (RIP) Até 64 Até 1358 Até 1358
Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) Até 8 Até 15 Até 15
Redundant Power Supplies Sim Sim Sim
128 Bit AES Encryption Sim Sim Sim
1588V2 Transparent Clock Sim Sim Sim
Port Security Sim Sim Sim
IPSEC/VPN Não Não Sim
Stateful Firewall Não Não Sim
NAT Não Não Sim
MCP CoProcessor
Ir para a lista de produtos Ir para a lista de produtos Ir para a lista de produtos

Switches Gerenciáveis EP 6400 e 6500

Os dispositivos compactos para trilho de fixação com um abrangente âmbito de funções de Layer 2 e Layer 3 oferecem suporte a até 16 portas Ethernet. Também nesse caso, as variantes EP 6500 dispõem de funções de segurança adicionais.

Visão geral dos produtos

Os Switches Gerenciáveis EP 6400 e 6500 em detalhe:

FL SWITCH EP 6400
FL SWITCH EP 6500
FL SWITCH EP 6400

FL SWITCH EP 6500

Características
Layer 2 Sim Sim
Layer 3 Sim Sim
Static routing Até 4089 Até 4089
Open Shortest Path First (OSPF) Até 1358 Até 1358
Routing Information Protocol (RIP) Até 1358 Até 1358
Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) Até 15 Até 15
Redundant Power Supplies Sim Sim
128 Bit AES Encryption Sim Sim
1588V2 Transparent Clock Sim Sim
Port Security Sim Sim
IPSEC/VPN Não Sim
Stateful Firewall Não Sim
NAT Não Sim
MCP CoProcessor
Ir para a lista de produtos Ir para a lista de produtos

Switches Gerenciáveis EP 4200, 4300 e 5200

Os Switches Gerenciáveis EP 4200, 4300 e EP 5200 são os switches potentes de Layer 2 do portfólio Raptor. O EP 5200 oferece até 28 portas Ethernet no formato de 19", enquanto o EP 4200 suporta até 16 portas Ethernet como variante compacta para trilho de fixação. As variantes FL SWITCH 4300 também são switches de Layer 2 de alto desempenho, mas não são certificadas pela IEC 61850.

Visão geral dos produtos

Os Switches Gerenciáveis EP 4200, 4300 e 5200 em detalhe:

FL SWITCH EP 4200
FL SWITCH EP 5200
FL SWITCH 4300
FL SWITCH EP 4200

FL SWITCH EP 5200

FL SWITCH 4300

Características
Layer 2 Sim Sim Sim
Redundant Power Supplies Sim Sim Sim
128 Bit AES Encryption Sim Sim Sim
PTP end to end implementation Sim Sim Sim
Port Security Sim Sim Sim
Ir para a lista de produtos Ir para a lista de produtos Ir para a lista de produtos