Parceiros tecnológicos Raptor

Mais possibilidades para seus switches Raptor: o MCP CoProcessor amplia a série Raptor com aplicativos avançados de terceiros para segurança cibernética, automação e análise de borda.
Rede

Com os módulos MCP CoProcessor, você pode adicionar funções adicionais valiosas aos switches Raptor. Eles permitem a integração simples de aplicativos avançados de terceiros diretamente em sua infraestrutura de rede. Conheça nossos parceiros tecnológicos Raptor e suas soluções inovadoras para mais segurança, maior eficiência e sistemas inteligentemente interligados.

Logotipo do Forescout

O EyeInspect da Forescout se integra perfeitamente à plataforma Raptor

Forescout Transparência e contator para ambientes OT, ICS e SCADA

A Forescout é uma fornecedora líder de visibilidade, segurança e controle de ambientes de IT, IoT e OT em rede. Com sua solução especializada em segurança de TO, a Forescout ajuda as empresas a identificar continuamente os ativos industriais, avaliar os riscos e cumprir de forma confiável os requisitos regulamentares.

Juntamente com a Phoenix Contact, a Forescout realizou uma integração de tecnologia projetada especificamente para proteger os ambientes modernos de OT, ICS e SCADA. A solução de monitoramento de rede OT da Forescout, eyeInspect, integra-se perfeitamente à plataforma Raptor e permite que as funções de segurança e comunicação industrial sejam agrupadas em um único dispositivo. Isso proporciona às operadoras o máximo de transparência sobre seus dispositivos de campo, reduz os riscos cibernéticos e operacionais e reconhece as ameaças em um estágio inicial, antes que elas levem a falhas.

Logotipo da Fortinet

Gerenciamento remoto seguro e contator de dispositivos de campo e de rede

Fortinet NGFWs FortiGate protege dados, ativos e usuários

A Fortinet é um dos principais fornecedores mundiais de soluções de segurança cibernética e é conhecida por seus poderosos FortiGate Next Generation Firewalls (NGFW). Isso contator dados, sistemas e usuários de forma confiável em ambientes modernos e híbridos de IT e OT. As soluções da Fortinet combinam funções de rede e segurança e, assim, criam a base para a proteção holística de infraestruturas industriais.

A parceria reúne essas competências para combater as ameaças cibernéticas industriais de forma direcionada. Ao integrar o FortiGate NGFW à plataforma Raptor, os clientes podem implantar um dispositivo centralizado para aplicativos de TO. O appliance permite o gerenciamento remoto seguro e o contator de dispositivos de campo e de rede. Isso resulta em uma arquitetura de segurança avançada e dimensionável.

Logotipo SyskeyOT

Gerenciamento simples de dados de registro em ambientes OT

SyskeyOT Registro centralizado e transparência para ambientes OT

A SyskeyOT é uma fornecedora especializada em soluções de segurança cibernética para ambientes industriais. A empresa ajuda as operadoras de setores como energia, água, petróleo e gás, transporte e indústria a cumprir os crescentes requisitos de segurança e conformidade. Com soluções dimensionáveis para gerenciamento de logs de TO, inventário de ativos de TO e gerenciamento de vulnerabilidades, bem como gerenciamento de redes de TO, o SyskeyOT cria transparência e controle sobre infraestruturas complexas de TO.

A parceria entre a Phoenix Contact e a SyskeyOT simplifica significativamente o gerenciamento de dados de registro em ambientes heterogêneos de TO. A integração do SyskeyOT Scribbler Log Manager à plataforma Raptor Switch oferece aos clientes uma solução de registro centralizada e avançada. Isso permite que os dados de registro de vários dispositivos sejam registrados, analisados e gerenciados com eficiência.

Logotipo da Xona

Acesso remoto e móvel seguro aos sistemas OT

Xona Soluções de acesso seguro para sistemas críticos e ambientes operacionais

A XONA Systems é uma das principais fornecedoras de soluções de acesso seguro para infraestruturas críticas e ambientes de TO. Com uma abordagem consistente de confiança zero, o XONA ajuda as empresas a reduzir a superfície de ataque e a atender aos requisitos regulamentares, além de oferecer uma experiência de acesso simples e fácil de usar para aplicativos industriais.

Como parte da parceria, foi desenvolvida uma solução para permitir o acesso remoto e móvel seguro aos sistemas OT. A plataforma de acesso do usuário XONA CSG pode ser perfeitamente integrada à plataforma Raptor. Isso permite que os clientes usem um appliance central para operações de TO remotas e móveis sem confiança e para obter acesso seguro a sistemas críticos de forma eficiente, escalonável e sem hardware adicional.

Logotipo JPEmbedded

Implementação eficiente e segura de subestações baseadas na IEC 61850

JPEembedded Comunicação IEC 61850 segura e dimensionável

A JPEmbedded, sediada em Cracóvia, Polônia, é uma experiente fornecedora de soluções de comunicação para sistemas de energia e redes industriais. A empresa é especializada em pilhas de protocolos compatíveis com padrões, como IEC 61850, DNP3, ICCP/TASE.2 e IEC 60870 5 10x, bem como gateways e software incorporado específico do cliente.

Como parte da colaboração, a Phoenix Contact e a JPEmbedded combinaram suas tecnologias para criar uma solução poderosa. O software de gateway R-GOOSE da JPEmbedded pode ser integrado à série de switches Raptor e forma uma plataforma central para expandir a comunicação GOOSE por meio de redes locais e redes de longa distância. Assim, a solução conjunta permite a implementação eficiente e segura de subestações baseadas na IEC 61850.

Logotipo EmberOT

Com a solução de software, os switches Raptor criam transparência sobre ativos e riscos

EmberOT A plataforma baseada em software fornece insights sobre ativos, vulnerabilidades e ameaças

A EmberOT é especializada na proteção de ambientes industriais e de TO. A solução baseada exclusivamente em software oferece um inventário abrangente de ativos, avaliação de vulnerabilidades e riscos, além de detecção de ameaças.

Juntos, eles fornecem uma plataforma baseada em software que proporciona percepções contínuas sobre ativos, vulnerabilidades e ameaças em redes industriais. A interoperabilidade do software EmberOT com os switches da série Raptor permite a detecção, o monitoramento e a análise contínuos de ameaças diretamente na borda da OT.

Logotipo da CyVault

Segurança cibernética para infraestruturas industriais e críticas

CyVault Contator contra ameaças cibernéticas para operadores de sistemas OT

A CyVault é líder global no campo da segurança cibernética para infraestruturas industriais e críticas. Com profundo conhecimento em ambientes OT, ICS e CPS e ampla experiência em projetos globais, a CyVault oferece suporte ao contator de sistemas críticos contra ataques cibernéticos.

Como parte da parceria, a Phoenix Contact e a CyVault combinaram suas tecnologias para ajudar os operadores de sistemas de TO a se defenderem efetivamente contra ameaças cibernéticas. O sensor CyVault | DOME | Byson X pode ser perfeitamente integrado à plataforma Raptor. A solução conjunta permite o uso de um dispositivo centralizado para aplicativos de TO que protege a comunicação industrial e reduz os riscos para os dispositivos de campo.

Logotipo PCItek

Gerenciamento eficiente de riscos para dispositivos de campo OT

PCItek Comunicação segura e gerenciamento eficiente de riscos para dispositivos de campo OT

A PCItek é uma fornecedora experiente de consultoria de projetos, desenvolvimento de produtos e integração de software no ambiente industrial. Com sua ampla experiência, a empresa oferece suporte a empresas de serviços públicos, especialmente na aquisição, implementação e integração de sistemas operacionais e de planejamento. A gama de serviços abrange desde análise, treinamento e documentação até modelagem, projeto e implementação de sistemas.

A Phoenix Contact e a PCItek uniram seus conhecimentos em uma parceria tecnológica para apoiar os operadores de sistemas OT na proteção de suas infraestruturas. A integração do Garibaldi Key Distribution Centre (KDC) cria um dispositivo central para aplicativos de TO que permite a comunicação segura e oferece suporte ao gerenciamento de riscos para dispositivos de campo de TO.

Logotipo Industrial Defender

A plataforma Industrial Defender contator de ameaças cibernéticas

Defensor Industrial Proteção eficaz contra ciberataques

O Industrial Defender é um fornecedor estabelecido para a coleta, o monitoramento e o gerenciamento de dados de plantas OT. Fundada nos EUA em 2006, a empresa ajuda as operadoras de todo o mundo a cumprir os requisitos de segurança e conformidade e a fornecer às equipes multifuncionais uma visão uniforme dos riscos de TO. O Industrial Defender se estabeleceu como um parceiro confiável, especialmente para grandes empresas industriais e operadores de infraestruturas críticas.

A colaboração entre a Phoenix Contact e a Industrial Defender resultou em uma solução que ajuda os operadores de sistemas OT a se contatarem contra ameaças cibernéticas. A plataforma Industrial Defender pode ser perfeitamente integrada à plataforma Raptor. Isso cria um dispositivo de TO centralizado que permite a comunicação industrial segura e fornece gerenciamento de risco eficiente para dispositivos de campo.

Logotipo da Radiflow

O sensor de rede passivo Radiflow iSID™ é executado diretamente na plataforma Raptor

Radiflow Transparência holística de ativos com insight de registros e detecção de anomalias

A Radiflow é uma fornecedora especializada em soluções de segurança cibernética de OT e transparência industrial. Com profundo conhecimento especializado em protocolos industriais e análise de rede passiva, a Radiflow ajuda os operadores a tornar os ativos visíveis, detectando anomalias em um estágio inicial e aumentando de forma sustentável a resiliência cibernética de infraestruturas críticas.

O sensor de rede passivo Radiflow iSID™ é executado diretamente na plataforma Raptor e oferece descoberta abrangente de ativos, transparência para protocolos industriais e detecção de anomalias. Ao consolidar o monitoramento de rede e segurança em uma plataforma comum adequada para subestações, as operadoras reduzem a complexidade do hardware e aumentam a resiliência cibernética.