Switch Ethernet-APL A moderna tecnologia de transmissão Ethernet-APL permite a conexão Ethernet de dois fios direta de sensores e dispositivos de campo em áreas com atmosfera potencialmente explosiva de aplicações de tecnologia de processos. Com o switch Ethernet-APL, é possível integrar sensores APL e dispositivos de campo em uma rede Ethernet existente. Assim, você garante um acesso direto a dados desde o nível de campo.
Suas vantagens
- Acesso direto aos dados do sensor no nível de campo
- Utilização em atmosferas potencialmente explosivas e transposição de grandes distâncias
- Baixo esforço de cabeamento, a complexidade é reduzida
- Redução de custos por meio da utilização do cabeamento de bus de campo existente
- Além das funcionalidades Ethernet APL, o Switch Gerenciável tem as características FL SWITCH-2300 comprovadas
Tecnologia Ethernet-APL
Tecnologia Ethernet-APL Integração direta de dispositivos de campo APL na indústria de processos
A tecnologia Ethernet-APL permite a comunicação de ponta a ponta baseada em IP por meio de apenas um par de fios em áreas com atmosfera potencialmente explosiva de aplicações de engenharia de processos. Isso permite a ligação direta de sensores APL ou dispositivos a partir do nível de campo sem gateways adicionais ou subsistemas complexos.
A abreviatura APL significa Advanced Physical Layer e se refere ao aperfeiçoamento da transmissão de dados física em redes Ethernet. Além da transmissão de dados por meio de apenas um par de fios, a tecnologia também permite opcionalmente o fornecimento de energia no mesmo par de fios. Advanced Physical Layer usa o padrão 10BASE-T1-L da IEEE 802.3cg em conjunto com o padrão IEC TS 60079-47, 2021-03 (2-WISE) (2-WISE = 2-Wire Intrinsically Safe Ethernet) e suporta métodos da proteção contra explosão, incluindo a segurança intrínseca. Assim, Ethernet-APL permite a utilização em atmosferas potencialmente explosivas e a transposição de grandes distâncias até 1000 m com 10 MBit/s.
Propriedades do produto
Transmissão de dados por meio de apenas um par de fios com o switch de campo APL
Ethernet até o nível de campo
O switch de campo APL torna a moderna tecnologia de comunicação Ethernet-APL fácil de usar. O Switch Gerenciável permite uma transmissão de dados eficiente e segura, oferecendo alta largura de banda e baixa latência.
Os sensores ou dispositivos APL são integrados a partir do nível de campo diretamente na rede Ethernet existente do sistema. Os dados do nível de campo estão diretamente disponíveis. Como já não são necessárias soluções de gateway ou subsistemas elaborados, a complexidade é significativamente reduzida. O switch Ethernet-APL é a base e o capacitador para a IIoT na automação de processos.
A Ethernet-APL permite que longas distâncias sejam interligadas
Alcance e velocidade
Os switches APL gerenciáveis podem ser usados em instalações compactas e expandidas. Para grandes alcances, é utilizada topologia de Trunk e Spur. O padrão 10BASE-T1L permite um alcance de até 1000 m (com Spurs de até 200 m) a 10 MBit/s. Isso significa que longas distâncias também podem ser transpostas em atmosferas potencialmente explosivas.
Obviamente, a topologia da rede pode ser configurada de forma flexível, de modo que layouts compactos também podem ser realizados com o Switch Gerenciável. Nesse caso, é possível dispensar o trunk usando os comutadores APL para conectar as portas da via APL diretamente à Ethernet padrão.
Comprovado e preparado para o futuro em um dispositivo
Plataforma comprovada com tecnologia preparada para o futuro
Ao integrar os switches Ethernet-APL em sua rede industrial, é possível combinar funcionalidades testadas e comprovadas com a moderna tecnologia de comunicação. Além da tecnologia Ethernet-APL, o Switch Gerenciável oferece suporte a todas as funções da conhecida série FL SWITCH 2300. Os Switches Gerenciáveis têm, p. ex., características de redundância e segurança abrangentes para a implementação de redes preparadas para o futuro.
O switch Ethernet-APL possibilita o fortalecimento da infraestrutura de rede existente e a preparação para as altas demandas de um mundo cada vez mais conectado em rede.
Switch Ethernet-APL Para obter mais informações, clique nos hotspots
Ethernet-APL em instalações de processamento
Aplicações
Os switches Ethernet-APL podem ser utilizados em instalações compactas, como indústria farmacêutica e química, assim como em grandes instalações na indústria de processos. A integração de Switch Ethernet-APL é um passo decisivo para aumentar a eficiência e modernizar as instalações existentes.
Os Switches Gerenciáveis foram especialmente desenvolvidos para utilização em áreas com atmosfera potencialmente explosiva. Isso significa que eles atendem os altos requisitos das zonas 1 e 2 ou da divisão 2. O formato robusto e o uso de graus de proteção garantem que os dispositivos funcionem de forma confiável mesmo em condições especialmente exigentes.
Visão geral dos produtos
O switch de campo APL gerenciável em detalhe
|
|
|
|---|---|
| FL SWITCH APL 2224-4A-213-PA campo Ethernet-APL gerenciável | |
| Portas APL | 24 x 10BASE-T1L |
| Portas adicionais | 2 x RJ45 e 2 x SFP |
| Classe de potência | Potência classe A e classe B |
| Tensão de alimentação | 22 V DC ... 30 V DC |
| Faixa de temperatura | -40 °C ... 70 °C |
| Características do Switch Gerenciável | QoS em tempo real, características de redundância e segurança |
| Interface de gerenciamento | Web, SNMP, CLI, dispositivo PROFINET |
| Código | 1384244 |
| Ir para o produto |