Switches NAT Os switches​ com função de roteamento NAT reúnem comutação e roteamento em somente um dispositivo de trilho de fixação. Em máquinas e instalações com a mesma faixa de endereços ​IP, graças ao ​Network Address ​​Translation, eles permitem assim uma integração simples na rede hierarquicamente superior.

Switch NAT 2000
Switch NAT com duas portas WAN e seis portas LAN

As portas do switch NAT podem ser utilizadas individualmente como porta LAN ou WAN

Especialmente flexível

O FL NAT 2000 oferece uma elevada flexibilidade graças a uma distribuição individual de suas oito portas em portas LAN e WAN. Desse modo, você pode utilizar o NAT 2000 como switch NAT simples com uma porta WAN e sete portas LAN. Deixa de ser necessário um switch adicional na instalação.

Alternativamente, você pode utilizar o switch NAT para a integração de uma máquina em várias redes de nível superior, p. ex., redes de produção e diagnóstico. Aqui você pode optar entre dois mecanismos NAT diferentes: NAT 1:1, NAT virtual, IP Masquerading e Port Forwarding.

Integração rentável em redes de nível superior – com endereçamento virtual (NAT)

Se forem operadas máquinas semelhantes paralelamente em uma rede, cada máquina tem de ser configurada individualmente. Somente assim é possível uma integração na rede de comunicação de nível superior. Diversos mecanismos NAT permitem que você opere unidades de produção completas com o mesmo espaço de endereço IP, sem ter que configurar as máquinas individualmente.

Mecanismos NAT em resumo Mecanismos NAT que são suportados por nossos switches NAT

NAT 1:1 integrado em uma rede de comunicação
NAT virtual integrado em uma rede de comunicação
Mecanismo NAT de IP Masquerading integrado em uma rede de comunicação
Mecanismo NAT de Port Forwarding integrado em uma rede de comunicação
NAT 1:1 integrado em uma rede de comunicação

Com o NAT 1:1, a cada participante da LAN é atribuído um endereço IP da rede de nível superior (WAN). Através desse endereço atribuído, o participante pode então reagir a partir da WAN. Vantagem: não é necessária uma configuração do roteador ou do gateway na WAN. A comunicação pode ser estabelecida tanto a partir da LAN como da WAN e não está restrita a protocolos dedicados. Desvantagem: para cada dispositivo acessível na LAN é necessário reservar um endereço IP na WAN.

NAT virtual integrado em uma rede de comunicação

A NAT virtual combina NAT 1:1 com um nível de roteador virtual. Nesse nível de roteador, o endereço é mapeado a partir da LAN e depois transferido em um roteamento padrão do nível intermédio virtual para a WAN. Vantagem: só é necessário um endereço IP da WAN, para a própria interface NAT. Desvantagem: na WAN, o trajeto precisa ser comunicado para a rede (virtual) e a interface WAN NAT indicada como endereço NextHop ou gateway.

Mecanismo NAT de IP Masquerading integrado em uma rede de comunicação

No IP Masquerading, o dispositivo NAT funciona como uma espécie de representante, de modo que todos os dispositivos LAN com o endereço de interface WAN NAT comunicam para o exterior. Aqui é realizada uma diferenciação dos diversos participantes LAN através da utilização de diversas portas TCP/UDP. Vantagens: não são necessários outros endereços WAN para além daquele destinado ao próprio dispositivo NAT. Não é necessária uma configuração do roteador ou do gateway na WAN. Desvantagem: a comunicação de participantes WAN com participantes LAN só é possível através de Port Forwarding.

Mecanismo NAT de Port Forwarding integrado em uma rede de comunicação

Através de Port Forwarding você obtém um determinado serviço de um participante LAN através da rede WAN. Para obter um encaminhamento para o participante LAN desejado, é endereçada a interface WAN do dispositivo NAT com um número de porta TCP/UDP especificado.

FL NAT no anel RSTP e MRP

O FL NAT 2000 suporta os mecanismos de redundância RSTP e MRP

Redundância em LAN E WAN

Para assegurar uma elevada confiabilidade tanto dentro da instalação como na integração em redes de nível superior, os FL NAT 2000 suportam mecanismos de redundância dos lados LAN e WAN.

Para a integração redundante em interfaces WAN de nível superior, você pode ligar o NAT 2000 a duas portas WAN em um anel RSTP.

Do lado LAN, você pode utilizar tanto RSTP como MRP como mestre ou cliente, para integrar partes de uma máquina no switch NAT de modo redundante.

Logotipo PROFINET

Switches NAT suportam funções PROFINET

Suporte PROFINET na LAN

Do lado LAN, o NAT 2200 e o NAT 2300 oferecem uma integração PROFINET completa:

  • Integração em ambientes de controle PROFINET, p. ex. TIA ou PC Worx
  • Suporte MRP para aumento da disponibilidade
  • LLDP para a detecção de topologia
  • Priorização PROFINET baseada em hardware
  • Diagnóstico ampliado para PROFINET

FL NAT 2000 em resumo

FL NAT 2000
FL NAT 2200
FL NAT 2300
FL NAT 2000

FL NAT 2200

FL NAT 2300

Velocidade de transmissão 10/100 MBit/s 10/100 MBit/s 10/100/1000 MBit/s
Contato de alarme não sim sim
Faixa de temperatura 0 °C ... +55 °C -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C
Classe de proteção IP20 IP20 IP20
Tensão de alimentação 18 ... 32 V DC 12 ... 57 V DC (redundante) 12 ... 57 V DC (redundante)
Funções NAT NAT 1:1, NAT virtual, IP Masquerading, Port Forwarding (origem/destino) NAT 1:1, NAT virtual, IP Masquerading, Port Forwarding (origem/destino) NAT 1:1, NAT virtual, IP Masquerading, Port Forwarding (origem/destino)
Roteamento Roteamento estático Roteamento estático Roteamento estático
Funções de filtragem
Quality of Service sim sim sim
VLAN sim sim sim
Multicast/IGMP-Snooping sim sim sim
Redundância
Rapid Spanning Tree (RSTP) sim sim sim
Gerenciador MRP/cliente não/sim sim/sim sim/sim
Fast Ring Detection (FRD) não sim sim
Large Tree Support não sim sim
Redundância circular alargada 15 ms não não não

FL NAT 2000 em resumo

FL NAT 2000

FL NAT 2200

FL NAT 2300

Funções de gerenciamento
Port Configuration, Statistics and Utilization sim sim sim
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) sim sim sim
Address Conflict Detection (ACD) sim sim sim
Servidor DHCP Baseado em porta Baseado em pool/porta, opção 82 Baseado em pool/porta, opção 82
Interface de linha de comandos (CLI) sim sim sim
Protocolos de automação
Classe de conformidade PROFINET A B B
Dispositivo PROFINET não sim sim
EtherNet/IP™, filtragem Extended Multicast sim sim sim
Certificações - Certificações marítimas, ATEX, IECEx Certificações marítimas, ATEX, IECEx
Ir para a lista de produtos Ir para a lista de produtos Ir para a lista de produtos