Switches Gerenciáveis 3000 e 4000
A redundância circular alargada dos switches 3000 e 4000 assegura curtos tempos de comutação em caso de erro
Construção de redes de alto desempenho
Os Switches Gerenciáveis das séries 3000 e 4000 garantem uma rede à prova de falha. Graças à redundância circular alargada, em caso de erro eles proporcionam tempos de comutação de somente 15 ms com várias centenas de switches no anel. Para a máxima tolerância à falha podem ser acoplados até três anéis. Também são possíveis anéis de dupla redundância.
Para o controle da rede, os switches permitem até 64 VLANs, filtros Multicast e Trunking. A série 4000 oferece adicionalmente duas portas Gigabit de cobre, fibra óptica ou SFP para a integração em uma rede hierarquicamente superior.
Os Switches Gerenciáveis 3000 e 4000 oferecem diversos mecanismos de segurança
Funções de TI e de segurança
Os switches 3000 e 4000 suportam uma série de padrões IEEE e por isso são ideais para utilização em redes sofisticadas. Além disso, eles oferecem diversas funções de segurança para proteger a sua rede:
- Contas de usuário
- Segurança de porta (24 endereços MAC/porta)
- Autenticação IEEE 802.1x RADIUS
- HTTPS
O gerenciamento baseado na web é intuitivo e oferece diversas funções de usuário
Operação confortável
A configuração e o diagnóstico dos Switches Ethernet podem ser efetuados mediante gerenciamento baseado na web, SNMP ou de uma interface serial. O gerenciamento baseado na web e orientado para o usuário dos Switches Gerenciáveis 3000 e 4000 permite uma operação especialmente cômoda. A visão geral é alcançada através de páginas web e funções do usuário configuráveis.
As variantes E dos Switches Gerenciáveis 4000 são adequadas para a utilização conforme IEC 61850-3 e IEEE 1613
Variantes para a utilização conforme IEC 61850/IEEE 1613
As variantes E 4800E (para quadros de 19'') são especialmente indicadas para a utilização em instalações de energia. Elas cumprem os requisitos elevados das normas IEC 61850-3 e IEEE 1613. Estas variantes oferecem uma operação segura 24 horas por dia sob condições ambientais extremas. Isso é possível graças à imunidade particularmente alta contra interferências eletromagnéticas e eletrostáticas, à faixa de temperatura ampliada e à resistência extrema a choques e vibrações.
FL SWITCH 3000 e 4000 em resumo
|
|
|
|
|---|---|---|
| FL SWITCH 3000 | FL SWITCH 4000 | |
| Velocidade de transmissão | 10/100 MBit/s | 10/100/1000 MBit/s |
| Contato de alarme | sim | sim |
| Faixa de temperatura | -40 °C … +75 °C | -10 °C … +60 °C (em modelos selecionados) | -40 °C … +75 °C |
| Classe de proteção | IP20 | IP20 |
| Tensão de alimentação | 24 ... 48 V DC | 24 ... 48 V DC |
| Funções de filtragem | ||
| Quality of Service | sim | sim |
| VLAN | sim | sim |
| Multicast/IGMP-Snooping | sim | sim |
| Redundância | ||
| Rapid Spanning Tree (RSTP) | sim | sim |
| Gerenciador MRP/cliente | não / não | não / não |
| Fast Ring Detection (FRD) | não | não |
| Large Tree Support | não | não |
| Redundância circular alargada 15 ms | sim | sim |
FL SWITCH 3000 e 4000 em resumo
| FL SWITCH 3000 | FL SWITCH 4000 | |
|---|---|---|
| Funções de gerenciamento | ||
| Port Configuration, Statistics and Utilization | sim | sim |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | sim | sim |
| Address Conflict Detection (ACD) | não | não |
| Servidor DHCP | não | não |
| Interface de linha de comandos (CLI) | não | não |
| Protocolos de automação | ||
| Classe de conformidade PROFINET | A | A |
| Dispositivo PROFINET | não | não |
| EtherNet/IP™, filtragem Extended Multicast | não | não |
| Certificações | ATEX, IECEx (todas as certificações em modelos selecionados) | ATEX, IECEx, IEC 61850-3 (todas as certificações em modelos selecionados) |
| Ir para a lista de produtos | Ir para a lista de produtos |