Conectores para placa de circuito impresso

Conectores para placa de circuito impresso

Os conectores para placa de circuito impresso servem para conectar condutores em placas de circuito impresso para a transmissão de sinais, dados e potência. Graças ao passo de 2,5 mm até 15 mm e às intensidades de corrente até 125 A, em nosso programa COMBICON das classes XS até XL você encontra sempre a solução certa para o design de seu dispositivo ou quadro de comando. Os tipos de conexão e de montagem dessa tecnologia de conexão oferecem uma elevada flexibilidade para quase todas as aplicações.

Go to Product Detail Page for item 1718203
QC 1,5/11-STF - Conector para placa de circuito impresso
QC 1,5/11-STF - Conector para placa de circuito impresso
1718203

Conector de placas de circuito impresso, bitola nominal: 1,5 mm2, cor: verde, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 630 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Soquete, quantidade de potenciais: 11, número de linhas: 1, número de polos: 11, quantidade de conexões: 11, família de artigos: QC 1,5/..-STF, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão rápida, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, gancho de encaixe: - sem gancho de encaixe, sistema de conexão: COMBICON MSTB 2,5, intertravamento: Travamento parafusado, tipo de fixação: Flange roscado, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Go to Product Detail Page for item 1984170
PT 1,5/ 3-PVH-3,5-A - Conector para placa de circuito impresso
PT 1,5/ 3-PVH-3,5-A - Conector para placa de circuito impresso
1984170

Conector de placas de circuito impresso, bitola nominal: 1,5 mm2, cor: verde, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 200 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Soquete, quantidade de potenciais: 3, número de linhas: 1, número de polos: 3, quantidade de conexões: 3, família de artigos: PT 1,5/..-PVH-A, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: Conexão a parafuso com lâmina de proteção do condutor, forma da cabeça do parafuso: H1L Philipps-Recess com ranhura longitudinal, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, sistema de conexão: COMBICON PST 1,0, intertravamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Go to Product Detail Page for item 1735921
MSTBW 2,5/21-G - Conector fixo para placas de circuito impresso
MSTBW 2,5/21-G - Conector fixo para placas de circuito impresso
1735921

Conector fixo para placas de circuito impresso, bitola nominal: 2,5 mm2, cor: verde, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Pino, quantidade de potenciais: 21, número de linhas: 1, número de polos: 21, quantidade de conexões: 21, família de artigos: MSTBW 2,5/..-G, passo: 5 mm, montagem: Solda por onda, layout de pinos: Pinagem linear, comprimento de pino [P]: 3,5 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 1, sistema de conexão: COMBICON MSTB 2,5, Orientação da frente de encaixe: Padrão, intertravamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Go to Product Detail Page for item 1016520
CDDC 1,5/ 9-PV-3,5 - Conector plugável direto
CDDC 1,5/ 9-PV-3,5 - Conector plugável direto
1016520

Conector direto de placas de circuito impresso, bitola nominal: 1,5 mm2, cor: verde, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 160 V, quantidade de potenciais: 18, número de linhas: 2, número de polos: 9, quantidade de conexões: 18, família de artigos: CDDC 1,5/..-PV, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: Conexão para crimp, montagem: SKEDD - Tecnologia de encaixe direto, sentido de conexão condutor/platina: 90 °, layout de pinos: Pinagem linear, sistema de conexão: SKEDD, intertravamento: Travamento de encaixe, tipo de fixação: Flange de engate, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Go to Product Detail Page for item 1016293
CDDC 2,5/ 2-PV-5,0 - Conector plugável direto
CDDC 2,5/ 2-PV-5,0 - Conector plugável direto
1016293

Conector direto de placas de circuito impresso, bitola nominal: 2,5 mm2, cor: verde, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, quantidade de potenciais: 4, número de linhas: 2, número de polos: 2, quantidade de conexões: 4, família de artigos: CDDC 2,5/..-PV, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão para crimp, montagem: SKEDD - Tecnologia de encaixe direto, sentido de conexão condutor/platina: 90 °, layout de pinos: Pinagem linear, sistema de conexão: SKEDD, intertravamento: Travamento de encaixe, tipo de fixação: Flange de engate, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Go to Product Detail Page for item 1836861
CC 2,5/20-GF-LR P20 THR - Conector fixo para placas de circuito impresso
CC 2,5/20-GF-LR P20 THR - Conector fixo para placas de circuito impresso
1836861

Conector fixo para placas de circuito impresso, bitola nominal: 2,5 mm2, cor: preto, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Pino, quantidade de potenciais: 20, número de linhas: 1, número de polos: 20, quantidade de conexões: 20, família de artigos: CC 2,5/..-GF-LR, passo: 5 mm, montagem: Solda THR/solda por onda, layout de pinos: Pinagem linear, comprimento de pino [P]: 2 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 1, sistema de conexão: COMBICON MSTB 2,5, Orientação da frente de encaixe: Padrão, intertravamento: Travamento Lock and Release, tipo de fixação: Lock & Release flange rosqueado, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Go to Product Detail Page for item 1701469
DFK-PC 6-16/ 3-G-10,16 - Header de passagem
DFK-PC 6-16/ 3-G-10,16 - Header de passagem
1701469

Header de passagem, bitola nominal: 16 mm2, cor: verde, corrente nominal: 76 A, tensão de teste (III/2): 1000 V, superfície de contato: Ag, tipo de contato: Pino, quantidade de potenciais: 3, número de linhas: 1, número de polos: 3, quantidade de conexões: 3, família de artigos: DFK-PC 6-16/..-G, passo: 10,16 mm, montagem: Solda por onda, layout de pinos: Pinagem linear, comprimento de pino [P]: 4,1 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 3, sistema de conexão: COMBICON PC 16, Orientação da frente de encaixe: Padrão, intertravamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Go to Product Detail Page for item 1795624
MSTB 2,5/ 9-STF-5,08 EX - Conector para placa de circuito impresso
MSTB 2,5/ 9-STF-5,08 EX - Conector para placa de circuito impresso
1795624

Conector de placas de circuito impresso, bitola nominal: 2,5 mm2, cor: verde, corrente nominal: 12 A, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Soquete, quantidade de potenciais: 9, número de linhas: 1, número de polos: 9, quantidade de conexões: 9, família de artigos: MSTB 2,5/..-STF-EX, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, forma da cabeça do parafuso: L Ranhura longitudinal, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, gancho de encaixe: - sem gancho de encaixe, sistema de conexão: COMBICON MSTB 2,5 EX, intertravamento: Travamento parafusado, tipo de fixação: Flange roscado, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Go to Product Detail Page for item 1852147
IC-DFR 14 - Acessórios
IC-DFR 14 - Acessórios
1852147

Moldura de montagem, bitola nominal: 2,5 mm2, cor: verde, quantidade de potenciais: 14, número de linhas: 1, número de polos: 14, quantidade de conexões: 14, família de artigos: IC-DFR, passo: 5,08 mm, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão, Esta armação para montagem apenas pode ser utilizada juntamente com IC 2,5/...-STGF-5,08

Go to Product Detail Page for item 1736043
MSTBW 2,5/ 9-G - Conector fixo para placas de circuito impresso
MSTBW 2,5/ 9-G - Conector fixo para placas de circuito impresso
1736043

Conector fixo para placas de circuito impresso, bitola nominal: 2,5 mm2, cor: verde, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Pino, quantidade de potenciais: 9, número de linhas: 1, número de polos: 9, quantidade de conexões: 9, família de artigos: MSTBW 2,5/..-G, passo: 5 mm, montagem: Solda por onda, layout de pinos: Pinagem linear, comprimento de pino [P]: 3,5 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 1, sistema de conexão: COMBICON MSTB 2,5, Orientação da frente de encaixe: Padrão, intertravamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Suas vantagens

  • Formato compacto: as bitolas de condutor possíveis com um tamanho reduzido do componente permitem conforto de conexão também em locais onde está disponível pouco espaço
  • Conectores de várias linhas: conecte os condutores com economia de espaço em vários níveis em réguas básicas com vários níveis
  • Sistemas de travamento inovadores: alta flexibilidade e conexões seguras graças a flange roscado, de encaixe ou central, bem como intertravamento Click and Lock e Lock and Release
  • Múltiplas possibilidades de combinação: conectores invertidos e réguas básicas para saídas de placa de circuito impresso com proteção contra toque e conexões suspensas
  • Passagens de parede confiáveis: conexões através da parede do dispositivo com conectores e réguas básicas para a montagem na parede

Resumo das características principais

Os conectores para placa de circuito impresso são utilizados em dispositivos e quadros de comando. Normalmente, são compostos por dois componentes: a régua básica soldada na placa de circuito impresso e o conector. Os conectores de encaixe direto SKEDD são uma exceção, podendo ser encaixados e novamente desencaixados como peça individual na placa de circuito impresso.

Conectores para placa de circuito impresso

Bitola de condutor 0,14 mm² (26 AWG) a 35 mm² (2 AWG)
Correntes Até 125 A (IEC)/115 A (UL, B, C)
Tensões Até 1000 V (IEC)/600 V (UL)
Tecnologias de conexão Conexão a parafuso, a mola, de alavanca e por crimpagem para diferentes sentidos de conexão
Passo 2,5 a 15 mm
Possibilidade de combinação Conexões placa a placa, cabo a placa ou cabo a cabo, também como soluções montadas
Tecnologia de montagem especial Tecnologia de encaixe direto SKEDD
Pessoa com tablet na mão operando o configurador para conectores para placa de circuito impresso

Configuradores para conectores para placa de circuito impresso

Adapte os itens padrão às suas necessidades com nossos configuradores. Escolha a variante de cor, a impressão e as codificações. Os configuradores oferecem possibilidades de adaptação entre mais de 6.000 variantes de artigos disponíveis de 150 famílias de produtos.

Dois colaboradores observam o navegador de produtos em um tablet no qual surgem diferentes exibições de produtos

Guia de produtos Obtenha um resumo de nosso portfólio abrangente

Se informe sobre bornes de placa de circuito impresso, conectores e caixas de montagem para eletrônica para a conexão de equipamento de forma rápida e clara. O navegador de produtos ajuda você no processo através da divisão do programa em diferentes grupos de produtos.

GameChangers da Phoenix Contact para a conexão de dispositivos

GameChangers para a conexão de dispositivos

Mais do que desempenho superior – um jogo totalmente novo: nossos GameChangers também levarão suas aplicações para o próximo nível de sucesso.

Estação de carga doméstica para carregar o veículo elétrico

Tecnologia de conexão confiável para suas estações de carga doméstica baseada em placas de circuito impresso Conexão ideal de potência e dados

Com nossa tecnologia de conexão para estações de carga domésticas e públicas baseadas em placas de circuito impresso, você consegue uma conexão rápida de fonte de alimentação, cabo de carga e cabos de dados e também uma instalação fácil no local. Tempos de instalação curtos, conexões permanentemente seguras e baixos custos de manutenção aumentam a disponibilidade e rentabilidade de sua infraestrutura de carregamento.

Novos produtos

Conectores para placa de circuito impresso PC 16
Vista geral do sistema dos conectores para placa de circuito impresso da série XPC
Conectores para placa de circuito impresso da série FMCOR/W 1,5
Conectores para placa de circuito impresso push-in da série PTS 0,5 para automação KNX
Conectores fixos para placas de circuito impresso torneadas da série MC 1,5 para solda por refluxo

Conectores protegidos contra toque com conexão a parafuso

Flexível para a eletrônica de potência

Com a série PC 16 HC, a tecnologia de conexão clássica com conexão a parafuso agora também fica disponível para a nova frente de encaixe com proteção contra toque ampliada. Os conectores com passo de 10,16 mm têm uma capacidade de condução de corrente de 76 A em temperaturas ambiente padrão de ≥ 40 °C.

Características principais

  • Passo: 10,16 mm
  • Correntes até 76 A em temperaturas ambiente de ≥ 40 °C
  • Tensões até 1000 V
  • 2 a 6 polos
  • Opcionalmente com flange central
  • Proteção contra toque ampliada conforme IEC/UL 61800-5-1

Suas vantagens

  • Proteção contra toque ampliada para alta segurança, até mesmo em estado não conectado
  • Frente de encaixe compatível com o conector para placa de circuito impresso operável com alavanca LPC 16
  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato especialmente alta
  • Permite a conexão de dois condutores

Conectores para placa de circuito impresso com tecnologia Push-X

Alto conforto de uso na conexão de condutores

Nos conectores para placa de circuito impresso da série XPC 2,5 está integrada a cômoda conexão de condutores Push-X. Com a tecnologia Push-X, você pode conectar condutores flexíveis e rígidos rapidamente e quase sem esforço mediante inserção.

Características principais

  • Correntes até 16 A
  • Tensões até 320 V (300 V UL)
  • Bitolas de condutor até 2,5 mm²
  • Passo 5,08 mm
  • 2 a 12 polos

Suas vantagens

  • Conexão rápida de condutores para todos os tipos de condutores com e sem terminal tubular
  • Alto conforto de uso graças à tecnologia de encaixe direto sem força e sem ferramenta
  • Mensagem acústica na conexão de condutores
  • A posição da alavanca indica o estado da conexão
  • Compatível com conectores para placa de circuito impresso COMBICON no passo de 5,08 mm

Conectores para placa de circuito impresso FMCOR/W 1,5

Conexão de condutores ortogonal à direção de operação

Os novos conectores para placa de circuito impresso FMCOR/W 1,5 permitem uma prática conexão de condutores ortogonal à direção de operação. Os conectores têm conexões push-in com elementos de comando com cores contrastantes.

Características principais

  • Passo 3,5 mm
  • Correntes até 8 A
  • Tensões até 160 V
  • 2 a 16 polos
  • Disponível sem ou com flange e Lock and Release
  • Introdução do condutor voltada para o lado de codificação ou para o lado ondulado

Suas vantagens

  • Conexão de condutores ortogonal à direção de operação facilita o cabeamento de dispositivos montáveis em trilho de fixação
  • Conexão push-in rápida e sem ferramentas
  • Operação intuitiva por meio do gatilho de acionamento de cores contrastantes

Conectores para placa de circuito impresso push-in

Para automação KNX

Com a série PTS 0,5, a Phoenix Contact amplia seu portfólio para automação predial com conectores para placa de circuito impresso compactos para a comunicação KNX. Os cabos de instalação J-Y(ST)Y (0,6 mm e 0,8 mm) podem ser conectados sem ferramentas usando a conexão push-in.

Características principais

  • Correntes até 6 A
  • Tensões até 320 V
  • Passo: 5,75 mm
  • Diâmetro do condutor: até 0,8 mm
  • Conexão push-in
  • 2 polos
  • Quatro conexões por potencial
  • Réguas de pinos com capacidade THR, opcionalmente em embalagens de fita ou papelão

Suas vantagens

  • Conexão push-in rápida e sem ferramentas
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado
  • Atribuição clara de contatos graças à codificação por cores
  • Ideal para aplicações de bus: conectar em circuito simples e sem interrupção de potenciais

Réguas básicas torneadas da série MC 1,5

Para soldagem automatizada por refusão

As novas réguas básicas invertidas com passo de 3,81 mm ampliam a série MC com a opção de girar a conexão do conector em 180°. As réguas básicas THR permitem um processo de solda por refusão, uma montagem automatizada e reduzem os custos de produção.

Características principais

  • Passo 3,81 mm
  • Correntes até 8 A
  • Tensões até 160 V
  • 2 a 16 polos
  • Comprimento de pinos padrão: 1,9 mm
  • Material: plástico de alta temperatura LCP

Suas vantagens

  • Concebidas para a integração no processo de solda SMT
  • Alta flexibilidade no design dos dispositivos: uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo

Todas as linhas de produtos do programa COMBICON Os conectores para placa de circuito impresso estão disponíveis com tecnologias de conexão inovadoras. Com conectores para placa de circuito impresso da linha XS até conectores de potência XL, você encontra sempre a solução certa para o design do dispositivo.

Conectores para placa de circuito impresso da linha de produtos XS
Conectores para placa de circuito impresso da linha de produtos S
Conectores para placa de circuito impresso da linha de produtos M
Conectores para placa de circuito impresso da linha de produtos L
Conectores para placa de circuito impresso da linha de produtos XL
Conectores para placa de circuito impresso da linha de produtos XS

Características principais

  • Para passos de 2,5 a 3,5 mm
  • Tecnologias de conexão a parafuso, push-in por mola e por crimpagem
  • Montagem das réguas básicas por solda por onda ou THR
  • Versões horizontais, verticais e invertidas de conectores e réguas básicas
  • Conectores para cabo a placa, placa a placa e cabo a cabo
  • Versões blindadas para uma transmissão de dados ideal

Conectores para placa de circuito impresso da linha de produtos S

Características principais

  • Para passos de 3,5 a 7,5 mm
  • Tecnologias de conexão a parafuso, push-in por mola e por crimpagem
  • Montagem das réguas básicas por solda por onda ou THR
  • Versões horizontais, verticais e invertidas de conectores e réguas básicas
  • Conectores para cabo a placa, placa a placa e cabo a cabo
  • Diversas possibilidades de travamento

Conectores para placa de circuito impresso da linha de produtos M

Características principais

  • Para passos de 5,0 a 7,62 mm
  • Tecnologias de conexão a parafuso, push-in por mola, por crimpagem e auto-decapante
  • Montagem das réguas básicas por solda por onda ou THR
  • Versões horizontais, verticais e invertidas de conectores e réguas básicas
  • Pares entre placas de circuito impresso ou conexões suspensas
  • Blocos de encaixe para a fixação direta e montagem em trilho de fixação
  • Codificação individual para uma atribuição clara

Conectores para placa de circuito impresso da linha de produtos L

Características principais

  • Para passos de 6,35 a 10,16 mm
  • Tecnologias de conexão a parafuso e push-in por mola
  • Montagem das réguas básicas por solda por onda ou THR
  • Conectores de alto desempenho com passos compactos e certificação UL 600 V
  • Variedade de combinações graças a variantes com proteção contra toque (invertidas) e passagens de caixa
  • Intertravamento sem ferramenta ou barras de blindagem profissionais
  • Codificação individual para uma atribuição clara

Conectores para placa de circuito impresso da linha de produtos XL

Características principais

  • Para passos de até 15 mm
  • Conector de alto desempenho com conexão a parafuso para uma capacidade de condução de corrente de até 125 A
  • Alta segurança de contato graças à sobremola de aço integrada
  • Padrão com flange roscado, conexões seguras mesmo em aplicações com muitas vibrações
  • Baixas forças de encaixe e remoção para uma conexão de dispositivos confortável
  • Réguas básicas invertidas para a saída da placa de circuito impresso com proteção contra toque

Vista em 3D

Conectores para placa de circuito impresso operáveis com alavanca na visão de 360°

Os conectores para placa de circuito impresso da série LPC com conexão push-in por mola operável com alavanca são especialmente adequados para aplicações em energias renováveis, acumuladores de bateria, na automação e na construção de máquinas.

Veja com seus próprios olhos na visualização 3D ao lado o valor agregado oferecido por esses conectores para o desenvolvimento e implementação de seus dispositivos.

Distribuição de energia facilitada com conectores para placa de circuito impresso da série PC 6

Uma distribuição de energia para vários equipamentos pode ser implementada de forma fácil com conectores para placa de circuito impresso PC 6/...-ST-BUS para sistemas de bus de energia. Os conectores possibilitam uma montagem rápida de condutores sem tratamento prévio.

Conectores para placa de circuito impresso para solda THR e SMT

Os conectores para placa de circuito impresso de alta densidade podem ser instalados com segurança na placa de circuito impresso através de uma conexão push-in. A âncora integrada e o sistema de contato folheado a ouro permitem um travamento seguro e uma elevada segurança de transmissão.

Soluções para a automação predial com a série PTS clip

Os conectores para placa de circuito impresso da série PTS clip são perfeitamente adequados para a utilização na automação predial. Graças à geometria de encaixe comum no mercado, ele pode engatar sem ferramenta em caixas de montagem para eletrônica de duas peças. O contato com a placa de circuito impresso ocorre através de réguas de pinos com custo otimizado.

E-Paper
Resumo do portfólio completo

Descubra a diversidade de produtos do portfólio COMBICON em mais de 500 páginas do catálogo de produtos eletrônico. Assim você encontra sempre a tecnologia de conexão certa para a transmissão de sinais e dados para sua aplicação.

Abrir o catálogo eletrônico
Diferentes bornes de placa de circuito impresso e conectores para placa de circuito impresso, bem como bornes de passagem de alta corrente

Perfeitamente adequado para inúmeras aplicações

Os conectores para placa de circuito impresso são sobretudo utilizados onde é necessário é necessário montar placas de circuito impresso de forma flexível e onde, dependendo da aplicação, as tecnologias de conexão de placa de circuito impresso têm de ser alteráveis. Eles permitem uma montagem fácil de placas de circuito impresso – com a tecnologia de conexão push-in até mesmo sem ferramenta especial. O encaixe e a remoção fáceis facilitam a conservação e manutenção. As aplicações frequentes são:

Inversor com conector para placa de circuito impresso
Conversor de frequência com conector para placa de circuito impresso
Sensores e interruptores de segurança
Equipamentos para o monitoramento remoto
Equipamento de comunicação com tecnologia de conexão de placa de circuito impresso
Controlador com conector para placa de circuito impresso
Fonte de alimentação com conector para placa de circuito impresso
Acopladores de bus com tecnologia de conexão de placa de circuito impresso
Antena para telefonia móvel
Espaço com módulos de acumulador de bateria
Faixa luminosa LED
Controlador de automação predial com tecnologia de conexão de placa de circuito impresso
Motor elétrico com conversor e conectores para placa de circuito impresso

Tecnologias de conexão

O programa de produtos oferece diversificadas opções de conexão, desde a conexão a parafuso clássica até a conexão push-in por mola confortável. A conexão mais adequada resulta de sua respectiva aplicação. Estão disponíveis os seguintes tipos fundamentais de conexão – e ainda muitos mais.

Representação a título de exemplo de uma conexão a parafuso com luva de tração
Representação a título de exemplo de uma conexão push-in por mola
Figura a título de exemplo de uma conexão push-in operável com alavanca
Figura a título de exemplo de uma conexão por crimpagem
Representação a título de exemplo de uma conexão Pierce
Representação a título de exemplo de uma conexão a parafuso com luva de tração

A conexão a parafuso não requer manutenção e a conexão de vários condutores oferece flexibilidade e resistência altas. As conexões com lâmina de proteção do condutor são especialmente adequadas para aplicações semi-industriais na automação predial ou nas telecomunicações. Com conexões com luva de tração, você conecta de forma ideal aplicações industriais com altas exigências à segurança de contato. Para frentes de dispositivos estreitas e encaixes de placa de circuito impresso se adequa a conexão a parafuso frontal.

Mais sobre a conexão a parafuso
Representação a título de exemplo de uma conexão push-in por mola

Quer seja mola push-in ou mola de torção, o princípio de mola permite a conexão de condutores de forma rápida e sem ferramenta. Os condutores maciços e condutores com terminal tubular são simplesmente inseridos no ponto de conexão push-in e soltos ao acionar o gatilho que se distingue pela cor. Para conectar e soltar condutores de fio fino sem terminal tubular, o ponto de conexão pode igualmente ser aberto por meio do gatilho de mola integrado.

Mais sobre a conexão push-in
Figura a título de exemplo de uma conexão push-in operável com alavanca

A conexão push-in operável com alavanca permite você conectar os conectores para placa de circuito impresso de forma segura e confortável. A alavanca de acionamento colorida permite uma instalação intuitiva. O princípio de alavanca sem ferramenta permite a conexão e desconexão rápida de condutores com e sem terminal tubular.

Mais sobre a conexão push-in operável com alavanca
Figura a título de exemplo de uma conexão por crimpagem

A conexão por crimpagem possibilita uma conexão rápida e econômica se for necessário montar um grande número de cabos. A conexão entre o fio e o contato de crimpagem é realizada com a ajuda de um alicate de crimpagem ou uma máquina automática de crimpagem. Em seguida, o contato de crimpagem é encaixado no invólucro do plugue.

Mais sobre a conexão por crimpagem
Representação a título de exemplo de uma conexão Pierce

A conexão Pierce é uma tecnologia de conexão segura sem tratamento prévio do condutor. Para o contato, os condutores são inseridos na guia especificada na tampa transparente dos conectores. Ao fechar, os contatos Pierce penetram no isolamento dos condutores.

Mais sobre a conexão Pierce

Tipos de montagem

A gama de produtos de conectores para placa de circuito impresso e réguas básicas oferece soluções para diferentes métodos de fabricação como, p. ex., solda por onda ou solda SMT. Assim você pode equipar de forma manual ou automática, bem como processar com segurança as placas de circuito impresso.

Representação a título de exemplo de um processo de solda por onda
Exemplo de ilustração da tecnologia de montagem de superfície
Representação a título de exemplo da solda THR
Representação a título de exemplo da tecnologia de encaixe direto
Representação a título de exemplo da tecnologia de encaixe direto SKEDD
Representação a título de exemplo de um processo de solda por onda

A solda por onda é o processo de solda clássico para a fabricação de módulos eletrônicos que são equipados predominantemente com componentes cabeados. As características aqui são um contato de solda que é encaixado através da placa de circuito impresso e a soldagem na parte inferior da placa de circuito impresso.

Todos os processos de montagem e solda em resumo
Exemplo de ilustração da tecnologia de montagem de superfície

A tecnologia de montagem de superfície (SMT) é usada para componentes de montagem de superfície. Eles são aplicados na superfície da placa de circuito impresso em pasta de solda e soldados no processo de solda por refusão. Para isso são necessários componentes especiais com os respectivos contatos de superfície.

Todos os processos de montagem e solda em resumo
Representação a título de exemplo da solda THR

A solda Through Hole Reflow (THR) permite a integração de componentes cabeados em material de altas temperaturas no processo de refusão SMT. Durante este processo, os contatos push-through são montados nos orifícios preenchidos com pasta de solda e soldados no processo de soldagem.

Todos os processos de montagem e solda em resumo
Representação a título de exemplo da tecnologia de encaixe direto

O encaixe direto é uma técnica de montagem sem solda que dispensa a régua de pinos. O conector contata diretamente nos pads correspondentes na borda da placa de circuito impresso, devendo os pads ser providenciados no layout da placa.

Todos os processos de montagem e solda em resumo
Representação a título de exemplo da tecnologia de encaixe direto SKEDD

O SKEDD é uma técnica de montagem inovadora que conecta os conectores para placa de circuito impresso através de orifícios com contatos diretamente com a placa de circuito impresso. A montagem é feita sem ferramenta e sem uma régua básica adicional. Rebites de expansão asseguram uma conexão confiável e resistente a vibrações.

Todos os processos de montagem e solda em resumo

Funções de conforto para uma alta versatilidade

Os conectores para placas de circuito impresso da Phoenix Contact proporcionam inúmeras funções de conforto e acessórios abrangentes para uma alta facilidade de utilização na conexão e na manutenção.

Sistemas de travamento como flange de engate, Click and Lock e Lock and Release
Conectores invertidos e réguas básicas
Conectores TWIN para a conexão de dois condutores em um polo de conexão
Sobremola de aço integrada
Sistemas de travamento como flange de engate, Click and Lock e Lock and Release

Para evitar um soltar fácil no caso de vibrações, recomenda-se um intertravamento adicional: os sistemas como flange de engate, Click and Lock e Lock and Release travam de forma automática e sem ferramenta. Em alternativa, para todas as classes de potência estão disponíveis versões com flange roscado.

Conectores invertidos e réguas básicas

Conectores invertidos e réguas básicas oferecem a possibilidade de conceber as saídas de placas de circuito impresso e de dispositivos com uma proteção contra contato. Além disso, também se podem efetuar conexões placa de circuito impresso-placa de circuito impresso e cabo-cabo.

Conectores TWIN para a conexão de dois condutores em um polo de conexão

Dependendo do tamanho, os conectores TWIN para a conexão de dois condutores em um polo de conexão também são adequados tanto para conectar sinais em circuito como para a distribuição de potencial ou potência.

Sobremola de aço integrada

Todos os conectores da eletrônica de potência têm uma sobremola de aço integrada. – uma vantagem de segurança no caso de oscilações de potência e temperatura. A pressão adicional da sobremola sobre o contato impede a corrosão dos contatos, garantindo assim contatos estáveis a longo prazo.

Portfólio COMBICON

Encontrar contrapeças adequadas

Encontre contrapeças compatíveis em poucos tempo. Em inúmeras páginas de detalhes do produto, você já pode clicar em "Contrapeças adequadas" na seção "Produtos compatíveis". Com base nos filtros selecionados, as contrapeças adequadas são exibidas automaticamente, que você pode restringir ainda mais.

A indicação das contrapeças adequadas é dinâmica e se atualiza automaticamente quando são feitas alterações no portfólio. O serviço está disponível para o portfólio COMBICON e está sendo continuamente ampliado para todo o programa de produtos da Phoenix Contact. Experimente. Experimente a eficiência de nossa nova função.

Dados CAE para engenharia de PCB

Dados CAE para engenharia de PCB

Economize seu tempo valioso ao planejar e implementar seu design de placa de circuito impresso com nossos dados de design PCB. Use downloads de dados ECAD compatíveis com Design-in em mais de 20 formatos para os sistemas CAE mais comuns para mais de 7.000 conectores para placa de circuito impresso.