Conectores para placa de circuito impresso compactos da série SPC 4

A Phoenix Contact é sinônimo da melhoria contínua da melhor tecnologia de conexão. Mesmo depois de meio século de COMBICON, continuamos a criar inovações a cada ano. Os novos conectores da série SPC são a prova de uma engenharia apaixonada.
Conectores para placa de circuito impresso da série SPC 4

O design inovador economiza espaço e custos de produção

O que há de melhor em um só conector: a série de conectores SPC 4 é compacta e economiza muito espaço no dispositivo graças a um passo de 6,35 mm. E graças ao contato blindado inovador, o mais importante no design do dispositivo é a liberdade. A conexão segura é garantida pelo intertravamento via Top-Lock ou flange central. A proteção contra toque expandida na régua básica e no conector deste multitalento garante uma vantagem em termos de segurança. As réguas básicas THR permitem um processo de solda por refusão e uma montagem automatizada. Isto reduz os custos de produção.

Amostra gratuita
Teste os conectores SPC 4

Você gostaria de ver e testar os conectores SPC 4? – Encomende uma amostra gratuita para seu local de trabalho. Conheça os produtos e as soluções da Phoenix Contact.

Encomendar amostra
Amostra dos conectores SPC 4

Suas vantagens

  • Compacto: os conectores com passo de 6,35 mm economizam espaço na parte da frente do dispositivo.
  • Inovador: os desenvolvedores têm mais liberdade no design do dispositivo graças ao contato blindado inteligente.
  • Inúmeras variantes: o intertravamento via Top-Lock ou flange central é seguro e economiza espaço.
  • Seguro: a proteção contra toque ampliada na régua básica e no conector proporciona uma vantagem em termos de segurança.
  • Eficiente: as réguas básicas THR possibilitam custos de produção mais baixos graças à soldabilidade por refusão e montagem automatizada.

Engenharia apaixonada combinada em um conector

Conectores para placa de circuito impresso da série SPC 4 em resumo A série SPC 4 com um passo de 6,35 mm economiza muito espaço no dispositivo e garante a você maior segurança graças a uma proteção contra toque ampliada.

Mapa de imagem interativo: Conectores para placa de circuito impresso da série SPC 4
Flange central e chapa de blindagem
Os novos conectores de potência da série SPC 4 se destacam com sua conexão de blindagem inovadora na placa de circuito impresso.
Ir para a lista de produtos de conectores SPC 4
Flange central e chapa de blindagem
Intertravamento Top-Lock
Os conectores oferecem sempre o intertravamento adequado para conectar o conector à régua básica de forma segura e confiável. Isto é feito sem perda de polos e com economia de espaço para um design eficiente do dispositivo.
Ir para a lista de produtos de conectores SPC 4
Intertravamento Top-Lock
Três variantes para um design com flexibilidade total
Pequenas dimensões, grande desempenho: os novos conectores PCB oferecem uma grande liberdade de configuração a desenvolvedores e fabricantes de dispositivos.
Ir para a lista de produtos de conectores SPC 4
Três variantes para um design com flexibilidade total
Variação da régua básica para uma flexibilidade total
As réguas básicas verticais, horizontais e rodadas em 180° permitem toda a liberdade de configuração para seu design individual do dispositivo. A régua básica THR foi equipada com uma embalagem em fita opcional. Desse modo, ela é perfeitamente adequada para o processo SMT.
Ir para a lista de produtos das réguas básicas PC 4
Variação da régua básica para uma flexibilidade total

Suas vantagens em detalhe Saiba aqui tudo sobre as características da nova série SPC 4.

Conectores com passo de 6,35 mm
Conectores de potência da série SPC 4
Conectores para placa de circuito impresso da série SPC 4
Conector para placa de circuito impresso PC 4
Conectores para placa de circuito impresso da série SPC
Conectores com passo de 6,35 mm

Pequenas dimensões, grande desempenho: os novos conectores para placa de circuito impresso oferecem consideravelmente mais liberdade de configuração a desenvolvedores e fabricantes de dispositivos. Graças a seu design inovador, os conectores para placa de circuito impresso da série SPC 4 com passo de 6,35 mm podem alojar condutores até 4 mm². A conexão push-in comprovada torna a instalação cômoda.

Ir para a lista de produtos de conectores SPC 4
Conectores de potência da série SPC 4

Os novos conectores de potência da série SPC 4 se destacam com sua conexão de blindagem inovadora na placa de circuito impresso. Isto os torna ainda mais flexíveis na utilização. Os conectores de potência com conexão de blindagem plugável através de pino de solda são especialmente adequados para a tecnologia de acionamento, o servoacionamento ou a eletrônica de potência. A régua básica THR com embalagem em fita opcional permite a desenvolvedores e fabricantes de dispositivos uma montagem automatizada e a fácil integração no processo de solda SMT.

Ir para a lista de produtos de conectores SPC 4
Conectores para placa de circuito impresso da série SPC 4

A versão adequada para cada aplicação e cada design do dispositivo: os conectores para placa de circuito impresso da série SPC 4 estão disponíveis em três versões: uma versão padrão sem intertravamento, uma variante com Top-Lock e uma com flange central, para conectar o conector e a régua básica de forma segura e confiável entre si. Os elementos de intertravamento são identificados por cores. Podem ser operados de forma intuitiva.

Ir para a lista de produtos de conectores SPC 4
Conector para placa de circuito impresso PC 4

Segurança total contra toque: os desenvolvedores da Phoenix Contact consideraram exatamente este aspecto nos novos conectores para placa de circuito impresso SPC 4. Devido à construção vantajosa, os conectores são de ambos os lados seguros contra toque. A consequência positiva: uma grande vantagem em termos de segurança.

Ir para a lista de produtos de conectores SPC 4
Conectores para placa de circuito impresso da série SPC

Maior eficiência e economia de custos: os novos conectores para placa de circuito impresso da série SPC 4 se destacam nas duas áreas. A régua básica THR foi equipada com uma embalagem em fita opcional. Os fabricantes de dispositivos se beneficiam assim de uma fácil integração no processo de solda SMT e de uma montagem automatizada.

Ir para a lista de produtos de conectores SPC 4

Conectores SPC 4 no teste dos especialistas

Cada milímetro cúbico conta: os fabricantes de dispositivos têm que planejar com designs de dispositivos cada vez mais compactos e, ao mesmo tempo, densidades funcionais e de potência muito altas. O gerente de produto Matthias Stöver explica como o conector SPC 4, compacto e potente, permite a implementação de designs de dispositivos desafiadores.

Conectores para a tecnologia de acionamento Implemente seu design do dispositivo inovador: a Phoenix Contact oferece sistemas de conectores para a tecnologia de acionamento de conexões de rede, entradas e saídas digitais, interfaces de encoder, conexões de motor e muito mais.

Mapa de imagem interativo: Diferentes conectores para a tecnologia de acionamento
Conexão híbrida compacta e fácil
A solução de cabo único para conectores com barra de blindagem e interface de encoder foi implementada com os conectores SPC 4/4-STL2-SH-6,35 e DMCC 0,5/2-ST-SHL 7,0-2,54.
Ir para a lista de produtos de conectores SPC 4
Conexão híbrida compacta e fácil
Conectores push-in da série SPC 4
Os conectores push-in compactos com passo de 6,35 estão disponíveis em três versões. Além da versão padrão sem intertravamento do conector e da régua básica, há uma variante Top-Lock e outra com flange central. Opcionalmente também é possível uma conexão de blindagem inovadora.
Ir para a lista de produtos de conectores SPC 4
Conectores push-in da série SPC 4
Conectores de dados blindados DMCC 0,5
Utilize os conectores de dados blindados para a transmissão de dados com um único par.
Ir para a lista de produtos de conectores de dados DMCC 0,5
Conectores de dados blindados DMCC 0,5
Conectores placa a placa
Esta conexão de dispositivos foi implementada com conectores placa a placa robustos da série FINEPITCH para a conexão no interior do dispositivo de placas de circuito impresso em espaço reduzido.
Mais sobre os conectores placa a placa
Conectores placa a placa
Conectores de sinal com alta densidade de conexão
O conector push-in compacto de duas linhas da série DFMC 1,5 oferece espaço para até 40 condutores. As réguas básicas DMC com condutividade THR permitem um processo de solda por refusão.
Ir para a lista de produtos de conectores de sinal
Conectores de sinal com alta densidade de conexão
Conectores híbridos para soluções de cabo único
Os conectores híbridos combinam linhas de potência, dados e sinais em um conector para a conexão compacta e eficiente a dispositivos elétricos.
Mais sobre os conectores híbridos
Conectores híbridos para soluções de cabo único