Réguas de pinos

Go to Product Detail Page for item 1945177
PST 1,0/10-3,5 - Régua de pinos
PST 1,0/10-3,5 - Régua de pinos
1945177

Régua de pinos, bitola nominal: 0,5 mm2, cor: preto, corrente nominal: 8 A (Dependendo do conector utilizado), tensão de teste (III/2): 250 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Pino, quantidade de potenciais: 10, número de linhas: 1, número de polos: 10, quantidade de conexões: 10, família de artigos: PST 1,0/..-V, passo: 3,5 mm, montagem: Solda THR/solda por onda, layout de pinos: Pinagem linear, comprimento de pino [P]: 3,8 mm, sistema de conexão: COMBICON PST 1,0, intertravamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão, A corrente máxima varia de acordo com o conector utilizado. O mais baixo dos dois valores de corrente para conector e régua de pinos é decisivo. A régua de pinos é fabricada a partir de material sintético resistente a altas temperaturas e é assim apropriado para o processo Reflow.

Go to Product Detail Page for item 1933189
PST 1,3/ 2-5,0 - Régua de pinos
PST 1,3/ 2-5,0 - Régua de pinos
1933189

Régua de pinos, bitola nominal: 1,5 mm2, cor: preto, corrente nominal: 12 A (Dependendo do conector utilizado), tensão de teste (III/2): 320 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Pino, quantidade de potenciais: 2, número de linhas: 1, número de polos: 2, quantidade de conexões: 2, família de artigos: PST 1,3/..-V, passo: 5 mm, montagem: Solda THR/solda por onda, layout de pinos: Pinagem linear, comprimento de pino [P]: 3,5 mm, sistema de conexão: COMBICON PST 1,3, intertravamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão, A corrente máxima varia de acordo com o conector utilizado. O mais baixo dos dois valores de corrente para conector e régua de pinos é decisivo. A régua de pinos é fabricada a partir de material sintético resistente a altas temperaturas e é assim apropriado para o processo Reflow.

Go to Product Detail Page for item 1933192
PST 1,3/ 3-5,0 - Régua de pinos
PST 1,3/ 3-5,0 - Régua de pinos
1933192

Régua de pinos, bitola nominal: 1,5 mm2, cor: preto, corrente nominal: 12 A (Dependendo do conector utilizado), tensão de teste (III/2): 320 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Pino, quantidade de potenciais: 3, número de linhas: 1, número de polos: 3, quantidade de conexões: 3, família de artigos: PST 1,3/..-V, passo: 5 mm, montagem: Solda THR/solda por onda, layout de pinos: Pinagem linear, comprimento de pino [P]: 3,5 mm, sistema de conexão: COMBICON PST 1,3, intertravamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão, A corrente máxima varia de acordo com o conector utilizado. O mais baixo dos dois valores de corrente para conector e régua de pinos é decisivo. A régua de pinos é fabricada a partir de material sintético resistente a altas temperaturas e é assim apropriado para o processo Reflow.

Go to Product Detail Page for item 1737022
PST 1,0/ 3-H-3,5 - Régua de pinos
PST 1,0/ 3-H-3,5 - Régua de pinos
1737022

Régua de pinos, bitola nominal: 1,5 mm2, cor: preto, corrente nominal: 8 A (Dependendo do conector utilizado), tensão de teste (III/2): 250 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Pino, quantidade de potenciais: 3, número de linhas: 1, número de polos: 3, quantidade de conexões: 3, família de artigos: PST 1,0/..-H, passo: 3,5 mm, montagem: Solda THR/solda por onda, layout de pinos: Pinagem linear, comprimento de pino [P]: 6,6 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 1, sistema de conexão: COMBICON PST 1,0, intertravamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão, A corrente máxima varia de acordo com o conector utilizado. O mais baixo dos dois valores de corrente para conector e régua de pinos é decisivo. A régua de pinos é fabricada a partir de material sintético resistente a altas temperaturas e é assim apropriado para o processo Reflow.

Go to Product Detail Page for item 1945122
PST 1,0/ 5-3,5 - Régua de pinos
PST 1,0/ 5-3,5 - Régua de pinos
1945122

Régua de pinos, bitola nominal: 0,5 mm2, cor: preto, corrente nominal: 8 A (Dependendo do conector utilizado), tensão de teste (III/2): 250 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Pino, quantidade de potenciais: 5, número de linhas: 1, número de polos: 5, quantidade de conexões: 5, família de artigos: PST 1,0/..-V, passo: 3,5 mm, montagem: Solda THR/solda por onda, layout de pinos: Pinagem linear, comprimento de pino [P]: 3,8 mm, sistema de conexão: COMBICON PST 1,0, intertravamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão, A corrente máxima varia de acordo com o conector utilizado. O mais baixo dos dois valores de corrente para conector e régua de pinos é decisivo. A régua de pinos é fabricada a partir de material sintético resistente a altas temperaturas e é assim apropriado para o processo Reflow.

Go to Product Detail Page for item 1252180
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Régua de pinos
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Régua de pinos
1252180

Régua de pinos, cor: preto, corrente nominal: 3 A (por contato), tensão de teste (III/2): 100 V, tipo de contato: Pino, quantidade de potenciais: 9, número de linhas: 1, número de polos: 9, quantidade de conexões: 9, família de artigos: PSTD 0,65X0,65/..-1-V, passo: 2,54 mm, montagem: THR solda, layout de pinos: Pinagem linear, comprimento de pino [P]: 6,3 mm, intertravamento: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Go to Product Detail Page for item 1933231
PST 1,3/ 7-5,0 - Régua de pinos
PST 1,3/ 7-5,0 - Régua de pinos
1933231

Régua de pinos, bitola nominal: 1,5 mm2, cor: preto, corrente nominal: 12 A (Dependendo do conector utilizado), tensão de teste (III/2): 320 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Pino, quantidade de potenciais: 7, número de linhas: 1, número de polos: 7, quantidade de conexões: 7, família de artigos: PST 1,3/..-V, passo: 5 mm, montagem: Solda THR/solda por onda, layout de pinos: Pinagem linear, comprimento de pino [P]: 3,5 mm, sistema de conexão: COMBICON PST 1,3, intertravamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão, A corrente máxima varia de acordo com o conector utilizado. O mais baixo dos dois valores de corrente para conector e régua de pinos é decisivo. A régua de pinos é fabricada a partir de material sintético resistente a altas temperaturas e é assim apropriado para o processo Reflow.

Go to Product Detail Page for item 1252179
PSTD 0,65X0,65/9-1-H-2,54 - Régua de pinos
PSTD 0,65X0,65/9-1-H-2,54 - Régua de pinos
1252179

Régua de pinos, cor: preto, corrente nominal: 3 A (por contato), tensão de teste (III/2): 100 V, tipo de contato: Pino, quantidade de potenciais: 9, número de linhas: 1, número de polos: 9, quantidade de conexões: 9, família de artigos: PSTD 0,65X0,65/..-1-H, passo: 2,54 mm, montagem: THR solda, layout de pinos: Pinagem linear, comprimento de pino [P]: 6,1 mm, intertravamento: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Go to Product Detail Page for item 1945164
PST 1,0/ 9-3,5 - Régua de pinos
PST 1,0/ 9-3,5 - Régua de pinos
1945164

Régua de pinos, bitola nominal: 0,5 mm2, cor: preto, corrente nominal: 8 A (Dependendo do conector utilizado), tensão de teste (III/2): 250 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Pino, quantidade de potenciais: 9, número de linhas: 1, número de polos: 9, quantidade de conexões: 9, família de artigos: PST 1,0/..-V, passo: 3,5 mm, montagem: Solda THR/solda por onda, layout de pinos: Pinagem linear, comprimento de pino [P]: 3,8 mm, sistema de conexão: COMBICON PST 1,0, intertravamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão, A corrente máxima varia de acordo com o conector utilizado. O mais baixo dos dois valores de corrente para conector e régua de pinos é decisivo. A régua de pinos é fabricada a partir de material sintético resistente a altas temperaturas e é assim apropriado para o processo Reflow.