PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Régua de pinos
1252180

Régua de pinos, cor: preto, corrente nominal: 3 A (por contato), tensão de teste (III/2): 100 V, tipo de contato: Pino, quantidade de potenciais: 9, número de linhas: 1, número de polos: 9, quantidade de conexões: 9, família de artigos: PSTD 0,65X0,65/..-1-V, passo: 2,54 mm, montagem: THR solda, layout de pinos: Pinagem linear, comprimento de pino [P]: 6,3 mm, intertravamento: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Adequado para processos de solda por onda e refusão