Conectores de dados pioneiros para redes inteligentes

A Phoenix Contact oferece conexões de dados de primeira classe para a interligação de dispositivos inteligentes. Nossos confiáveis conectores de dados garantem uma interligação à prova de futuro de todos os participantes da comunicação. Use nosso portfólio para sua aplicação. Teste nossos conectores de dados por meio do envio de amostras.
Conexões de dados de máxima qualidade para redes inteligentes

Produtos confiáveis para transmissões de dados estáveis

Ethernet Industrial, tecnologia de fibra óptica, 5G: os requisitos para tecnologia de conexão em aplicações de campo estão aumentando. Os dispositivos estão se tornando cada vez mais interligados e o número de interfaces aumenta. A conectividade de dados constitui a base para altas taxas de dados e conexões estáveis. A qualidade da transmissão de dados depende da interação de todos os cabos e conexões. Configure soluções de automação para a comunicação em tempo real de forma mais flexível e eficiente graças a conectores modulares e padronizados. A Phoenix Contact oferece a você a conexão adequada para dispositivos e aplicações de campo.

White Paper sobre conexões de dados

Resumo de nossos White Papers

Conexões de dados rápidas e confiáveis são decisivas para uma comunicação sem problemas. Nossos White Papers oferecem conhecimento compreensível sobre temas como:

  • Conectores placa a placa de alta velocidade
  • Melhoria da integridade do sinal
  • Transmissão de dados com a clássica tecnologia de conexão de placa de circuito impresso
  • Espectro de desempenho da Single Pair Ethernet

Baixe gratuitamente os White Papers e mantenha-se informado.

Interligação com garantia de futuro de todas as interfaces de comunicação A Phoenix Contact oferece a você o maior portfólio para a transmissão de dados.

Mapa de imagem interativo: Interligação de interfaces de comunicação
Conectores placa a placa
Com conectores placa a placa você realiza configurações individuais de placas de circuito impresso com diversos formatos, alturas de pilha, números de polos nos passos de 0,635 mm a 2,54 mm.
Ir para a lista de produtos
 Conectores placa a placa
Conectores de dados RJ45
Utilize conectores de dados para a implementação flexível de soluções para a transmissão de dados. Beneficie de uma diversidade de formatos, codificações e frentes de encaixe.
Ir para a lista de produtos
Conectores de dados RJ45
Conectores M8 para Single Pair Ethernet
Os conectores para cabos e dispositivos M8 para a Ethernet de par único asseguram uma transmissão de dados eficiente.
Ir para a lista de produtos
Conectores M8 para Single Pair Ethernet
Conectores coaxiais
Os conectores coaxiais oferecem ótimas soluções de dispositivos para a transmissão de sinais WLAN, Bluetooth, LTE ou 5G. Também estão disponíveis cabos montados.
Ir para a lista de produtos
Conectores coaxiais
Conectores de encaixe circulares M8 e M12
Os conectores de encaixe circulares em M8 e M12 para montagem de placas de circuito impresso oferecem várias opções de conexão para processos de solda por onda, THR e SMT.
Ir para a lista de produtos
Conectores de encaixe circulares M8 e M12
Transceptores de condutor de fibra óptica
Com transceptores, caixas e tecnologia de conexão de placa de circuito impresso, você implementa a transmissão de dados com garantia de futuro via condutor de fibra óptica.
Ir para a lista de produtos
Transceptores de condutor de fibra óptica
Conectores D-SUB
Com um portfólio abrangente composto por carcaças D-SUB robustas e porta-contatos D-SUB, a Phoenix Contact oferece soluções para o cabeamento comprovado de sistemas de bus.
Ir para a lista de produtos
Conectores D-SUB
Conectores HDMI
Os artigos de alta qualidade HDMI do tipo A são ideais para a transmissão confiável de dados de áudio e vídeo, bem como Ethernet (HEC) em aplicações protegidas.
Ir para a lista de produtos
Conectores HDMI
Conectores USB
A Phoenix Contact oferece conectores para placa de circuito impresso e cabos Patch USB. Os tipos A e C estão disponíveis nas versões USB 2.0 e USB 3.2 Gen. 1/USB 3.0.
Ir para a lista de produtos
Conectores USB
Conectores IP20 para Single Pair Ethernet
Os conectores para placa de circuito impresso IP20 e cabos Patch para a Single Pair Ethernet da série ONEPAIR são perfeitamente adequados para a transmissão de dados eficiente na automação predial e de fábricas.
Ir para a lista de produtos
Conectores IP20 para Single Pair Ethernet
Conectores para placa de circuito impresso Ethernet
Conectores para placa de circuito impresso para troca de dados de alta velocidade entre dispositivos em aplicações Indústria 4.0.
Ir para a lista de produtos
Conectores para placa de circuito impresso Ethernet
Tecnologia de conexão de placa de circuito impresso para Ethernet-APL
Bornes e conectores de placa de circuito impresso para o uso universal de Ethernet a dois fios, também em zonas Ex de aplicações de engenharia de processos.
Ir para a lista de produtos
Tecnologia de conexão de placa de circuito impresso para Ethernet-APL
Bornes de placa de circuito impresso PROFINET
Bornes de placa de circuito impresso para aplicações PROFINET para a conexão fixa em inúmeras aplicações como na automação de processos.
Ir para a lista de produtos
Bornes de placa de circuito impresso PROFINET
Conectores para placa de circuito impresso EtherCAT P
O EtherCAT P possibilita o uso de cabos padrão Quad-Core para a transmissão de dados e energia ao mesmo tempo.
Ir para a lista de produtos
Conectores para placa de circuito impresso EtherCAT P
Amostra gratuita
Solicite seu pacote de amostra personalizado

Teste nossos conectores de dados na prática. Para isso, configure seu pacote de amostras personalizado a partir de diferentes amostras.

Encomendar agora amostra
Visualização da Data Connectivity

Perfeitamente adequado para estas aplicações

Controladores e caixas
Câmera de monitoramento
Controladores de motor
Roteador 5G
Fontes de alimentação
Telas
Barreiras fotoelétricas

Suas vantagens

  • Nós entendemos seus desafios da transmissão de dados com garantia de futuro: com nossa experiência em assessoria sobre a solução adequada para sua interface de dispositivo

  • Excelente qualidade de conector de dados: para comunicação confiável e de longa duração do dispositivo

  • Mais individualidade: somente poucos dias úteis para obter seu artigo específico para o cliente

  • Apoio Design-in: com download de arquivos CAx e serviço de amostras para soluções rápidas de conexão

  • Interligação com garantia de futuro de todas as interfaces de comunicação: desenvolvimento contínuo do portfólio e de tendências tecnológicas como a SPE

As soluções de conexão inteligentes têm uma grande influência sobre os custos de instalação, manutenção e conservação. Assim, até mesmo os componentes passivos desempenham um papel importante em dispositivos inteligentes.

Torsten Janwlecke - Phoenix Contact, Chief Operating Officer da Phoenix Contact & President da Business Area Device Connectors, Blomberg
Torsten Janwlecke, Chief Operating Officer da Phoenix Contact & President da Business Area Device Connectors
Pessoa folheando em uma brochura

O portfólio de conectores de dados

Informe-se sobre o nosso portfólio de conectores de dados confiáveis para sua conexão de dispositivos e de campo.