Alta integridade de sinais

Otimizamos a integridade de sinais através de simulações e medições. Alcance uma alta integridade de sinais graças a produtos inovadores e a um abrangente apoio Design-in.
Colaboradores com conector de dados para a Indústria 4.0

Conheça nossos especialistas em integridade de sinais

Nossos especialistas e engenheiros na Phoenix Contact trabalham cada dia na otimização de conectores de dados para a Indústria 4.0. De preferência, em intercâmbio direto com você. Apresentamos a você os capacitadores da integridade de sinais otimizada e como eles trabalham diariamente em sua melhoria.

Arndt Schafmeister, desenvolvedor da Phoenix Contact

Arndt Schafmeister Engenheiro de desenvolvimento da Phoenix Contact

"Minha tarefa trabalho é o desenvolvimento de conectores de placa a placa. Ao fazer isso, tenho de coordenar da melhor forma possível os requisitos eletromecânicos com os requisitos da aplicação de destino. Isto é, o foco não está na integridade do sinal a qualquer preço, mas em obter conectores em função da aplicação que considerem ainda outros requisitos como curtos, espaço de montagem e viabilidade.

Desta forma, apoio nossos clientes na seleção do conector mais adequado. E eu assessoro sobre como integrar este conector de forma ideal no respectivo sistema."

Sebastian Stamm, desenvolvedor da Phoenix Contact

Sebastian Stamm Engenheiro de desenvolvimento da Phoenix Contact

"Meu campo de trabalho é a interface entre o desenvolvimento mecânico e elétrico de conectores de dados. Minhas atividades incluem o desenvolvimento de conceitos e a otimização de conectores com alta integridade de sinais, bem como a simulação e medição das propriedades de transmissão e sua comparação com os requisitos normativos."

Uma entrevista com nossos capacitadores

Colaborador com produtos para a integridade de sinais

White Paper sobre integridade de sinais

Descubra no White Paper qual é o papel da integridade de sinais na eficiência e quais fatores influenciam a impedância do conector.

Como otimizamos a integridade de sinais na prática


Sebastian Stamm, engenheiro de desenvolvimento da Phoenix Contact, mostra uma curva de dados

A Indústria 4.0 necessita de dispositivos interligados e, assim, também de mais interfaces

Os requisitos para a capacidade de desempenho da tecnologia de conexão estão aumentando de forma permanente. Com a interligação cada vez maior dos dispositivos modernos, também aumenta o número de interfaces. O objetivo: uma transmissão de dados com a menor perturbação possível. Em grande medida, isto depende da interação entre todos os cabos e os componentes dos conectores.

Uma característica do conector que está diretamente relacionada com a integridade de sinais é a impedância. A impedância nominal de um conector depende da tecnologia de transmissão da aplicação do conector. Os desvios da impedância nominal refletem o sinal de dados de volta para o emissor. Se os reflexos se tornarem muito altos, os sinais refletidos e transmitidos ficam sobrepostos. A consequência: uma transmissão de dados perturbada. A tarefa de Arndt Schafmeister e Sebastian Stamm consiste exatamente em evitar isso.

Conector nas mãos

A impedância do conector depende de uma diversidade de fatores

A impedância de um conector é influenciada por fatores como a seleção do material, geometria e disposição dos componentes condutores de sinais. Um outro fator é a frequência, isto é, o tempo de transição de nível da tecnologia de transmissão utilizada. Este depende da aplicação e não pode ser influenciado pelo fabricante do conector.

Em relação à impedância do conector, é praticamente impossível fazer declarações gerais sobre o que é melhor em termos de geometria, materiais ou disposições de componentes, pois também é sempre necessário considerar as impedâncias nominais das tecnologias de transmissão, bem como os tempos de transição de nível. O que é vantajoso para a construção de um conector Single Pair Ethernet pode ser um critério de exclusão para um conector placa a placa.

Uma transmissão de dados praticamente ideal são o essencial da Indústria 4.0. Você conhece seus potenciais não utilizados?

Arndt Schafmeister - Phoenix Contact, Engenheiro de desenvolvimento
Arndt Schafmeister, engenheiro de desenvolvimento da Phoenix Contact
Comparação de perda de inserção com conectores placa a placa da série FP 0,8 blindados e não blindados

Comparação de perda de inserção com conectores placa a placa da série FP 0,8 blindados e não blindados

Abrangente experiência com rotinas de otimização individuais

Geralmente, na simulação de conectores placa a placa é aplicado um ambiente de impedância de 100 Ω em sinais diferenciados e de 50 Ω em sinais de terminação simples. Uma alta integridade de sinais é alcançada quando o comportamento de impedância dos componentes se desvia o mínimo possível da impedância nominal. Nossas simulações estão preparadas para esses ajustes de parâmetros habituais e as alocações de contatos comuns – os resultados são disponibilizados a você em um curto espaço de tempo.

No âmbito de nosso apoio Design-in, realizamos para você simulações com base em parâmetros individuais, assessoramos na seleção de combinações ideais de conectores e sugerimos alocações de contatos adequadas. Aqui, podem ser consideradas as impedâncias adequadas e os tempos de transição de nível, como também interferências em forma de diafonia devido a outros sinais no mesmo conector ou interferências devido a outros componentes na placa de circuito impresso. No caso de interferências devido a outros componentes, é útil observar ou simular os campos elétricos e magnéticos. Os conectores blindados ajudam a reduzir ou eliminar por completo essas interferências.

Trabalho de apoio Design-in no computador

Apoio individual para soluções e produtos ideais

Com base nos valores fornecidos por você, iniciamos simulações e derivamos com base nisso propostas de combinações de artigos e alocações de contatos adequadas. Informamos sobre os resultados, responderemos suas perguntas e fornecemos depois a você a documentação correspondente.

Geralmente, estas simulações individuais podem ser realizadas em poucos dias. Para isso, nossos engenheiros internos necessitam de dados sobre sua aplicação, p. ex., a disposição das placas de circuito impresso no dispositivo, o tipo de transmissão de dados ou a impedância nominal do sistema. Os conectores placa a placa oferecem um alto grau de flexibilidade, especialmente em termos de disposições das placas de circuito impresso. Isto permite disposições tipo mezzanine, coplanares e backplane com diferentes distâncias entre placas de circuito impresso, bem como conexões com cabos Flat pré-montados.

Damos muita importância a uma substituição direta. Neste contexto, em projetos anteriores foi sempre possível identificar um potencial inesperado de otimização na integridade de sinais, p. ex., através de uma alocação de contatos alternativa ou da utilização de conectores blindados. Teremos todo o prazer em apoiar você no desenvolvimento de seus dispositivos.

Contate-nos
Crie sua simulação individual conosco

Solicite-nos sua simulação individual, se não houver uma norma adequada. Já fomos capazes de apoiar inúmeros clientes e de posicionar os conectores adequados nas aplicações. Fale conosco.

Solicitar agora uma simulação
Arndt Schafmeister no laboratório da Phoenix Contact
Visual de Data Connectivity

Conexões de dados de máxima qualidade para redes inteligentes

A Phoenix Contact é seu parceiro-chave para conexões de dados confiáveis. Aposte em conectores de dados confiáveis para uma interligação com garantia de futuro de todos os participantes de comunicação.