We will be performing maintenance on Tuesday, October 10th from 1:00pm EST/19:00 CET to 1:30pm EST/19:30 CET which may result in difficulties registering for an account.
Nossa equipe de assessoria em Single Pair Ethernet
Nossa equipe de assessoria em Single Pair Ethernet
Serviços abrangentes e assessoria
As propriedades da SPE oferecem um valor agregado inovador para infraestruturas de comunicação modernas. Saiba como Verena Neuhaus, Guadalupe Chalas e Tim Kindermann de nossa equipe de assessoria trabalham juntamente com você para desenvolver soluções individuais de Single Pair Ethernet, a tecnologia-chave da digitalização.
A Phoenix Contact se ocupou muito cedo do grande potencial da Single Pair Ethernet. Por isso, nossos especialistas têm muita experiência sobre as possibilidades de aplicação e os requisitos da SPE. Podem oferecer a você conselhos e soluções abrangentes e individuais.
Verena Neuhaus
Gerente de produto de Single Pair Ethernet na Phoenix Contact
"Como gerente de marketing de produtos no departamento de Data Connectors, estou familiarizada com o tema da Single Pair Ethernet. Minhas tarefas na Phoenix Contact incluem a concepção de estratégias de produto a longo prazo, bem como atividades de relações públicas e marketing, como a implementação de relatórios técnicos ou conversas entre especialistas. Graças à minha experiência em torno da SPE, sei da importância de uma assessoria bem direcionado até o apoio Design-in para nossos clientes."
Guadalupe Chalas
Especialista em marketing de produtos na Phoenix Contact USA
"Sou responsável pela transmissão de conhecimentos em torno do portfólio de dados da Phoenix Contact, incluindo nossos produtos e serviços SPE, tanto dentro como fora da organização. Dentro de nossa empresa, sensibilizo para as nossas soluções SPE com treinamentos para as nossas equipes de distribuição e marketing, assim como para a assistência técnica nas visitas aos clientes. Também informo nossos clientes e parceiros sobre estes temas, incluindo com briefings tecnológicos, webinários e recomendações de produtos para aplicações específicas."
Tim Kindermann
Gerente de produto de Single Pair Ethernet
"Colaboração entre departamentos em projetos de desenvolvimento SPE, gerenciamento do portfólio ou assistência individual para nossos clientes: como gerente de produto e diretor executivo da Single Pair Ethernet Alliance interempresas, posso contribuir com toda a minha competência sobre o tema da SPE para fazer esta tecnologia avançar.
Expansão da tecnologia com os conhecimentos e a experiência de nossos especialistas
Informe-se no vídeo sobre como nossa equipe é apaixonada pela tecnologia SPE e a aperfeiçoa. A Single Pair Ethernet já se tornou indispensável em instalações industriais modernas. Seja para garantir uma integração de sensores econômica e com economia de espaço ou para cumprir os requisitos de uma infraestrutura de rede uniforme: como uma empresa orientada para o futuro, ajudamos a definir e impulsionar a tecnologia SPE com nosso know-how internacional.
Seu parceiro competente para a integração de SPE
Há muitas outras áreas em que as redes baseadas em IP com Single Pair Ethernet podem representar complementos úteis ou soluções recém-concebidas – em princípio, todas as aplicações requerendo uma comunicação contínua e baseada em IP com um longo alcance e espaço limitado.
A nossa abrangente experiência nos permite oferecer a você soluções inovadoras. Estamos familiarizados tanto com diferentes interfaces de dispositivo como com o cabeamento de componentes de rede ativos – desde sensores no campo até o PC no escritório. As possibilidades desta tecnologia-chave são enormes. A Phoenix Contact oferece a você competência, ferramentas e serviços para utilizar a Single Pair Ethernet também no seu setor para os desafios do futuro. Contate-nos se estiver procurando uma solução à medida.
Versátil para conexões de até 1.000 metros
As soluções Ethernet, agora utilizadas em diferentes indústrias, requerem tradicionalmente dois pares de condutores. Com Ethernet Gigabit e taxas de transmissão de dados mais elevadas chegam mesmo a ser quatro pares de condutores. A Single Pair Ethernet, por outro lado, funciona com apenas um par de condutores e pode transmitir tanto dados como energia.
As velocidades de transmissão são suficientes mesmo para as tarefas mais exigentes: 10 MBit/s com um comprimento máximo de transmissão de 1.000 m até 1 GBit/s com um comprimento máximo de 40 m. Assim, a SPE é também adequada para áreas de aplicação que anteriormente eram afetadas por limitações em termos de taxas de dados, alcances e comunicação contínua.
Uma limitação das soluções Ethernet padrão é o comprimento máximo de 100 m para uma conexão ponto a ponto. Para distâncias maiores, p. ex., em instalações industriais, até agora era necessário instalar repetidores ou switches – interfaces sujeitas a falhas implicando um esforço de manutenção. A Single Pair Ethernet, por outro lado, permite utilizar dispositivos através de um cabo com cerca de 10 MBit/s e distâncias até 1.000 m, bem como, utilizar opcionalmente a tecnologia Power over Data Line (PoDL). Assim também é possível substituir tecnologias específicas de bus de campo por soluções SPE. Os nossos especialistas estão prontos para determinar e implementar a configuração ideal para você.
A Single Pair Ethernet revoluciona a comunicação baseada em Ethernet e marca pontos graças a baixos custos de cabeamento, longas distâncias e altas taxas de transmissão de dados. Isto faz da SPE um capacitador para a IIoT do futuro.
Para uma comunicação de dados sem falhas: velocidades de até 1 GBit/s e mais
Redes complexas com gateways para a conexão de diferentes sistemas podem ser criadas de forma contínua com Single Pair Ethernet e operadas com serviços Ethernet uniformes. Com velocidades de transmissão de 10 MBit/s a 1 GBit/s, a SPE pode cumprir os requisitos das mais variadas aplicações. Além disso, os consórcios IEEE 802.3 estão atualmente discutindo padrões SPE mais avançados para taxas de transmissão de dados mais elevadas de 10 GBit/s e mais para distâncias curtas (<15 m), bem como de 100 MBit/s ou 1 GBit/s para distâncias de até 300 m. Estes novos padrões abrem a gama da SPE para outras áreas de aplicação.
Até agora, p. ex., as instalações industriais dispunham frequentemente de uma rede Ethernet e, no nível de campo, de um maior número de sistemas de bus de campo. Com o advento da Industrial Internet of Things (IIoT), os bus de campo estão sendo progressivamente substituídos por sistemas de comunicação mais eficientes. É possível observar uma mudança semelhante em cada setor que exija uma comunicação sem falhas entre sensores e/ou redes. Para essas finalidades, é determinante uma ligação de dados segura e perfeita. Contate nossa equipe para encontrar a solução SPE inovadora adequada para sua empresa.
Ajudamos nossos clientes na mudança e no Design-in de soluções SPE para seus equipamentos e aplicações, promovendo assim a Internet of Things do futuro.
Automação industrial econômica e robô com economia de espaço
Já hoje, uma fábrica média produz cerca de um terabyte de dados por dia – com tendência de crescimento. A comunicação contínua é um requisito para a avaliação eficaz destes volumes de dados. Aqui, a Single Pair Ethernet pode assegurar uma interligação contínua desde o sensor até à Cloud. Mesmo face ao crescente número de sensores e dispositivos finais inteligentes em aplicações industriais, a SPE oferece o cabeamento ideal – simples, segura, compacta e econômica: na criação de infraestruturas, no futuro as soluções SPE vão ser muito mais econômicas do que as combinações de componentes de bus e Ethernet habituais hoje em dia.
A Single Pair Ethernet também oferece muitas vantagens para a utilização de robôs. Com velocidades de transmissão mais elevadas do que os sistemas de bus de campo, a SPE permite uma comunicação confiável entre o robô e a unidade de controle com taxas de amostragem superiores e um maior volume de dados. A isto se junta o cabeamento mais simples com dados e energia em um único cabo. A redução de cabos e interfaces contribui para menos falhas por fadiga, uma eliminação de erros mais rápida e uma manutenção mais fácil. Devido ao menor raio de flexão, a SPE também pode resultar em uma otimização na concepção da manipulação do robô. Nossos especialistas terão todo o gosto em o assessorar sobre as possibilidades de aplicação da SPE em redes industriais e na automação.
CONTATE-NOS
Beneficie-se de nossa experiência em Single Pair Ethernet
Nossos especialistas estão prontos para responder todas as perguntas sobre Single Pair Ethernet. Já conseguimos ajudar inúmeros clientes com produtos e soluções individuais para as mais diversas aplicações. Fale conosco.
A Phoenix Contact se juntou com outras empresas líderes de tecnologia na SPE System Alliance. As empresas parceiras agrupam o seu know-how sobre Single Pair Ethernet e trocam informações de forma objetiva. O objeto conjunto delas é promover a tecnologia SPE para a Industrial Internet of Things (IIoT) e todas as outras áreas de aplicação.
Obtenha uma visão geral de nosso abrangente portfólio de conectores compactos para dispositivos e cabos e aprofunde seus conhecimentos sobre a tecnologia SPE.