White Papers para fabricantes de dispositivos Sua vantagem de conhecimento em tecnologia de conexão: fique por dentro das últimas tecnologias e tendências com nossos White Papers.

White Paper em um tablet

Você quer se manter atualizado, mas não tem muito tempo para ler uma extensa literatura especializada? Nossos White Papers fornecem conhecimento aprofundado sobre tecnologias importantes, tendências e nosso portfólio de produtos de tecnologia de conexão – de uma forma prática e fácil de entender.

Comunicação de dados


Aplicação Borne de placa de circuito impresso SPE

White Paper sobre a transmissão de dados com a tecnologia de conexão clássica de placa de circuito impresso Conexões de dados econômicas e robustas para aplicações industriais

A transmissão de dados confiável e potente está se tornando cada vez mais importante na comunicação industrial. Os conectores padronizados, como RJ45 ou M12, são amplamente utilizados, mas o espaço limitado e os altos requisitos mecânicos geralmente exigem soluções alternativas. Aqui, os bornes de placa de circuito impresso oferecem opções interessantes. Mas e quanto à integridade de sinais, velocidade de transmissão e compatibilidade eletromagnética? Saiba mais sobre os princípios, fatores de influência e dicas práticas.

Conectores placa a placa da série FR 1,27

Conectores placa a placa de alta velocidade Identificar influências na transmissão de dados e otimizar a integridade dos dados

A conexão em rede do mundo exige transmissões de dados cada vez mais rápidas de dispositivos e interfaces. O White Paper mostra como a alta integridade dos dados pode ser obtida com conectores placa a placa com impedância otimizada, sua atribuição de pinos e o design de placa de circuito impresso correspondente.

Compensação de tolerância para conectores placa a placa

White Paper sobre os diferentes modos de compensação de tolerância Diferentes sistemas de contato e sua compensação de tolerância

Os conectores placa a placa conectam as placas de circuito impresso. Eles devem atender aos requisitos elétricos e mecânicos dos dispositivos. Dependendo dos requisitos, diferentes sistemas de conectores são adequados, oferecendo vantagens específicas, como a capacidade de compensação de tolerância. Descubra por que a compensação de tolerância é tão importante para os conectores placa a placa em nosso White Paper. Descubra os diferentes sistemas de contato, suas possíveis aplicações e quando os tipos flutuantes são a melhor opção em comparação com os tipos rígidos.

Colaborador com produtos para a integridade de sinais

Otimizar a integridade de sinais através de simulações e medições Interfaces consistentes para a Indústria 4.0

Com a maior interligação dos dispositivos modernos, também aumenta o número de interfaces. O objetivo: uma transmissão de dados com a menor perturbação possível. Em grande parte, isso depende da interação entre todos os cabos e os componentes dos conectores. Descubra no White Paper qual é o papel da integridade de sinais na eficiência e quais fatores influenciam a impedância do conector.

Condutores de fibra óptica

Condutores de fibra óptica Transmissão de dados em alta velocidade para aplicações industriais

Os condutores de fibra óptica são usados principalmente para transmissão de dados em engenharia de comunicações e TI. Devido às suas propriedades impressionantes, pequenas dimensões e flexibilidade, a transmissão de dados ópticos por meio de condutor de fibra óptica também é interessante para outros setores, desde a infraestrutura de construção até a automação de fábricas e data centers. Saiba mais sobre a transmissão de dados em alta velocidade para aplicações industriais em nosso White Paper.

Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet Uma tecnologia-chave na digitalização de nosso mundo

A SPE oferece um grande valor agregado para uma infraestrutura de comunicação voltada para o futuro e representa um investimento em uma tecnologia poderosa para inovações futuras e requisitos de desempenho cada vez maiores. A Phoenix Contact tem a experiência em vários setores e o portfólio de produtos certo para implementar a Single Pair Ethernet em vários setores.

 Cidade com fluxos de dados

Single Pair Ethernet na automação predial Utilização das infraestruturas existentes para SPE

Economizar energia, recursos e materiais: em especial em edifícios existentes, vale a pena examinar atentamente os condutores existentes para minimizar a pegada ecológica do edifício em todo o seu ciclo de vida. Mas até que ponto as infraestruturas de automação predial existentes podem ser reutilizadas para Single Pair Ethernet (SPE)? Leia mais sobre isso em nosso White Paper Single Pair Ethernet na automação predial.

Soluções para caixas


Caixas de montagem para eletrônica com telas táteis

Telas táteis para caixas de montagem para eletrônica Soluções de indicação aptas para a indústria para aplicações de quadro de comando e de campo

Visualização de dados de processo, registro de entradas, saída de estados operacionais e muito mais: as telas táteis oferecem um grande potencial para a implementação de indicações intuitivas e funcionais de dispositivos. Este White Paper oferece uma visão geral e conhecimentos básicos de várias tecnologias de tela tátil. Além disso, são mostrados os requisitos para o controle do hardware.

Aplicações


Acumulador de energia com sistema de energia solar e aerogerador em segundo plano

Energia verde para a sociedade do futuro O papel dos acumuladores de energia em uma All Electric Society

Os acumuladores de energia desempenham um papel central em uma All Electric Society (AES) para maximizar a integração de energias renováveis e garantir um fornecimento estável de energia. Esse White Paper examina a importância de acumuladores de energia como um elemento central da AES e analisa as tecnologias de armazenamento adequadas para o acoplamento setorial. Saiba mais sobre os casos de aplicação e o desenvolvimento do mercado dos vários tipos de acumuladores de energia.

Sistema de acumuladores de bateria

Tecnologia de conexão para sistemas de acumuladores de energia A chave para o acoplamento setorial

Qual é o papel dos acumuladores de energia na transformação em uma sociedade neutra em termos de CO2? E o que é importante ao selecionar, projetar e operar os sistemas? Leia mais sobre isso e sobre a tecnologia de conexão como um fator de eficiência e segurança em nosso White Paper.