DT-UFB-485/BS
-
Aşırı gerilim koruma cihazı
2920612
9-kut. RS-485 arabirimleri için aşırı gerilim korumalı D-SUB-9 fiş. Alternatif olarak DIN raylarına takılabilir.
Ürün Ayrıntıları
| Ürün gamı | DATATRAB |
| IEC kategorisi | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| VDE gereklilik sınıfı | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Tasarım | DIN ray montajı için fiş |
| Kutup sayısı | 5 |
| Modül başına kablo çifti | 2 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Bağlantı yöntemi | D-SUB-9 |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 25 mm |
| Yükseklik | 108 mm |
| Derinlik | 63 mm |
| Renk | gümüşi |
| siyah (RAL 9005) | |
| Muhafaza malzemesi | Kurşun pres döküm |
| Mekanik veriler | |
| Açık yan taraf | Hayır |
| Hareket yönü | Line-Line & Line-Ground/Shield |
| Maksimum sürekli gerilim UC | 12 V DC |
| Nominal akım | ≤ 380 mA (25 °C) |
| İşletme etkin akımı IC, UC'de | ≤ 1 µA |
| Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 5 µA |
| Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (kablo-kablo) | ≤ 5 kA |
| Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (İletken-Yer) | ≤ 5 kA |
| Toplam darbe deşarj akımı ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| 1 kV/µs kıvılcımda çıkış gerilimi sınırlaması (kablo-toprak) | ≤ 700 V |
| 1 kV/µs (kablo-kablo) statikte çıkış gerilimi sınırlaması | ≤ 25 V |
| 1 kV/µs (kablo-toprak) statikte çıkış gerilimi sınırlaması | ≤ 700 V |
| 1 kV/µs (kablo-sinyal toprağı) statikte çıkış gerilimi sınırlaması | ≤ 25 V |
| In'de artık gerilim, (iletken-iletken) | ≤ 25 V |
| In'de artık gerilim, (iletken-toprak) | ≤ 55 V |
| In'de artık gerilim (kablo-sinyal toprağı) | ≤ 25 V |
| Gerilim koruma seviyesi Up (kablo-kablo) | ≤ 30 V (B2 - 100 A) |
| ≤ 30 V (C1 - 500 A) | |
| ≤ 40 V (C2 - 5 kA) | |
| Gerilim koruma seviyesi Up (kablo-toprak) | ≤ 700 V (B2 - 100 A) |
| ≤ 700 V (C1 - 500 A) | |
| ≤ 750 V (C2 - 5 kA) | |
| Tepki süresi tA (kablo-kablo) | ≤ 100 ns |
| Tepki süresi tA (kablo-toprak) | ≤ 100 ns |
| Giriş zayıflama aE, sym. | tip. 0,3 dB (≤ 30 MHz) |
| tip. 0,3 dB (≤ 7 MHz/150 Ω) | |
| tip. 0,3 dB (≤ 2 MHz / 600 Ω) | |
| Kesme frekansı fg (3 dB), 100 Ω sistemde simetrik | tip. 50 MHz |
| Yol başına direnç | 3,3 Ω 10 % |
| Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | hiçbiri |
| Pals dayanımı (kablo-kablo) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| B2 - 4 kV / 100 A | |
| Pals dayanımı (kablo-toprak) | B2 - 4 kV / 100 A |
| C1 - 1 kV / 500 A | |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| D1 - 1 kA |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 85 °C |
| VDE gereklilik sınıfı | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Standartlar Bilgi teknolojisi şartnamesi | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 61643-21 |
| DIN EN 61643-21 | |
| IEC 61643-21 | |
| DIN EN 61643-21 | |
| Hava klerans ve sürünme mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 60664-1 / VDE 0110-1 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | DIN EN 61643-21 |
| Not | 2002 |
| Montaj tipi | Bağlantıya özel fiş ve DIN rayı, 35 mm |
| Ürün numarası | 2920612 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | CL3 |
| Ürün Kodu | CL3112 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356155120 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 333,9 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 305,2 g |
| Gümrük tarife no | 85363010 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | b78e1f30-e7f7-4b94-ab29-03ca31f51088 |
Avantajlarınız
D-SUB bağlantısı üzerinden kolay ağ entegrasyonu
Adapte edilmiş koruma devresi sayesinde yararlı sinyaller için girişim oluşumu yaşanmaz
Toprak bağlantı adaptörü kaldırarak bir kontrol kabinine monte edilebilir
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018