UM 108-PROFIL 200CM
-
Profile
2906212
Çekme profil panel montaj tabanı, 108 mm yapısal genişlik ve 200 cm sabit uzunluk
Ürün Ayrıntıları
| Muhafaza tipi | Press-drawn bölmeli muhafazalar |
| Muhafaza tipi | Ekstrüze profil muhafazalar |
| Muhafaza serisi | UM |
| Ürün gamı | UM108 |
| Havalandırma delikleri mevcut | hayır |
| Boyutlu çizim |
|
| Derinlik | 21,5 mm |
| Uzunluk | 200 cm |
| Dış boyutlar | |
| Profil genişliği (dış) | 107,5 mm |
| İç ölçüler | |
| Profil genişliği (iç) | 122,6 mm |
| PCB tasarımı | |
| PCB kalınlığı | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Renk (Profil) | yeşil (RAL 6021) |
| Malzeme Profil | PVC |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -15 °C ... 50 °C (güç kaybına bağlıdır) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 50 °C |
| Göreceli nem (stok/nakliye) | 95 % |
| PCB taşıyıcı sayısı | 2 |
| PCB'nin kalınlığı | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Montaj tipi | Yan elamanlar ile mandallama, taban elemanı ile mandallama |
| Montaj konumu | DIN rayına paralel |
| Ambalaj tipi | karton ambalajlı |
| Dış ambalaj tipi | Karton |
| Ürün numarası | 2906212 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | ACH |
| Ürün Kodu | ACHDBA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918277420 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 1,1 kg |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 1,1 kg |
| Gümrük tarife no | 39162000 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
UMK-BF - Montaj flanşı 2976077
-
UM108-SEPEF/L - Kenar elemanı 2906490
-
UM108-SE - Kenar elemanı 2959476
-
UM108-SEFE/R-A60 - Kenar elemanı 2959706
-
UM108-SEFE/R-A73 - Kenar elemanı 2959719
-
UM108 N-SEFE/R-A73 - Kenar elemanı 2709354
-
UM108-SEFE/L-A60 - Kenar elemanı 2959722
-
UM108-SEPEF/L-A60 - Kenar elemanı 2906500
-
UM108-SEFE/L-A73 - Kenar elemanı 2959735
-
UM108-SEPEF/L-A73 - Kenar elemanı 2906513
-
UM108 N-SEFE/L-A73 - Kenar elemanı 2709367
-
UM108 N-SEPEF/L-A73 - Kenar elemanı 2709370
-
UM108-SE-A60 - Kenar elemanı 2959748
-
UM108-SE-A73 - Kenar elemanı 2959751
-
UM108 N-SE-A73 - Kenar elemanı 2709383
-
UM108-A/U CM - Kapatma başlığı 2854898
-
UM-A/U N 73 CM - Kapatma başlığı 2706852
-
UM108-LG 10 - Kenar elemanı 2959780
-
UM108-SEFE/R - Kenar elemanı 2959683
-
UM108-SEFE/L - Kenar elemanı 2959696
Avantajlarınız
Kolay kurulum
Esnek boyut ve şekil
Ayrı muhafaza bölmesi sayısındaki azalma sayesinde ekonomik
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018