PSR-SCP-24DC/MXF4/4X1/2X2/B
-
Güvenlik röleleri
2903260
Acil durma için çok işlevli güvenlik rölesi, güvenlik kapısı, SIL 3, Kat. 4, PL e'ye kadar solenoid anahtarı ışık ızgarası denetimi, otomatik veya manüel denetlemeli etkinleştirme, 4 N/A kontak, 3 güvenlik işlevi, 2 kapatma seviyesi, plug-in vidalı klemensler
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Uygulama | Acil durdurma |
| Güvenlik kapısı | |
| Işık bariyeri | |
| Solenoid anahtar | |
| Kontrol | 1 ve 2 kanal |
| Mekanik çalışma ömrü | 10x 106 çevrim |
| Röle tipi | IEC/EN 61810-3 uyarınca force guided kontaklar bulunan elektromekanik röle |
| İzolasyon karakteristikleri: Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
| Darbe gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 3 W |
| Nominal çalışma modu | 100 % çalışma faktörü |
| Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 250 V AC |
| Nominal darbe gerilimi / izolasyon | 4 kV / Temel yalıtım (güvenli yalıtım, takviyeli yalıtım ve giriş devresi, etkinleştirme akımı yolları ve güvenlik devresi 1 (13/14, 23/24) ve güvenlik devresi 2 (43/44, 53/54) arasında 6 kV.) |
| Genel | |
| Nominal giriş gerilimi UN | 24 V DC |
| UN'ye ilişkin giriş gerilimi aralığı | 0,85 ... 1,1 |
| UN'de tipik giriş akımı | 125 mA (etkin rölelerle) |
| 55 mA (Etkin olmayan rölelerle İki kanal 24 V/0 V + maks. 200 mA kontrol (mesaj çıkışları 32/62)) | |
| Akım tüketimi | tip. 5 mA (Imax/Ix girişler) |
| 20 mA (elektrik torkunda) | |
| Giriş/kalkış ve geri besleme devresindeki gerilim | 24 V -15 % / +10 % (birinci kanal: 24 V; ikinci kanal: 0 V) |
| Filtre süresi | maks. 1,5 ms (Test pals süresi, tüm eşdeğer girişler için) |
| min. 7,5 ms (Test pals şiddeti, tüm eşdeğer girişler için) | |
| Tipik tepki süresi | 175 ms (izlemeli/manüel start) |
| 250 ms (otomatik start) | |
| Us'li tipik başlatma zamanı | 250 ms (A1 üzerinden kontrol edildiğinde) |
| Tipik bırakma zamanı | 25 ms (S11/S12 ve S21/S22 üzerinden kontrol edildiğinde) |
| 20 ms (A1 üzerinden kontrol edildiğinde) | |
| Uyum | ∞ |
| Geri kazanım süresi | 1 s (Sensör devresinin aktive edilmesinden sonra bulunabilirlik zamanı: 100ms) |
| Maksimum anahtarlama frekansı | 0,5 Hz |
| Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması; Bastırıcı diyot |
| Maks. iletken direnci | 100 Ω |
| Çalışma gerilimi göstergesi | 1 x LED (yeşil) |
| Durum göstergesi | 5 x LED (yeşil) |
| Kontak tipi | 4 kumanda devresi |
| 2 yarı iletken alarmı çıkışı | |
| Kontak malzemesi | AgCuNi, +0,2 ... 0,4 µm Au |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC/DC |
| Minimum anahtarlama gerilimi | 10 V AC/DC |
| Sürekli sınır akımı | 6 A (N/A kontak) |
| maks. 100 mA (Alarm çıkışı (24 V DC)) | |
| Maksimum kalkış akımı | 6 A |
| Inrush akımı, minimum | 10 mA |
| Sq. toplam akım | 72 A2 (ITH2 = I12 + I22+ I32+ I42) |
| Kesme seviyesi (omik yük) maks. | 1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms) |
| 66 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
| 66 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
| 100 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
| 144 W (24 V DC, τ = 0 ms) | |
| Maks. kesme seviyesi (endüktif yük) | 48 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
| 43 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
| Anahtarlama kapasitesi min. | 0,1 W |
| Anahtarlama kapasitesi (360/h çevrim) | 5 A (0,1 Hz; DC13; 24 V) |
| Anahtarlama kapasitesi (3600/h çevrim) | 3 A (AC15; 230 V) |
| Çıkış sigortası | 6 A gL/gG NEOZED (N/A kontak) |
| 4 A gL/gG NEOZED (düşük gereksinmli uygulamalar için) |
| Bağlantı teknolojisi | |
| geçmeli | evet |
| İletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| Vida yivi | M3 |
| Genişlik | 22,5 mm |
| Yükseklik | 112,2 mm |
| Derinlik | 114,5 mm |
| Renk | sarı |
| Güvenlik verileri | |
| Duruş kategorisi | 0 |
| Güvenlik verileri: EN ISO 13849 | |
| Performans seviyesi (PL) | e (5 A DC13; 3 A AC15; 8760 çevrim/yıl) |
| Güvenlik verileri: EN 50156 | |
| Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 3 |
| Güvenlik verileri | |
| Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 3 |
| Güvenlik verileri | |
| Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 3 |
| Güvenlik verileri | |
| Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 3 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Montaj bölgesinin min. koruma sınıfı | IP54 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 45 °C (çalışma eğrisine bakınız) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 85 °C |
| Maksimum yükseklik | ≤ 2000 m (Deniz seviyesinin üzerinde) |
| İzin verilen maks.nem (depolama/nakliye) | 75 % (ortalama, 85% nadiren, yoğuşma yok) |
| İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | 75 % (ortalama, 85% nadiren, yoğuşma yok) |
| Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | DIN EN 50178/VDE 0160 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | Sapma eğrisine bakınız |
| Montaj konumu | yatay veya dikey |
| Ürün numarası | 2903260 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DNA |
| Ürün Kodu | DNA191 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356729246 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 298,4 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 99,99 g |
| Gümrük tarife no | 85371098 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
EN ISO 13849-1 uyarınca Cat. 4/PL e'ye kadar, EN IEC 62061 uyarınca SIL 3'e kadar, IEC 61508 uyarınca SIL 3'e kadar
Bir cihazda 3 emniyet fonksiyonu
Genişliği sadece 22,5 mm olan muhafaza
Konfigürasyon yazılımına gerek yoktur.
Push-in bağlantı yöntemi ile de mevcuttur.
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018