PSR-SCP-24DC/MXF2/4X1/2X2/B - Güvenlik röleleri
2903254

Acil durma için çok işlevli güvenlik rölesi, güvenlik kapısı, SIL 3, Kat. 4, PL e'ye kadar solenoid anahtarı ışık ızgarası denetimi, otomatik veya manüel denetlemeli etkinleştirme, 4 N/A kontak, 3 güvenlik işlevi, 2 kapatma seviyesi, plug-in vidalı klemensler

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

EN ISO 13849-1 uyarınca Cat. 4/PL e'ye kadar, EN IEC 62061 uyarınca SIL 3'e kadar, IEC 61508 uyarınca SIL 3'e kadar
Bir cihazda 3 emniyet fonksiyonu
Genişliği sadece 22,5 mm olan muhafaza
Konfigürasyon yazılımına gerek yoktur.
Push-in bağlantı yöntemi ile de mevcuttur.