DT-TELE-RJ45
-
Aşırı gerilim koruma cihazı
2882925
Analog ve dijital telekomünikasyon arayüzleri (50 Mbps'ye kadar VDSL) için aşırı gerilim korumalı fiş. Bağlantı: RJ45 (RJ12/RJ11) ve vidalı klemensler (COMBICON). Alternatif olarak bir DIN raylara tutturulabilir.
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
RJ45/COMBICON bağlantı aracılığıyla kolay ağ entegrasyonu
Adapte edilmiş koruma devresi sayesinde yararlı sinyaller için girişim oluşumu yaşanmaz
Toprak bağlantı adaptörü kaldırarak bir kontrol kabinine monte edilebilir