Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

DT-LAN-CAT.6+ - Aşırı gerilim koruma cihazı
2881007

Sınıf EA (CAT6A) uyumlu aşırı gerilim koruması, Gigabit Ethernet (10 Gbps'ye kadar) için, token ring, FDDI/CDDI, ISDN ve DS1. Ethernet üzerinden Besleme (PoE++ / 4PPoE) “Mod A” ve "Mod B" için uygun. Ayrı bir toprak kablolu ve toprak bağlantılı RJ45 bağlantı fişi ve NS 35 DIN raylar için geçme ayak.

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Adapte edilmiş koruma devresi sayesinde 10 Gbps'ye kadar uygulamalarda kullanılabilir
PoE++ / 4PPoE desteği sayesinde yüksek güç iletimi
RJ45 jaklar aracılığıyla kolay ağ entegrasyonu
Toprak bağlantı adaptörü kaldırarak bir kontrol kabinine monte edilebilir
6. kategori yüksek hızlı veri ağları için uygundur