Yapılandırılabilir sıcaklık transdüseri, 3 yollu izolasyona sahip, termokupl bağlantılarına uygun.
Ölçülen değerler lineer bir akım veya gerilim sinyaline dönüştürülür.
Cihaz DIP anahtarlar vasıtasıyla veya yazılım (FDT/DTM) kullanılarak S-PORT aracılığıyla ek fonksiyonlar ile yapılandırılabilir. Cihaz arıza izleme özelliğini destekler. Ölçüm transdüseri arıza izlemeyi destekler.
MINI MCR-SL-TC-UI-NC
-
Termokupl ölçüm transdüseri
2864299
Isıl çiftler için MCR sıcaklık çevirgeci, vidalı bağlantı, standart yapıalndırmayla DIP anahtarları üzerinden yapılandırılabilir.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Kullanım kısıtlaması | |
| EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
| Ürün gamı | MINI Analog |
| Kanal sayısı | 1 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 50 V AC/DC |
| Elektriksel izolasyon | EN 61010'a uygun temel izolasyon |
| Tipik soğuk nokta hataları | < 2 K |
| Soğuk nokta hatası, maks. | < 3 K |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 235,5 mW |
| Test gerilimi, giriş/çıkış/besleme | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Koruma devresi | Transient koruma |
| Kademe tepkisi (0–%99) | < 30 ms |
| Maksimum sıcaklık katsayısı | < 0,02 %/K |
| Belirlenen ölçüm aralığında iletim hatası | ((150 K / set ölçüm aralığı [K]) + 0.1)% |
| Tam ölçüm aralığında iletim hatası | ≤ 0,2 % |
| Besleme | |
| Nominal besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (Besleme gerilimini köprülemek için, DIN rayı bus konnektörü (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, sipariş No:2869728) kullanılabilir. EN 60715'e uygun bir 35 mm DIN rayına takılabilir)) |
| Maks. akım tüketimi | < 25 mA (24 V DC için) |
| Güç tüketimi | < 500 mW |
| Sinyal | |
| Giriş sayısı | 1 |
| Giriş sinyali | Sıcaklık |
| Ölçüm | |
| Kullanılabilen sensör tipleri (TC) | Termokupl tip J, K (IEC 584-1) |
| Sıcaklık ölçüm aralığı | min. 50 K |
| Sıcaklık ölçüm aralığı: Typ J | -150 °C ... 1200 °C (konfigüre edilebilir) |
| Sıcaklık ölçüm aralığı: Typ K | -150 °C ... 1350 °C |
| Sinyal | |
| Çıkış sayısı | 1 |
| Gerilim çıkış sinyali | 0 V ... 10 V |
| 10 V ... 0 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| Maks. sinyal çıkış gerilimi | 12,5 V |
| Yüksüz gerilim | yaklaşık 12,5 V |
| Akım çıkış sinyali | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| Maks. sinyal çıkış akımı | 23 mA |
| Kısa devre akımı | yaklaşık 10 mA |
| Yük/çıkış yük gerilim çıkışı | ≥ 10 kΩ |
| Yük/çıkış yük akımı çıkışı | < 500 Ω (20 mA'de) |
| Dalgalanma | < 20 mVSS (500 Ω'da) |
| < 20 mVSS (10 kΩ'da) | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 12 mm |
| Vida yivi | M3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 26 ... 12 |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 6,2 mm |
| Yükseklik | 93,1 mm |
| Derinlik | 102,5 mm |
| Renk | yeşil (RAL 6021) |
| Muhafaza malzemesi | PBT |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 65 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| ATEX | |
| Tanımlama | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| GL | |
| Tanımlama | GL EMC 2 D |
| Elektromanyetik uyum | EMC yönetmeliği ile uyumlu |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
| Not | Girişim maruz kalınması durumunda, minimal sapmalar olabilir. |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Açıklamalar | Elektrostatik deşarjı önlemek için güvenlik önlemleri alınmalıdır. |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Tanım | RF elektromanyetik alanı |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Ölçme aralığı son değerinden tipik deviasyon | 10 % |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Tanım | Hızlı transientler (patlama) |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Ölçme aralığı son değerinden tipik deviasyon | 10 % |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Açıklamalar | Kriter B |
| İletilen girişim | |
| Tanım | İletilen parazitler |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| Ölçme aralığı son değerinden tipik deviasyon | 10 % |
| Elektriksel izolasyon | EN 61010'a uygun temel izolasyon |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | DIN ray konnektörü, besleme gerilimini köprülemek için kullanılabilir. EN 60715'e uygun 35 mm bir DIN rayına takılabilir. |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2864299 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | 09 |
| Ürün Kodu | DK1135 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918956554 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 88,9 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 69,4 g |
| Gümrük tarife no | 85437090 |
| Menşe ülke | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
MINI MCR-SL-PTB-FM - Güç klemensi 2902958
-
MINI MCR-SL-FM-RC-NC - İzleme modülü 2902961
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DIN ray konnektörü 2869728
-
MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 - Güç kaynağı 2866983
-
MINI MCR DKL - Şeffaf kapak 2308111
-
MINI MCR-DKL-LABEL - Markalama etiketi 2810272
-
SZS 0,6X3,5 - Tornavida 1205053
Avantajlarınız
Ayak elemanı (TBUS) üzerinden güç kaynağı mümkündür
IEC 60584'e uygun J ve K termokupllar için
Diyagnostik LED ile hata sinyali ve analog sinyal
-150 °C ... +1350 °C sıcaklık ölçüm aralığı
Standart sinyaller oluşturma amacıyla termokupl sinyallerinin elektriksel izolasyonu, dönüşümü, kuvvetlendirilmesi ve filtrelenmesi için sıcaklık transdüseri
Dahili soğuk nokta kompanzasyonu
Giriş ve sinyalleri DIP siviçler ile konfigüre edilebilir
3-yollu izolasyon
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018