CTM 2X1-180DC-GS - Aşırı gerilim koruma fişi
2838636

LSA-PLUS koruma fişi (COMTRAB CTM), analog ve dijital telekomünikasyon arabirimlerinden (VDSL2) 2 sinyal teli için kaba aşırı gerilim koruması bulunan. Nominal gerilim: 180 V DC

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Kompakt tasarım sayesinde yer tasarrufu
Modüler koruma fişleri sayesinde esnek uygulama alanları
Adapte edilmiş bağlantı teknolojisi aracılığıyla, LSA-PLUS ayırma ve kontrol dizilerinde veya CT-TERMIBLOCK bünyesinde kullanılabilir