CTM 1X2-110AC
-
Aşırı gerilim koruma fişi
2838539
Topraksız sinyal devreleri için LSA-PLUS fiş (COMTRAB CTM), analog ve dijital telekomünikasyon arabirimlerinden (50 Mbps'ye kadar) bir çift iletkeni korumak için. Nominal gerilim: 110 V AC
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
| Ürün gamı | COMTRAB |
| IEC kategorisi | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Tasarım | LSA-PLUS modülü |
| Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | hiçbiri |
| Arestör CHECKMASTER ile test edilebilir, yazılım sürümü: | SW rev. 1,10'den itibaren |
| Modül başına kablo çifti | 1 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Nominal gerilim UN | 110 V AC |
| Bağlantı yöntemi | CT-TERMIBLOCK ve LSA-PLUS ayırma ve anahtarlama dizilerine takılabilir |
| İletim hızı | 42 MBit/s |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 9,4 mm |
| Yükseklik | 21 mm |
| Derinlik | 52,4 mm |
| Renk | siyah (RAL 9005) |
| Bakır renginde | |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V-0 |
| Muhafaza malzemesi | PA 6.6 |
| Mekanik veriler | |
| Açık yan taraf | Hayır |
| Hareket yönü | Line-Line & Line-Earth Ground |
| Nominal gerilim UN | 110 V AC |
| Maksimum sürekli gerilim UC | 60 V DC |
| 125 V AC | |
| Nominal akım | 380 mA AC (25 °C) |
| 150 mA DC (25 °C) | |
| İşletme etkin akımı IC, UC'de | ≤ 5 µA (sinyal devresinde) |
| Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 2 µA (kanal başına) |
| Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (kablo-kablo) | 5 kA |
| Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (İletken-Yer) | 5 kA |
| Darbe deşarj akımı Iimp (10/350) µs (kablo-toprak) | 1 kA |
| Toplam darbe deşarj akımı ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| Toplam darbe deşarj akımı ITotal (10/350) µs | 2,5 kA |
| Nominal darbe akımı Ian (10/1000) µs (kablo-kablo) | 100 A |
| Nominal darbe akımı Ian (10/1000) µs (kablo-toprak) | 100 A |
| 1 kV/µs kıvılcımda çıkış gerilimi sınırlaması (kablo-kablo) | ≤ 260 V |
| 1 kV/µs kıvılcımda çıkış gerilimi sınırlaması (kablo-toprak) | ≤ 800 V |
| In'de artık gerilim, (iletken-iletken) | ≤ 10 V |
| In'de artık gerilim, (iletken-toprak) | ≤ 55 V |
| Ian'de (10/1000) µs artık gerilim (kablo-kablo) | ≤ 10 V |
| Ian'de (10/1000) µs artık gerilim (kablo-toprak) | ≤ 12 V |
| Gerilim koruma seviyesi Up (kablo-kablo) | ≤ 260 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| ≤ 260 V (C3 - 100 A) | |
| Gerilim koruma seviyesi Up (kablo-toprak) | ≤ 800 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| ≤ 800 V (C3 - 100 A) | |
| Gerilim koruma seviyesi Up statik (kablo-kablo) | ≤ 10 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| ≤ 10 V (C3 - 100 A) | |
| Gerilim koruma seviyesi Up statik (kablo-toprak) | ≤ 60 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| ≤ 12 V (C3 - 100 A) | |
| Tepki süresi tA (kablo-kablo) | ≤ 1 ns |
| Tepki süresi tA (kablo-toprak) | ≤ 100 ns |
| Giriş zayıflama aE, sym. | tip. 0,3 dB (≤ 1,8 MHz / 100 Ω) |
| Kesme frekansı fg (3 dB), 100 Ω sistemde simetrik | tip. 20 MHz |
| Kapasite (İletken-İletken) | tip. 100 pF |
| Yol başına direnç | 3,3 Ω 20 % |
| Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | hiçbiri |
| Gerekli maks. sigorta | 150 mA (T/IEC 60127-2/3) |
| Pals dayanımı (kablo-kablo) | B2 - 4 kV / 100 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| Pals dayanımı (kablo-toprak) | B2 - 4 kV / 100 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 1 kA | |
| Alternatif akım taşıma kapasitesi (kablo-toprak) | 5 A - 1 s |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 75 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m (amsl) |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61643-21 |
| Not | 2000 + baskı hatası 2001 + A1:2008, değişiklik + A2:2012 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61643-21 |
| Not | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
| Montaj tipi | CT-TERMIBLOCK ve LSA-PLUS ayrıma dizisi üzerinde |
| Ürün numarası | 2838539 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Satış Kodu | CL3 |
| Ürün Kodu | CL3211 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918819569 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 9,9 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 9,9 g |
| Gümrük tarife no | 85363010 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
| ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 175f04d9-e65e-4189-a01e-f824d657583b |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 1,78 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Kompakt tasarım sayesinde yer tasarrufu
Modüler koruma fişleri sayesinde esnek uygulama alanları
Adapte edilmiş bağlantı teknolojisi aracılığıyla, LSA-PLUS ayırma ve kontrol dizilerinde veya CT-TERMIBLOCK bünyesinde kullanılabilir
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018