MCR-F-UI-DC
-
Frekans transdüseri
2814605
MCR frekans ölçüm transdüseri, programlanabilir, frekansı analog sinyale dönüştürür, 3 yollu izolasyon ve konfigüre edilebilir çıkış
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Kullanım kısıtlaması | |
| EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
| Çalışma elemanları | 3 tuşlu membran klavye ve LCD gösterge |
| Span ayarı | ± 25 % |
| Zero ayarı | ± 25 % |
| Giriş ve çıkış arasında elektriksel izolasyon | evet |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 1,8 W |
| Test gerilimi, giriş/çıkış/besleme | 1,5 kV (50 Hz, 1 dk) |
| Koruma devresi | Transient koruma |
| Polarite koruma | |
| Kademe tepkisi (10-90%) | < 25 ms |
| Maksimum sıcaklık katsayısı | 0,015 %/K |
| Sıcaklık katsayısı, tipik | 0,01 %/K |
| İletim hatası maks. | ≤ 0,15 % (ölçülen değer) |
| İletim hatası, tipik | 0,1 % |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | 20 V DC ... 30 V DC |
| Maks. akım tüketimi | < 60 mA (yüksüz, anahtarlamalı çıkış yok) |
| Ölçüm: Frekans | |
| Konfigüre edilebilir/programlanabilir | Evet |
| Mevcut giriş kaynakları | NPN/PNP transistor çıkışları |
| NAMUR inisiyatörleri | |
| Röle kontağı (kuru kontak) | |
| Frekans jeneratörü | |
| Enkoder besleme gerilimi | 15 V DC |
| Enkoder besleme akımı | ≤ 25 mA (sabit) |
| Sinyal seviyesi | 2 VPP (Kare 0.1 Hz ... 120 kHz durumunda) |
| 2 VPP (Sinüs 8 Hz ... 120 kHz durumunda) | |
| 13 VPP (Sinüs 1 Hz ... 120 kHz durumunda) | |
| Maks. sinyal giriş gerilimi | 30 V (DC gerilim dahil) |
| Darbe şekli | tümü |
| Darbe zamanı | ≥ 1 µs |
| Ölçüm değerinin çözünürlüğü | > 12 bit |
| A/D dönüşüm süresi | ≤ 32 ms |
| Frekans ölçüm aralığı | 0,1 Hz ... 120 kHz |
| Sinyal: I analog | |
| Giriş tanımlaması | Akım girişi (izolasyon kuvvetlendirme fonksiyonu) |
| Giriş sayısı | 1 |
| Konfigüre edilebilir/programlanabilir | Evet |
| Akım giriş sinyali | 0 mA ... 20 mA (serbestçe ayarlanabilir) |
| Maks. sinyal giriş akımı | 24 mA |
| Akım girişinin giriş direnci | 200 Ω |
| Ölçüm değerinin çözünürlüğü | 14 bit (tam ölçek) |
| Kademe tepkisi (10-90%) | < 25 ms |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Sinyal: U digital | |
| Giriş tanımlaması | Gerilim girişi (izolasyon kuvvetlendirme fonksiyonu) |
| Konfigüre edilebilir/programlanabilir | Evet |
| Gerilim giriş sinyali | 0 V ... 10 V (serbestçe ayarlanabilir) |
| Maks. sinyal giriş gerilimi | 12 V |
| Gerilim girişinin giriş direnci | 95 kΩ |
| Ölçüm değerinin çözünürlüğü | 14 bit (tam ölçek) |
| Kademe tepkisi (10-90%) | < 25 ms |
| Anahtarlama: Transistör | |
| Çıkış tanımı | Besleme gerilimini SW klemensine anahtarlar, 100 mA yük taşıyabilir, kısa devre koruması yoktur |
| Sinyal: | |
| Çıkış sayısı | 1 |
| Konfigüre edilebilir/programlanabilir | Evet |
| Gerilim çıkış sinyali | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| 5 V ... 0 V | |
| Maks. sinyal çıkış gerilimi | 12,5 V |
| Yük/çıkış yük gerilim çıkışı | ≥ 500 Ω |
| Dalgalanma | < 20 mVSS |
| Sinyal: | |
| Konfigüre edilebilir/programlanabilir | Evet |
| Akım çıkış sinyali | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| Maks. sinyal çıkış akımı | 25 mA |
| Yük/çıkış yük akımı çıkışı | ≤ 500 Ω |
| Dalgalanma | < 20 mVSS |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Vida yivi | M3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
| Durum göstergesi | LCD gösterge |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 45 mm |
| Yükseklik | 75 mm |
| Derinlik | 110 mm |
| Renk | yeşil (RAL 6021) |
| Muhafaza malzemesi | ASA-PC (V0) |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 65 °C (belirtilen veriler için) |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D or Non-Hazardous Locations |
| GL | |
| Tanımlama | DNV GL |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2814605 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | CK1 |
| Ürün Kodu | DK1XXX |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918168827 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 234,9 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 234,9 g |
| Gümrük tarife no | 85437090 |
| Menşe ülke | DE |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Avantajlarınız
İkame ürün MINI MCR-2-F-UI(-PT) 2902056 (2902058, Push-in versiyonu), MINI MCR-2-SPS-24-15(-PT) 1033202 (1033201, Push-in versiyonu) ile kombine olarak
Membran tuş veya yazılım aracılığıyla programlanabilir
Giriş veya çıkış sinyalinin görüntülenmesi
3-yollu izolasyon
Analog ve anahtarlama çıkışı
NAMUR sensörler, topraksız kontaklar, frekans jeneratörleri ve NPN/PNP transistör çıkışları için
120 kHz'e kadar frekanslar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018