MCR-T-UI-E-NC
-
Sıcaklık ölçüm transdüseri
2814126
MCR-T modülü, programlanabilir sıcaklık ölçüm transdüseri, konfigüre edilmemiş, termokupl sensörleri ve dirençli termometreler için, 2, 3, veya 4 iletkenli sistem, giriş/çıkış ve giriş/yardımcı besleme arasında elektriksel izolasyon
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Kullanım kısıtlaması | |
| EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
| Tipik soğuk nokta hataları | 1,5 K |
| Soğuk nokta hatası, maks. | ≤ 3 K |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 1,51 W |
| Test gerilim girişi/çıkışı | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Test gerilim girişi/güç beslemesi | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Maksimum sıcaklık katsayısı | ≤ 0,01 %/K |
| Sıcaklık katsayısı, tipik | 0,005 %/K |
| İletim hatası maks. | ≤ 0,1 % (maksimum aralık, çıkışta ±6 mV veya ±12 µA) |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | 18 V DC ... 30 V DC |
| Tipik akım tüketimi | 40 mA |
| Maks. akım tüketimi | ≤ 60 mA |
| Sinyal | |
| Giriş sinyali | Sıcaklık |
| Ölçüm | |
| Konfigüre edilebilir/programlanabilir | Evet, konfigüre edilmemiş |
| Kullanılabilen sensör tipleri (RTD) | Pt, Ni, Cu sensörleri |
| Kullanılabilen sensör tipleri (TC) | U, T, L, J, E, K, N, S, R, B, C, W, HK |
| Sıcaklık ölçüm aralığı | Kullanılan sensör tipine bağlıdır |
| Sıcaklık ölçüm aralığı | min. 20 K (RTD, CU10 - 100 K hariç) |
| min. 50 K (TC, B 100 K tipi hariç) | |
| Sıcaklık ölçüm aralığı: Pt-Sensoren (DIN / SAMA) | -200 °C ... 850 °C (serbestçe ayarlanabilir) |
| Sıcaklık ölçüm aralığı: Ni-Sensoren (DIN / SAMA) | -60 °C ... 180 °C (serbestçe ayarlanabilir) |
| Sıcaklık ölçüm aralığı: Cu-Sensoren (SAMA) | -70 °C ... 500 °C (serbestçe ayarlanabilir) |
Sıcaklık ölçüm aralığı: Ni 1000 (Landris & Gyr) |
-50 °C ... 160 °C (serbestçe ayarlanabilir) |
| Sıcaklık ölçüm aralığı: Cu 50 | -50 °C ... 200 °C (serbestçe ayarlanabilir) |
| Sıcaklık ölçüm aralığı: Cu 53 | -50 °C ... 180 °C (serbestçe ayarlanabilir) |
| Sıcaklık ölçüm aralığı: KTY 81-110 (Philips) | -55 °C ... 150 °C (serbestçe ayarlanabilir) |
| Sıcaklık ölçüm aralığı: Thermoelement Typ U | -200 °C ... 600 °C (serbestçe ayarlanabilir) |
| Sıcaklık ölçüm aralığı: Thermoelement Typ T | -200 °C ... 400 °C (serbestçe ayarlanabilir) |
| Sıcaklık ölçüm aralığı: Thermoelement Typ L | -200 °C ... 900 °C (serbestçe ayarlanabilir) |
| Sıcaklık ölçüm aralığı: Thermoelement Typ J | -210 °C ... 1200 °C (serbestçe ayarlanabilir) |
| Sıcaklık ölçüm aralığı: Thermoelement Typ E | -226 °C ... 1000 °C (serbestçe ayarlanabilir) |
| Sıcaklık ölçüm aralığı: Thermoelement Typ K | -200 °C ... 1372 °C (serbestçe ayarlanabilir) |
| Sıcaklık ölçüm aralığı: Thermoelement Typ N | -200 °C ... 1300 °C (serbestçe ayarlanabilir) |
| Sıcaklık ölçüm aralığı: Thermoelement Typ S | -50 °C ... 1760 °C (serbestçe ayarlanabilir) |
| Sıcaklık ölçüm aralığı: Thermoelement Typ R | -50 °C ... 1760 °C (serbestçe ayarlanabilir) |
| Sıcaklık ölçüm aralığı: Thermoelement Typ B | 500 °C ... 1820 °C (serbestçe ayarlanabilir) |
| Sıcaklık ölçüm aralığı: Thermoelement Typ C | -18 °C ... 2316 °C (serbestçe ayarlanabilir) |
| Sıcaklık ölçüm aralığı: Thermoelement Typ W | -18 °C ... 2316 °C (serbestçe ayarlanabilir) |
| Sıcaklık ölçüm aralığı: Thermoelement Typ HK | -200 °C ... 800 °C (serbestçe ayarlanabilir) |
| Sıcaklık ölçüm aralığı: Pt 10 | -200 °C ... 850 °C (serbestçe ayarlanabilir) |
| Sıcaklık ölçüm aralığı: Pt 100 | -200 °C ... 850 °C (serbestçe ayarlanabilir) |
| Sıcaklık ölçüm aralığı: Pt 500 | -200 °C ... 850 °C (serbestçe ayarlanabilir) |
| Sıcaklık ölçüm aralığı: Pt 1000 | -200 °C ... 850 °C (serbestçe ayarlanabilir) |
| Sıcaklık ölçüm aralığı: Ni 10 | -60 °C ... 180 °C (serbestçe ayarlanabilir) |
| Sıcaklık ölçüm aralığı: Ni 100 | -60 °C ... 180 °C (serbestçe ayarlanabilir) |
| Sıcaklık ölçüm aralığı: Ni 500 | -60 °C ... 180 °C (serbestçe ayarlanabilir) |
| Sıcaklık ölçüm aralığı: Ni 1000 | -60 °C ... 180 °C (serbestçe ayarlanabilir) |
| Sensör giriş akımı | 250 µA (Dirençli termometre) |
| Lineer direnç ölçüm aralığı | 0 Ω ... 8000 Ω (freely adjustable, min. measuring range 100 Ω) |
| Lineer mV sinyal aralığı | -20 mV ... 2400 mV (serbestçe ayarlanabilir, 10 mV min. ölçüm aralığı span değeri) |
| Bağlantı sistemi | 2, 3, 4 telli |
| Bağlantı yöntemi | Geçmeli vidalı bağlantı |
| Koruma devresi | Transient koruma |
| Aşırı gerilim koruma 30 V DC | |
| Frekans: | |
| Konfigüre edilebilir/programlanabilir | hayır |
| Anahtarlama: Transistör | |
| Çıkış tanımı | 100 mA yük taşıyabilir, besleme gerilimini anahtarlar (kısa devre korumasız); siparişe özel konfigürasyonda kilitli, aksi durumda MCR/PI-CONF-WIN ile serbestçe programlanabilir |
| Sürekli yük akımı | 100 mA |
| Çıkış gerilim aralığı | 18 V DC ... 30 V DC (besleme gerilimini anahtarlar, kısa devre korumasız) |
| Sinyal: Gerilim çıkışı / akım çıkışı | |
| Konfigüre edilebilir/programlanabilir | Evet, konfigüre edilmemiş |
| Gerilim çıkış sinyali | 0 V ... 5 V |
| 0 V ... 10 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| 5 V ... 0 V | |
| 10 V ... -10 V | |
| 5 V ... -5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| Maks. sinyal çıkış gerilimi | ± 12 V |
| Akım çıkış sinyali | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| Maks. sinyal çıkış akımı | 24 mA |
| Kablo koptuğunda çıkış gerilim aralığı | -12 V ... 12 V |
| Çıkış gerilim aralığının üstü/altı | -12 V ... 12 V |
| Kablo koptuğunda çıkış akım aralığı | 0 A ... 24 mA |
| Çıkış akım aralığının üstü/altı | 0 A ... 24 mA |
| Yük/çıkış yük gerilim çıkışı | ≥ 10 kΩ |
| Yük/çıkış yük akımı çıkışı | ≤ 500 Ω |
| Dalgalanma | < 20 mVSS |
| Koruma devresi | Transient koruma |
| D/A dönüştürücü çözünürlüğü | ± 12 Bit |
| Bağlantı yöntemi | Geçmeli vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Vida yivi | M3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 17,5 mm |
| Yükseklik | 99 mm |
| Derinlik | 114,5 mm |
| Renk | yeşil (RAL 6021) |
| Muhafaza malzemesi | Takviyesiz Poliamid PA |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 65 °C |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D or Non-Hazardous Locations |
| GL | |
| Tanımlama | DNV GL |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2814126 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | CK1 |
| Ürün Kodu | DK1XXX |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918139445 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 146,7 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 124,7 g |
| Gümrük tarife no | 85437090 |
| Menşe ülke | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
MCR/PI-CONF-WIN ile programlanabilir
Transistör anahtarlamalı çıkış
Fark sıcaklıklarını ölçer
Ters çıkış sinyal aralığı opsiyonu
Dirençli termometreler ve termokupllar için
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018