MINI MCR-SL-PT100-LP-NC
-
Sıcaklık ölçüm transdüseri
2810308
Pt 100 sıcaklık sensörleri için yapılandırılabilen döngü güç beslemeli MCR sıcaklık transdüseri, DIP siviçle konfigüre edilebilir, vida bağlantılı, konfigüre edilmiş (lütfen sipariş koduna dikkat edin)
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Kullanım kısıtlaması | |
| EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
| Ürün gamı | MINI Analog |
| Konfigürasyon | DIP anahtarları |
| İşlevsellik | |
| Konfigürasyon | DIP anahtarları |
| Elektriksel izolasyon | 2-yollu izolasyon |
| Giriş ve çıkış arasında elektriksel izolasyon | evet |
| Doğrusallık hatası | < 0,05 % (Tam ölçüm aralığı için) |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | < 42 mW |
| Kademe tepkisi (0–%99) | < 200 ms |
| Maksimum sıcaklık katsayısı | < 0,02 %/K |
| Belirlenen ölçüm aralığında iletim hatası | ((90 K / set ölçüm aralığı [K]) + 0.05)% |
| Tam ölçüm aralığında iletim hatası | ≤ 0,25 % |
| Elektriksel izolasyon | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış/besleme IEC/EN 61010 | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 61010 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 30 V AC |
| 50 V DC | |
| Test gerilimi | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| İzolasyon | Ana izolasyon |
| Besleme | |
| Tanım | Döngü beslemeli |
| Besleme gerilim aralığı | 12 V DC ... 30 V DC |
| Maks. akım tüketimi | < 4,5 mA (Sinyal akımsız) |
| Güç tüketimi | < 150 mW (Sinyal akımsız) |
| Sinyal | |
| Giriş sayısı | 1 |
| Ölçüm | |
| Konfigüre edilebilir/programlanabilir | Evet, konfigüre edilmemiş |
| Kullanılabilen sensör tipleri (RTD) | Pt 100 (IEC 60751/EN 60751) |
| Sıcaklık ölçüm aralığı | min. 50 K |
| Sıcaklık ölçüm aralığı: Pt 100 | -150 °C ... 300 °C (konfigüre edilebilir) |
| Sensör giriş akımı | 1 mA (sabit) |
| Maks. iletken direnci | 10 Ω (Kablo başına) |
| Bağlantı sistemi | 2, 3, 4 telli |
| Hata algılama limiti (kısa devre) | < 30 Ω |
| Hata algılama sınırı (aralık altı) | 30 Ω ≤ (Start span - 2.5% span) |
| Hata algılama sınırı (aralık üstü) | (End span + 2.5% span) ≤ yaklaşık 254 Ω |
| Hata algılama sınırı (kablo kopması) | > yaklaşık 254 Ω |
| Sinyal: Akım | |
| Çıkış sayısı | 1 |
| Konfigüre edilebilir/programlanabilir | Evet, konfigüre edilmemiş |
| Akım çıkış sinyali | 4 mA ... 20 mA |
| 20 mA ... 4 mA | |
| Maks. sinyal çıkış akımı | 23 mA (çıkış limiti) |
| Yük/çıkış yük akımı çıkışı | (Ubesleme - 12 V) / 22 mA |
| Dalgalanma | < 20 mVSS (500 Ω'da) |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 12 mm |
| Vida yivi | M3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 26 ... 12 |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 6,2 mm |
| Yükseklik | 93,1 mm |
| Derinlik | 101,2 mm |
| Renk | yeşil (RAL 6021) |
| Muhafaza malzemesi | PBT |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 65 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| UKCA | |
| Sertifika | UKCA-uyumlu |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Elektromanyetik uyum | EMC yönetmeliği ile uyumlu |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
| Not | Girişim maruz kalınması durumunda, minimal sapmalar olabilir. |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Açıklamalar | Elektrostatik deşarjı önlemek için güvenlik önlemleri alınmalıdır. |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Tanım | RF elektromanyetik alanı |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Ölçme aralığı son değerinden tipik deviasyon | 5 % |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Tanım | Hızlı transientler (patlama) |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Ölçme aralığı son değerinden tipik deviasyon | 5 % |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Açıklamalar | Kriter B |
| İletilen girişim | |
| Tanım | İletilen parazitler |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| Ölçme aralığı son değerinden tipik deviasyon | 5 % |
| Elektriksel izolasyon | 2-yollu izolasyon |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2810308 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DK1 |
| Ürün Kodu | DK1135 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356134668 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 94,7 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 68,4 g |
| Gümrük tarife no | 85437090 |
| Menşe ülke | Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | e7ecc08a-a54a-4900-8c5b-00b097a60e41 |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 5,937 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN ray konnektörü 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DIN ray konnektörü 2869728
-
MCR-DP - Ayırma plakası 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI - Modül taşıyıcı 2902934
-
TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - Modül taşıyıcı 2902933
-
MINI MCR DKL - Şeffaf kapak 2308111
-
MINI MCR-DKL-LABEL - Markalama etiketi 2810272
-
SZS 0,6X3,5 - Tornavida 1205053
Avantajlarınız
2, 3 veya 4 telli PT 100 sensörleri
Standart sinyaller oluşturma amacıyla PT 100 sinyallerinin elektriksel izolasyonu, dönüşümü, kuvvetlendirilmesi ve filtrelenmesi için kompakt döngü beslemeli sıcaklık transdüseri
Ek yardımcı besleme gerilimi gerektirmez
Diyagnostik LED ile hata sinyali ve analog sinyal
2-yollu izolasyon
Giriş sinyalleri DIP siviçler ile konfigüre edilebilir
Bir çıkış döngüsünden beslenir
-150 °C ... 300 °C sıcaklık ölçüm aralığı
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018