cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 30 - 14 | ||
| C | ||||
| 300 V | 10 A | 30 - 14 | ||
2 kut. komponenti taban klemensine bağlamak için komponent konnektörü, vida tipi sıkıştırma üniteleri ile sabitlenmelidir, 19 mm yükselik, maks. 16 A
| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 30 - 14 | ||
| C | ||||
| 300 V | 10 A | 30 - 14 | ||