Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

D-LAN-CAT.5-FP - Aşırı gerilim koruma cihazı
2800723

1 Gbps'ye kadar veri ağları için hassas aşırı gerilim koruma. Ethernet, Ethernet üzerinden Güç (PoE, mod A ve mod B), token ring, ISDN ve DS1 kapsamında kullanım için. Ayrı bir topraklama kablosu bulunan RJ45 ek fiş ve NS 35 DIN raylar için geçmeli ayak.

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kategori 5 ve kategori 6 veri ağları
1 Gbps'ye kadar güvenilir iletim hızları
RJ45 konektörü üzerinden 8 sinyal yolları için koruyucu adaptör