PT 2-PE/S-24AC/FM
-
Tip 3 aşırı gerilim koruma cihazı
2800457
Nötr ve toprağın ayrı olduğu tek fazlı şebekeler için geçmeli tip 3 arestör (cihaz koruması) (3 iletkenli sistem: L1, N, PE), ikaz kontaklı.
Ürün Ayrıntıları
| Çalışma durumu | Pozitif kutbu topraklı sistemler için uygun değildir |
| Ürün gamı | PLUGTRAB PT |
| Tasarım | Ray modülü, iki kısımlı, bölünebilir |
| Kutup sayısı | 2 |
| Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | Optik, ikaz kontağı |
| IEC kategorisi | III |
| T3 | |
| EN tip | T3 |
| Gösterge/uzaktan sinyalizasyon | |
| Bağlantı adı | İkaz kontağı |
| Anahtarlama işlevi | N/C kontak |
| Maksimum çalışma gerilimi Umax AC | 250 V |
| Maksimum çalışma gerilimi Umax DC | 50 V |
| Maks. işletme akımı Imax | 3 A AC |
| Vida yivi | M3 |
| Sıkma torku, min | 0,5 Nm |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 4 mm² |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 17,7 mm |
| Yükseklik | 90 mm |
| Derinlik | 65,5 mm |
| Yatay pin aralığı | 1 Birim |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Muhafaza malzemesi | PA |
| Hareket yönü | 1L-N & N-PE |
| Nominal frekans fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Maksimum sürekli gerilim UC | 34 V AC |
| 44 V DC | |
| Nominal akım IN | 26 A (30 °C) |
| Nominal yük akımı IL | 26 A (30 °C) |
| Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 1 µA |
| Beklemede güç tüketimi PC | ≤ 60 mVA |
| Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (L-N) | 1 kA |
| Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (L-PE) | 1 kA |
| Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (L/N-PE) | 1 kA |
| Koruma seviyesi Up (L-N) | ≤ 180 V |
| Koruma seviyesi Up (L-PE) | ≤ 550 V |
| Gerilim koruma seviyesi Up (L/N-PE) | ≤ 550 V |
| In'de artık gerilim | ≤ 180 V |
| ≤ 120 V | |
| Tepki süresi tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Tepki süresi tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Gerekli maks. sigorta | 25 A (gL) |
| 25 A (MCB B/C) | |
| Kısa devre mukavemet kapasitesi IP, maks. ön sigorta ile (r.m.s.) | 1,5 kA |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 85 °C |
| Standartlar | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 61643-1 |
| EN 61643-11/A11 | |
| UL 1449 | |
| IEC 61643-1 | |
| EN 61643-11/A11 | |
| Hava klerans ve sürünme mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 60664-1 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61643-1 |
| Not | 2005 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61643-11/A11 |
| Not | 2007 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | UL 1449 ed. 3 |
| Montaj tipi | DIN rayı: 35 mm |
| Ürün numarası | 2800457 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | CL1 |
| Ürün Kodu | CL1411 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356547840 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 97 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 79,4 g |
| Gümrük tarife no | 85363010 |
| Menşe ülke | DE |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Uygun Değil |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1050017
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Etiket şeridi 1050415
-
ZB 5,8:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 2715209
-
ZB 5 CUS - Etiket şeridi 0824962
-
ZB 5,8 CUS - Etiket şeridi 0824965
-
SSA 3-6 - Ekran bağlantısı 2839295
-
SSA 5-10 - Ekran bağlantısı 2839512
-
PT 2-PE/S- 24AC-ST - Tip 3 aşırı gerilim koruma arestörü 2839318
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018