ST-SILED 24-UK 4 - Sigorta fişi
0921037

Sigorta fişi, nom. gerilim: 24 V, nominal akım: 6,3 A, bağlantı yöntemi: Geçmeli bağlantı, derinlik: 45,7 mm, genişlik: 6,1 mm, yükseklik: 33,1 mm, renk: siyah

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler