OPT- 5DC/ 48DC/100 - Minyatür solid-state röle
2967992

Geçmeli minyatür katı hal rölesi, giriş katı hal rölesi, 1 N/O kontak, giriş gerilimi: 5 V DC

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Titreşime ve darbeye dayanıklı
RT III koruma (su geçirmez)
Aşınmasız ve dayanıklı
AC çıkışta sıfır gerilim anahtarlama.
24 V DC / 5 A kadar güç değiştirilmesi
PCB'ye lehimlenebilir