Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

OPT- 5DC/ 24DC/ 2 - Minyatür solid-state röle
2967989

Geçmeli minyatür katı hal rölesi, güç katı hal rölesi, 1 N/O kontak, giriş gerilimi: 5 V DC

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Titreşime ve darbeye dayanıklı
RT III koruma (su geçirmez)
Aşınmasız ve dayanıklı
PCB'ye lehimlenebilir
24 V DC/3 A'e kadar anahtarlama kapasitesi