EMG 17-OV- 24DC/ 60DC/3 - Solid-state röle modülü
2954154

LED'li ve giriş ve çıkış devrelerinde koruma devresine sahip güç katı hal rölesi, giriş: 24 V DC, çıkış: 12 - 60 V DC/maks. 3 A

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler