Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

ELR W3-230AC/500AC- 9 - Solid-state reversing contactor
2297329

230 V AC giriş, 9 A çıkış akımı, sıfır gerilim anahtarlama ve opsiyonel termik sigortalı üç fazlı solid-state yön değiştirme kontaktörü

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Opsiyonel termik sigorta
Kararlı ve kısa geçiş süreleri
Gürültü ve yıpranmayan anahtarlama
Uzun hizmet ömrü
Entegre koruma devresi
Yüksek sıklıkta anahtarlama
Entegre kilitleme ve yük kablolaması