ELR W3-230AC/500AC- 2
-
Solid-state reversing contactor
2297303
230 V AC giriş, 2 A çıkış akımı, sıfır gerilim anahtarlama ve opsiyonel termik sigortalı üç fazlı solid-state yön değiştirme kontaktörü
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Solid-state kontaktör |
Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
Faz sayısı | 3 |
Anahtarlama sıklığı | maks. 1 Hz |
Test gerilimi (Giriş/çıkış) | 5 kVrms (50 Hz, 60 s) |
Anahtarlama sıklığı | maks. 1 Hz |
Ters frekans | ≤ 2 Hz |
İzolasyon karakteristikleri | |
Nominal izolasyon gerilimi | 500 V |
Nominal darbe gerilimi | 6 kV |
Darbe gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Kontrol giriş gerilimi ve ana devre arasındaki izolasyon karakteristikleri | Ana izolasyon |
Kontrol | |
Giriş ismi | Kontrol girişi sağ/sol |
Şebeke frekansı | 50 Hz |
60 Hz | |
Nominal aktivasyon gerilimi UC | 230 V AC |
Tetikleme gerilimi aralığı | 92 V AC ... 253 V AC |
UC'ye ilişkin kontrol gerilimi aralığı | 0,4 ... 1,1 |
0,4 ... 1,1 | |
Nominal aktivasyon akımı IC | 11,2 mA |
Anahtarlama eşiği | 48 V AC (“0” sinyali) |
96 V AC (“1” sinyali) | |
Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması; Varistör |
Hata gösterimi | Kırmızı LED |
Durum göstergesi | LED (sari) |
AC çıkışı | |
Anam çalışma gerilimi Ve | 500 V AC |
Çalışma gerilimi aralığı | 48 V AC ... 575 V AC |
AC-51'de nominal çalışma gerilimi | 2 A |
AC-53a'da nominal çalışma gerilimi | 2 A |
Pik kapalı durum gerilimi | 1200 V |
Şebeke frekansı | 40 Hz ... 100 Hz |
Yük akımı aralığı | 100 mA ... 2 A (çalışma eğrisine bakın) |
Kaçak akımı | 6 mA |
Artık gerilim | < 1,5 V |
Darbe akımı | 200 A (t = 10 ms) |
Maks. yük değeri | 250 A2s |
Koruma devresi | RCV devresi |
Aşırı gerilim koruma | > 575 V AC |
Kontrol devreleri | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Vida yivi | M3 |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
Yük devresi | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Vida yivi | M3 |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
Durum göstergesi | LED (sari) |
Hata gösterimi | Kırmızı LED |
Genişlik | 40 mm |
Yükseklik | 99 mm |
Derinlik | 114,5 mm |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 70 °C |
UL onayı | |
Sertifika | NMFT.E323771 |
UL verileri | |
SCCR | 5 kA (20 A RK5 (standard fault) fuse) |
Standartlar / yönetmelikler | |
Standartlar/yönetmelikler | DIN EN 50178 |
EN 60947 |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Montaj açıklaması | 20 mm boşukla düzenlenir |
Montaj konumu | Dikey (yatayda DIN ray) |
Ürün numarası | 2297303 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | CK7 |
Ürün Kodu | DK7221 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356175661 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 445,4 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 435,2 g |
Gümrük tarife no | 85364900 |
Menşe ülke | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122333 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Opsiyonel termik sigorta
Kararlı ve kısa geçiş süreleri
Uzun hizmet ömrü
Gürültü ve yıpranmayan anahtarlama
Yüksek sıklıkta anahtarlama
Entegre koruma devresi
Entegre kilitleme ve yük kablolaması
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018