novo
A gama de produtos com inúmeras variantes para as mais altas exigências.
Quer sejam interfaces de processo, componentes de automatização ou conversores de frequência - nós temos o borne apropriado para a sua aplicação. A gama excepcional dos bornes de placa de circuitos impressos inclui passos métricos e em polegadas, desde bornes de placa de circuitos impressos miniatura com um passo de 2,5 mm, até bornes de potência com um passo de 20 mm.
novo
novo
novo
novo
novo
novo
A nossa gama de produtos dos bornes de placa de circuitos impressos oferece-lhe uma grande variedade de opções de ligação - desde a ligação de parafuso estabelecida, passando pela ligação rápida IDC, até à tecnologia push-in inovadora.
As ligações com arco de proteção do fio são especialmente apropriadas para aplicações semi-industriais, como por ex., automatização de edifícios, tecnologia de segurança ou telecomunicações. O tipo de ligação caracteriza-se pela alta fiabilidade com montagem económica.
Conecte as aplicações industriais com altas exigências à segurança de contacto com o tipo de ligação mais utilizado em todo o mundo. Independentemente da secção do condutor, é possível obter com a ligação de parafuso forças de contacto muito grandes por área de contacto.
Guia de cabos e acionamento do parafuso de aperto no mesmo nível - trata-se da ligação de parafuso frontal para equipamentos com frentes estreitas e inserções de placas de circuitos impressos. Através do movimento oscilante com aumento de força da placa de pressão angular, o condutor é apertado de modo fiável.
Quer seja mola push-in ou mola helicoidal de flexão, o princípio de mola permite a ligação rápida e sem ferramenta dos condutores. Os condutores rígidos e condutores com terminal ponteira são simplesmente inseridos no ponto de aperto push-in, e soltos através do acionamento do botão baixado a cor. Para conectar e soltar os condutores com fios finos sem terminal ponteira, o ponto de aperto também pode ser aberto através de um botão de mola integrado.
A mola push-lock permite a ligação fácil e sem ferramenta de condutores rígidos e flexíveis com e sem terminal ponteira. O condutor é simplesmente inserido no ponto de aperto aberto e conectado através do acionamento da alavanca basculante, através da mola push-lock. Em alternativa, o condutor também pode ser inserido no ponto de aperto fechado, através da tecnologia push-in.
Quer seja mola push-in ou mola helicoidal de flexão, o princípio de mola permite a ligação rápida e sem ferramenta dos condutores. Os condutores rígidos e condutores com terminal ponteira são simplesmente inseridos no ponto de aperto push-in, e soltos através de uma chave de fenda. Para conectar e soltar os condutores com fios finos sem terminal ponteira, o ponto de aperto também pode ser aberto através de uma chave de fenda.
A vasta gama de bornes de placas de circuitos impressos oferece soluções para diversos processos de produção. Assim, você poderá equipar eficientemente e processar de modo seguro placas de circuitos impressos.
A solda por onda é o processo de solda clássico para a produção de módulos eletrónicos que são equipados maioritariamente com componentes cablados. Este processo caracteriza-se por um contacto de solda que passa pela placa de circuitos impressos e a soldadura no lado inferior da placa de circuitos impressos.
O processo Surface Mount Technology (SMT) significa a montagem na platine de componentes. Estes elementos são colocados na superfície da placa de circuitos impressos em pasta de solda, e soldados através da soldadura de reflow. Para este processo são necessários componentes especiais com os respectivos contactos na platine.
Os nossos bornes de placas de circuitos impressos oferecem-lhe inúmeras funções de conforto e uma vasta gama de acessórios para a máxima facilidade de utilização na ligação e manutenção.
Os monoblocos e os bornes individualmente alinháveis permitem a impressão, identificação e codificação a cores. Assim, você poderá facilitar a instalação e reduzir o risco de uma cablagem incorreta.
Mesmo com dimensões mínimas é possível realizar espaços de aperto na maior dimensão possível. Assim, você poderá beneficiar de um conforto de ligação elevado e de inúmeras opções de aplicação – mesmo onde existe pouco espaço disponível ou onde o design estabelece limites estreitos.
Graças ao design uniforme e ligações de invólucros alinhadas, você poderá integrar os bornes de placas de circuitos impressos da Phoenix Contact de forma ótima nas partes frontais dos equipamentos. Assim, poderá realizar passagens pela parede económicas, baseadas na gama padrão.
A integração de componentes em processos de equipamento automatizados reduz os tempos de realização do trabalho e os custos do processo. Quer seja Tape on Reel, Tube ou Tray: Nós fornecemos os nossos componentes para os processos SMT e THR em embalagens automatizadas e padronizadas.
As variantes com saída de cabo angular permitem uma densidade de ligação especialmente elevada na placa de circuitos impressos. Assim, você poderá dispor os bornes de placas de circuitos impressos da Phoenix Contact com economia de espaço em várias linhas.
Bornes para placas de circuitos impressos com o mesmo formato com TWIN Design.
Ligação e libertação sem ferrametas de condutores.
"$pageName" no