Távvezérlés-technika decentralizált szennyvízszivattyú-művekhez

Intelligens szivattyúautomatizálás Szennyvízszivattyú-állomások hatékony vezérlése

  • Azonnal használatra kész kapcsolószekrény- és szoftvermegoldás

  • Decentralizált szennyvízszivattyú-állomások folyamatos felügyelete és vezérlése

  • Megnövelt hatékonyság az egy, két és négy szivattyút tartalmazó szivattyúállomások igény szerinti üzemeltetése révén

  • Beépített távvezérlő interfész a fölérendelt irányítórendszerbe való hatékony adatküldéshez, valamint SMS küldéséhez

  • Gyors paraméterezés és egyszerű diagnosztika a beépített érintőképernyő használatával

Laatzen város szennyvíz-szivattyúműve műszaki járművel

A szennyvíz-szivattyúművek korszerűsítése

A történelmileg kifejlődött infrastruktúra korszerűsítésének nehézsége az alkalmazott komponensek, technológiák és építészeti peremfeltételek sokféleségében van. Laatzen város 17 szennyvíz-szivattyúművének új technikával való felszerelése során az üzemeltető emiatt az átfogó Pump Control megoldás mellett döntött. A meglévő szivattyúvezérlőket
a PLCnext Technology-alapú automatizálástechnikával bővítették vagy cserélték le, és mostantól ez szolgál az irányító rendszer intelligens interfészeként.
Ez nyereség az üzemeltető személyzet számára, hiszen a kezelés és a karbantartás jelentősen egyszerűbbé vált. Mostantól a szennyvíz-szivattyúművek minden szükséges információja helytől és időtől függetlenül elérhető.

Szennyvíz-szivattyúállomás távvezérlési kapcsolattal

Szennyvíztovábbító szivattyúk gazdaságos üzemeltetése

A szivattyúállomások és szivattyúművek a megbízható szennyvíz-ártalmatlanítás fontos összetevői. Ezekre mindenütt szükség van, ahol a szennyvíz a magasságkülönbségek miatt nem tud magától elfolyni.
A korszerű szennyvíz-szivattyúállomások tervezésekor figyelembe kell venni a külső hatásokat, pl. az üledék mennyiségét, valamint a szennyvízkezelő létesítményekkel szembeni szigorodott követelményeket is. A növekvő költségnyomás és a nagy rugalmasság követelménye új vezérlési koncepciókat követel meg. A szivattyúk automatizálási megoldásai hosszú távon hozzájárulnak a létesítmény biztonságához, hosszú életartamához és energiahatékonyságához is.

Biztosítsa Ön is a megbízható és energiahatékony üzemeltetést a szennyvízszivattyú-állomások korszerűsítésével és az irányító rendszerekhez való csatlakoztatással a folyamatos felügyelet érdekében. A biztonságos távvezérlő protokollokkal működő vezeték nélküli rendszerek lehetővé teszik az egyszerű távoli elérést, csökkentik az állásidőt, és megkönnyítik a karbantartás tervezését.

Joel Stratemann , Applications & Projects Infrastructure
Joel Stratemann

Pump Control A szennyvízszivattyú-állomások intelligenssé tétele

Bízza a decentralizált szennyvízszivattyú-állomások minden vezérlési és szabályozási feladatát a Pump Control rendszerre. A telepítésre készen felépített kapcsolószekrény a szoftverrel együtt a távműködtető kapcsolattal rendelkező intelligens szivattyúautomatizálás megoldását jelenti.

A Pump Control gondoskodik arról, hogy a folyadékszint- és átfolyásmérés lényeges folyamatadatait megbízhatóan a vezérlőközpontba lehessen továbbítani, és ott ki lehessen olvasni. Az OPC UA távoli elérési interfészen keresztül kényelmesen, a távolból lehet felügyelni a szivattyúállomásokat. Az összes információhoz egyszerűen hozzá lehet férni biztonságos távvezérlő protokollokkal kombinált vezeték nélküli rendszereken keresztül.

Decentralizált szennyvízszivattyú-állomások vezérlése

Decentralizált szennyvízszivattyú-állomások felügyelete és vezérlése

Rugalmas megoldások decentralizált szivattyúművekhez

PLC logic relévezérlő beépítése a kapcsolószekrénybe
PLCnext Control használatával felépített intelligens szivattyúvezérlő egy kapcsolószekrényben elhelyezve
Egy technikus a webalapú portálmegoldást használja az okostelefonon egy kapcsolószekrény előtt
PLC logic relévezérlő beépítése a kapcsolószekrénybe

Vezérelje a legfeljebb két szivattyúból álló kisebb szennyvíz-szivattyúműveket a PLC logic moduláris relévezérlővel.

Az egyszerű megoldás lehetővé teszi az aggregátok be- és kikapcsolását, valamint a szintmérést. A helyi megjelenítés érintőképernyővel kedvező költséggel megoldható. A felügyelet egy beépített távvezérlő-interfészen keresztül valósítható meg (opcionális modem).

Ugrás a vezérlőkhöz és I/O rendszerekhez
PLCnext Control használatával felépített intelligens szivattyúvezérlő egy kapcsolószekrényben elhelyezve

Korszerűsítse az összetett alkalmazásokat a Pump Control szoftvermegoldásal. Vezérlőjét egészen egyszerűen alakítsa át szennyvízszivattyú-állomássá, amely akár négy szivattyút tartalmazhat frekvenciaváltókkal, valamint analóg mérésekkel.

A HTML5 webes megjelenítéssel minden paraméter bonyodalmak nélkül beállítható. A portálhoz való csatlakozáshoz beépített távvezérlő áll rendelkezésre, amely az OPC UA rendszeren keresztül kommunikál.

Ugrás a Pump Control szoftverhez
Egy technikus a webalapú portálmegoldást használja az okostelefonon egy kapcsolószekrény előtt

Ön helytől és időtől független hozzáférést szeretne szennyvízszivattyú-állomásainak minden fontos információjához – de ehhez nincs saját infrastruktúrája?
Használja ki átfogó felhőalapú megoldásunkat, amely megfelel az IT-biztonsági irányvonalak minden általános követelményének.

A Phoenix Contact webalapú portálja központi irányító rendszerként működik. Minden üzemi adatot megjelenít, és hosszú távon tárol. Nincs többé szükség a szivattyúművek rendszeres meglátogatására, mivel a szállított mennyiségek, kapcsolási ciklusok és üzemórák dokumentálva vannak. Az üzemeltető személyzetnek a karbantartással és fenntartással egyáltalán nem kell foglalkoznia.

További információk a felhőalapú megoldásokra vonatkozóan
Topológia: megoldások decentralizált szivattyúművekhez

Korszerűsítsen Ön is bonyolult alkalmazásokat a PLCnext Technology nyílt vezérlési platform segítségével, vagy valósítson meg egyszerű szivattyúműveket a moduláris PLC logic relévezérlővel.

A mobil távdiagnózis egy tabletről elvégezhető

Üzemzavarok felismerése a szennyvízszivattyú-állomások felkeresése nélkül.

Mobil távdiagnosztika

Az intelligens riasztáskezelésnek és a beépített távvezérlő interfésznek köszönhetően Ön mindig tájékozott lehet a létesítménye állapotáról. A Pump Control lehetővé teszi a létesítménye számos üzemi adatának és információjának elérését.
Üzemzavar esetén SMS-értesítést kaphat. Így a létesítmény állapota kényelmesen, távolból elemezhető, és az optimalizálást célzó intézkedések azonnal megtehetők.

Technikus szivattyúk között

A szivattyúk szárazon futásának megakadályozása dinamikus szintvezérléssel.

Megelőző karbantartás

Hosszabbítsa meg Ön is a Pump Control megoldással rendszere élettartamát, csökkentse az állásidőket és az üzemzavarokat. A Pump Control a vonatkozó mérési és üzemi adatokat a fölérendelt irányító központba továbbítja, és ezzel lehetővé teszi a létesítmény megelőző karbantartását.
Ezen adatok folyamatos gyűjtése lehetővé teszi a különböző üzemállapotok (pl. a szivattyúk beragadása) diagnosztikáját. A megfelelő karbantartási intézkedéseket időben meg lehet tenni, és csökkenteni lehet a fenntartási költségeket.

A szivattyúállomások automatizálási szoftverének megjelenítése

A megjelenést a partnervállalat kívánt elrendezéséhez lehet igazítani.

Bonyodalmaktól mentes üzembe helyezés

Valósítsa meg Ön is a szivattyúállomások hatékony automatizálását pl. a tartályok leürítésére úgy, hogy a szivattyúvezérlést a helyszínen paraméterezheti. A megjelenítés segítségével minden paramétert gyorsan be lehet állítani.
Egyszerű digitális jelek csatlakoztatása révén jelentősen csökkenteni lehet az installációs ráfordításokat. A kapcsolószekrény betáplálásán kívül az üzemeltetőknek csupán a szintmagasság, az átfolyás és az árammérés szenzorait, valamint a hagyományos nyomógombok, kapcsolók vagy egyéb jelzők bemeneti jeleit kell csatlakoztatniuk.

A Pump Control szoftveralkalmazás ikonja

Alakítsa át vezérlőjét szennyvíz-szivattyúállomássá

Tervezési és programozási ráfordítás nélkül: az igényeknek megfelelő, dinamikus kapcsolási küszöbökkel működő szivattyúvezérléshez egészen egyszerűen a PLCnext Control rendszert kell bővíteni a Pump Control funkcióval.
Önnel együtt, közösen egyedi alkalmazást is kifejlesztünk, vagy az alkalmazást az Ön követelményeihez illesztjük.

Fedezze fel az ingyenes tesztverziót a PLCnext Store áruházban.