Férfi egy vízgazdálkodási vezérlőközpontban

A vízgazdálkodás teljes körű folyamat-áttekintése Water Functions szoftverkönyvtár

  • A rendszerfolyamatok egyszerű mérése, vezérlése és szabályozása szabványosított szoftverekkel

  • Hatékony műszaki tervezés az előregyártott funkcióblokkoknak köszönhetően

  • Biztonságos távközlés szabványosított protokollokkal, pl. IEC 60870-5-101, -104 és OPC UA

  • Csatlakozás a piacon elterjedt irányító rendszerekhez a jól bevált és korszerű interfészekkel szembeni nyitottságnak köszönhetően

  • Megjelenítések gyors létrehozása a motorok, szivattyúk, ventilátorok és szelepek ágazatspecifikus megjelenítési objektumaival

Víztisztító berendezés Warendorf városában

A folyamat áttekintése Warendorf szennyvízüzeme

Warendorf szennyvízüzemének visszavezető iszapszivattyúművében az utóderítő medencékben keletkező iszapot három csigaszivattyúval magasabb szintre szivattyúzzák. Ezután az iszapot az előkészítő folyamatokhoz és a rothasztó tornyokhoz vezetik. A speciálisan a vízágazat igényei szerint kialakított Water Functions funkcióblokk-könyvtár lehetővé teszi az üzemeltető számára a teljes derítési folyamat felügyeletét és szükség esetén a gyors beavatkozást. A Phoenix Contact szoftverkönyvtárával a felelősök olyan eszközt találtak, amellyel mind a programozást, mind a helyi megjelenítést egyszerűen meg tudják valósítani.

Víz digitalizálási ikonokkal

Jövőálló folyamatautomatizálás

A vízgazdálkodás technológiáit és eljárásait folyamatosan továbbfejlesztik és adaptálják. Ez a folyamatberendezések állandó optimalizálását és adaptálását követeli meg annak érdekében, hogy megvalósítható legyen a lehető legjobb ellátás és az üzemeltetés gazdaságossága. A zökkenőmentes üzemelést olyan funkciók támogatják, mint a mért értékek skálázása, az aggregátok vezérlése és a létesítmény riasztásainak kezelése. A vízgazdálkodási ágazat képviselőivel lefolytatott szoros együttműködés és a piaci követelmények elemzése korszerű alkalmazásokat és szoftvermegoldásokat eredményez.

A vízgazdálkodás folyamatberendezései állandó változásoknak vannak kitéve. Ezeknek a követelményeknek a kielégítése érdekében a folyamatok teljes körű áttekintésére szolgáló Water Functions használatra kész megoldást is állandóan továbbfejlesztjük.

Ansgar Falke , Applications & Projects Infrastructure
Ansgar Falke, Applications & Projects Infrastructure

Water Functions Vízgazdálkodási folyamatkönyvtár

A PLCnext Engineer moduláris szoftverplatformhoz illeszkedő Water Functions rendszer a vízgazdálkodás és szennyvízkezelés folyamatautomatizálási funkcióival bővíti a Phoenix Contact vezérléstechnikáját. Ez a szoftverkönyvtár programozott funkcióblokkok használatával leegyszerűsíti a szennyvízkezelés és az ivóvízelőállítás rendszerfolyamatainak mérését, vezérlését és szabályozását.

A terepi készülékeket, például a hajtásokat, tolózárakat és csappantyúkat gyorsan és egyszerűen be lehet kötni. Az ágazatspecifikus megjelenítő funkcióblokkokkal időt és költségeket lehet megtakarítani a műszaki tervezés során.

A könyvtár tartalma a legegyszerűbb alkalmazások alapfunkcióitól a bonyolult hajtás-, szelep- és mérőmodulokon keresztül a SCADA rendszerhez való csatlakozásra szolgáló funkcióblokkokig terjed.

Water Functions − teljes körű koncepció a terepi szinttől a SCADA szintjéig

Teljes körű koncepció a terepi szinttől a SCADA szintjéig, szennyvízkezelési és ivóvízelőállítási alkalmazásokhoz.

Férfi egy létesítmény funkcióblokk-könyvtárra alapuló műszaki tervezése közben

Rugalmas műszaki tervezés az előregyártott funkcióblokkoknak köszönhetően

Berendezések gyors műszaki tervezése

Rendszerintegrátorok garantálják az Ön rendszerének rendelkezésre állását a tanúsított és a vízgazdálkodáshoz illesztett működésmód révén. A Water Functions lehetővé teszi az Ön számára a gyors és egyszerű műszaki tervezést. A terepi készülékek szabályozását és vezérlését előregyártott szoftvermodulokkal lehet megvalósítani.

A Water Functions a moduláris funkcióblokkokra alapozott koncepció révén rugalmasan használható. A kapcsolószekrény-gyártás számára kínáljuk az egyedi igények megvalósításának lehetőségét. A funkcióblokkok széles funkcióválasztékának köszönhetően Ön hatékonyan kifejlesztheti és egyszerűen megvalósíthatja saját koncepcióit.

A víz- és szennyvíz-alkalmazások üzemi adatai

A víz- és szennyvíz-alkalmazások üzemi adatainak megjelenítése

Egyszerű bekötés

Kösse Ön is hatékonyan össze a szivattyúk és fúvóberendezések ágazatspecifikus terepi készülékeit, pl. a mérőkészülékeket vagy a frekvenciaváltókat a folyamatkönyvtár programozott funkcióblokkjaival.

A különböző technológiák, például a PROFIBUS, a PROFINET, a Modbus és az OPC UA lehetővé teszik a meglevő és az új terepi készülékek problémamentes bekötését a teljes rendszerbe. Valamennyi fontos folyamatadatot, például a fordulatszámokat, a felvett teljesítményeket vagy a feltöltési szinteket megbízhatóan begyűjti és az irányító rendszerbe továbbítja egy PLCnext Control vezérlő, a PLCnext Technology PLC-je.

A Water Functions könyvtár folyamatos továbbfejlesztése állandóan növeli a csatlakozási lehetőségek számát. A vízgazdálkodás terepi készülékeinek gyártóival folytatott szoros együttműködés garantálja a terepi készülékek letesztelt és hatékony integrálását.

Water Functions Visu képernyő

Előregyártott megjelenítési objektumok könnyítik meg a folyamatképek létrehozását.

Használatra kész megjelenítés

Ábrázolja Ön is a motorokat, szivattyúkat, szellőzőket és szelepeket a Water Functions Visu megjelenítési funkcióval bővített szoftververzióval. A PLCnext Engineer HMI-szerkesztőjének előregyártott megjelenítési objektumai megkönnyítik a vízgazdálkodási folyamatképek előállítását. A riasztások kezeléséhez az olyan HMI-szimbólumok, mint a vezérlési dialógusok és a riasztási listák, egyszerűen összekapcsolhatók a funkcióblokkokkal.

Ha Ön vezérelni kívánja a funkcióblokkokat, akkor két lehetőség áll rendelkezésére: vagy helyi megjelenítést alkalmaz az általunk rendelkezésre bocsátott HMI-szerkesztővel, vagy saját megjelenítési eszközét használja, amelyet OPC UA-n keresztül lehet csatolni.

Water Functions Visu: funkcióblokkok a SCADA rendszerbe való bekötéshez

A Water Functions Visu HMI- és funkcióblokk-könyvtárakat tartalmaz

A PLCnext Store áruházból beszerezhető Water Functions alkalmazás laptop számítógépen használható

A PLCnext-alapú Water Functions leváltja az előző verziót, a Waterworx rendszert.

PLCnext Engineer funkcióblokkok

A Water Functions a PLCnext Technology ökoszisztémán, a jövőbiztos automatizálás nyílt vezérlési platformján alapul. A PLCnext Engineer saját fejlesztési környezettel Ön is megtapasztalhatja a rendszer nyitottságát a víz- és szennyvízgazdálkodási alkalmazások programozási munkáinak elvégzése során.

A PLCnext Engineer rendszerhez kínált szoftverkönyvtárak letölthető alkalmazásként rendelkezésre állnak a PLCnext Store áruházban. A Solution alkalmazás használatával Ön is programozási ismeretek nélkül, közvetlenül és egyszerűen bővítheti műszaki funkciókkal a PLCnext Control rendszert ipari alkalmazásához.