Egy férfi szivattyúk és motorok karbantartása közben

A szivattyúfelügyelet megoldása: Pump Monitor Szivattyúk és berendezések teljes körű felügyelete

  • A karbantartási költségek csökkentése a szivattyúk és motorok rugalmas karbantartási időközei révén

  • Előrejelző karbantartás a mechanikus, elektromos és hidrodinamikai mért értékek bevonásával

  • Az energiafelhasználás csökkentése a berendezés hatásfokának meghatározása és az ún. best fit (legalkalmasabb) pont szemlélet révén

  • A berendezések rendelkezésre állásának javítása a rezgések felügyeletével és a csapágykép figyelembevételével

A Pump Monitor kapcsolószekrény-megoldás Konstanz szennyvíztisztítójánál

A Pump Monitor rendszer telepítésre kész kapcsolószekrénye

Hatékony szivattyúfelügyelet a konstanzi szennyvíztisztítónál

Konstanz szennyvíztisztítója 24/7 üzemelésének fenntartásához a bemeneti szivattyúműben összesen négy szivattyú van telepítve. A költségek csökkentése és a környezet kímélése érdekében a szivattyúműnek nemcsak állandóan rendezésre kell állnia, hanem üzemeltetésének energiahatékonynak is kell lennie. A Phoenix Contact Pump Monitor telepítésre kész kapcsolószekrény-megoldásával Konstanz városának hulladékártalmatlanításért felelős vezetői olyan rendszert találtak, amely mindkét követelményt egyszerű módon teljesíti.

Szivattyúk és motorok

A szivattyúk rendelkezésre állásának és hatásfokának optimalizálása

Predictive Maintenance Az energiafogyasztás és a kopás csökkentése

A szivattyúk a létesítmények legfontosabb elemei, de egyidejűleg ezek a legnagyobb energiafelhasználók, és nagy karbantartási költségeket is okoznak. Ennek oka gyakran már a tervezésnél rosszul megválasztott nagyságú teljesítmény vagy a rossz irányítás az üzemeltetés során. A szivattyúk véletlenszerűen leolvasott karbantartási jellemzői nem adnak megfelelő képet a rendszer pillanatnyi állapotáról, mivel itt hosszú ideig tartó kopási folyamatokról készült pillanatfelvételekről van szó, amelyek elvezetnek egészen a kiesésig.
A Predictive Maintenance a berendezések és gépcsoportok modern érzékelőkkel megvalósított folyamatos felügyeletét írja le. A rendszer korán felismeri a kopás jeleit, így elkerülhetők a további károk és gépleállások.

A digitalizálás mind az ipar, mind a közösségi vízgazdálkodás területén új lehetőségeket nyit a karbantartás és az energiamenedzsment optimalizálására. Az utóbbi években meghonosodott az előrejelző karbantartás (Predictive Maintenance) elve.

Thomas Geiz, Applications & Projects Infrastructure
Thomas Geiz

Pump Monitor Nagyobb hatékonyság és több kontroll a szivattyúk és motorok karbantartásánál

A Pump Monitor alkalmazásával a berendezések üzemeltetői hasznot húzhatnak a megnövekedett rendelkezésre állásból és a lecsökkent karbantartási költségekből. A szivattyúk felügyeletére szolgáló telepítésre kész kapcsolószekrény-megoldás egyidejűleg csökkenti az energiaköltségeket és a berendezések kopását. A csapágy- és géprezgéseket a beépített érzékelőmodul méri. A fölérendelt irányító rendszerhez való csatlakozás szabványos módon, PROFINET vagy OPC kommunikációval történik. Az integrálás a Resylive webportálba vagy a Proficloud.io IoT platformba egyszerűen megvalósítható.

Pump Monitor használatra kész kapcsolószekrény-megoldás

A Predictive Maintenance egyszerű megvalósítása a Pump Monitor használatra kész kapcsolószekrény-megoldással

Szivattyúk és motorok

Üzemzavarok felismerése azok bekövetkezte előtt

A berendezések optimalizált rendelkezésre állása A rezgés- és csapágykép figyelembevétele

Az állapot megítéléséhez elengedhetetlen minden lényeges mért érték felügyelete, és ez igaz a mechanikus, elektromos és hidraulikus jellemzőkre egyaránt. Ilyen fontos jellemzők a csapágyak és gépek rezgései. Ezeket nagyfelbontású érzékelők észlelik a gépen, és egy integrált szenzormodul felügyeli és végzi el azok előkiértékelését. A lényeges értékek felügyelete révén a kavitációtól a kezdődő csapágykopásig sokféle jelenség már korán felismerhető, amikor a károsodás még csak kialakulóban van.

A létesítmények üzemeltetésének három tartóoszlopa

A létesítmény állapotának teljes körű megítélése a mechanikus, elektromos és hidrodinamikai mért értékek bevonásával

Víztechnikai létesítmény szivattyúkkal és motorokkal

A létesítményüzemeltetés energiahatékonyságának figyelembevétele

Az energiafogyasztás csökkentése A szivattyú és a hajtómotor rendszerhatásfoka

Az úgynevezett best fit (legalkalmasabb) pont, vagyis a szivattyúnak a szivattyúmű teljes rendszerén belüli optimális munkapontjának ismerete, valamint annak folyamatos felügyelete (pl. a kopás miatti változásokra figyelve) −mindez hozzásegíti Önt az energiahatékony üzemeléshez.

A Pump Monitor megmutatja Önnek a létesítménye valóságos energiamegtakarítási lehetőségeit. Megoldásunk meghatározza az optimális rendszerhatásfokot, és a best fit pont szemléletét kínálja. A felhasználó minden lényeges értéket áttekinthető közlekedésilámpa-jelzéssel és abszolút számként is lát. Amint valamilyen változás történik, a kibővített nézet megmutatja azt, hogy mi az eltérés oka.

Oszlopdiagram a szivattyúk energiamegtakarítási lehetőségeiről

Szivattyúk energiamegtakarítási lehetőségei

A Pump Monitor irányítópultja

Telephelytől független hozzáférés minden fontos adathoz

Életciklus-menedzsment A megoldás felhőintegrációja

A PumpMonitor bekötésével a Proficloud.io IoT platformba Ön is bármikor és a tartózkodási helyétől függetlenül hozzáférhet az adataihoz. Az intelligens hálózatba kötés további lehetőségeket nyit meg a mért értékek elemzésére. A Pump Monitor segítségével Ön megvalósíthatja a létesítménye teljes körű életciklus-menedzselését.

A berendezés pillanatnyi állapotának webes megjelenítése

A berendezés pillanatnyi állapotának webes megjelenítése

Előrejelző szivattyú-karbantartás Online állapot- és hatékonyságfelügyelet

Felügyelje Ön is a szivattyúi és motorjai állapotát a Pump Monitor rendszerrel bármikor, a tartózkodási helyétől függetlenül. A szivattyúfelügyeleti megoldással megtakaríthatók a berendezések bejárására fordított idők és személyi költségek. A fölérendelt irányító rendszerbe való online bekötésnek és az integrált webes megjelenítésnek köszönhetően Ön a berendezései állapotát egy rápillantással felismerheti.

Kényelmes közlekedésilámpa-funkció teszi lehetővé a gyors és kényelmes vizuális észlelést. Üzemzavar esetén Ön azonnal, a távolból is reagálhat és intézkedhet a berendezéseinek lehetséges kopása vagy kiesése ellen.