A Phoenix Contact Industrial Wireless Ethernet technológiája gondoskodik a Lucas Oil Stadium megbízható kommunikációjáról

Összefoglalás

Mozgatható fal a Lucas Oil Stadiumban  

A mozgatható fal a stadion belsejében, az építkezés fázisában

  • A mozgatható építészeti megoldásokra szakosodott Uni-Systems vállalatnak szüksége volt a kamerák és az irányítóközpont közötti egyértelmű kommunikációra a Lucas Oil Stadium stadionban, amely az Indianapolis Colts hazai pályája. Az alkalmazás helye a stadion mozgatható teteje és hat mozgatható falelemből álló mozgatható ablakfala.
  • A létesítmény különböző helyein több Industrial Wireless Ethernet rádiós modult telepítettek annak érdekében, hogy lehetővé váljon a megbízható és pontos kommunikáció.

Ügyfélprofil

Az Uni-Systems több, mint 40 évvel ezelőtt kezdett el a mozgatható építészeti megoldásokkal foglalkozni, eleinte a légiközlekedés és az űrhajózás számára, de nemrég kiterjesztette tevékenységét a sport és a szórakoztatás területére is.

A vállalat több mozgatható tetőt szállított már Észak-Amerika számos stadionprojektje számára. Az Uni-Systems tapasztalata öt nagy stadionprojektben is érvényesült, ezek az University of Phoenix, a Minute Maid Park, a Reliant Stadium, a Lucas Oil Stadium és a Dallas Cowboys új stadionja.

Alkalmazás

Körsugárzó antenna  

Körsugárzó antenna

A Lucas Oil Stadium az NFL-ben szereplő Indianapolis Colts otthona. A stadion mozgatható teteje a legkorszerűbb felépítésű és hat mozgatható falelemből álló mozgatható ablakfal is található benne.

A következő nehézségekkel kellett szembenézni:

  • két mozgatható tetőelem egyenként négy kamerával, amelyek egymástól több, mint 180 méter távolságra vannak,
  • az ablakfalelemek egy változtatható frekvenciájú hajtással (VFD) és egy I/O modullal vannak felszerelve, amelyek gyors és megbízható kommunikációt igényelnek az irányítóközponttal,
  • a stadion acélból készült hordozó szerkezete és az ablakfal leárnyékolta a kamerák és az irányító rendszer közötti videojeleket, illetve a kamerák egymás közötti videojeleit,
  • nem lehetett egyetlen helyen elhelyezni a mind a hat ablakfallal folytatott kommunikációra szolgáló fixen telepített rádiós modult, miközben a tető és a falelemek is mozgásban vannak.

Megoldás

A Lucas Oil Stadium mozgatható falának képe kívülről nézve  

A Lucas Oil Stadium mozgatható falának képe kívülről nézve

A tetőelemen elhelyezett kamerákkal való egyértelmű kommunikáció létrehozásához egy 10 dBi nyereségű körsugárzó antennával ellátott fő kültéri rádiós modult telepítettek a két kinyíló tetőelem közötti álló szerkezetre, közvetlenül egy vonalban a két tetőelemen található kamerapárral. Az IP54 besorolású Industrial Wireless Ethernet rádiós modulokat az 5 GHz-es frekvenciájú átvitelre állították be, mivel ebben a sávban kevesebb a zavaró jel.

A falelemek problémájának megoldásához minden egyes elemre egy kalapsínre szerelhető rádiós modult és egy külön 10 dBi nyereségű körsugárzó antennát szereltek fel, így tehát összesen nyolc ipari Ethernet rádiós modul vezérli a hat falelemet. Két helyhez kötött rádiós modul kommunikál az egyes elemekre szerelt mozgó rádiós modulokkal.

Összegzés

A Lucas Oil Stadium mozgatható tetejének szerkezete  

A Phoenix Contact Ethernetes rádiós moduljaival vezérelt mozgatható tető szerkezete

A Phoenix Contact ipari Ethernet rádiós megoldása sikert hozott az Uni-Systems számára a Lucas Oil Stadiumban. A mozgatható fal egyszerű, pontos és megbízható módon továbbítja az adatokat anélkül, hogy közben a rálátás megszűnne, és a fixen lefektetett kábelezés által okozott nehézségek sem állnak fenn. A mozgatható tető megbízhatóan felügyelhető adatfolyamos videoátvitellel (streaming), így a problémák felismerhetők és megakadályozhatók. A tető durva felbontású képe megnézhető az adatfolyamos videoátvitelen keresztül anélkül, hogy egy munkásnak veszélyes helyzetbe kellene kerülnie a manuális ellenőrzéshez.

Az Industrial Wireless Ethernet technológia lehetővé tett kiegészítő felügyeleti és vezérlési funkciókat is, amelyek a szokásos fixen lefektetett kábelezéssel nem lettek volna megvalósíthatók.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

További információk

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás