Szerviz és támogatás

Szerviz és támogatás

Mindig rendelkezésére állunk

Kompetens, teljes körű terméktámogatás és szolgáltatás – közvetlenül a helyszínen, telefonon vagy itt a weben.

Teljesen mindegy, hogy éppen milyen feladat áll Ön előtt, milyen célkitűzéshez keres technológiai megoldást, vagy milyen termékeket kíván használni: specialistáink mindig és mindenütt Ön mellett állnak.

Rugalmas szolgáltatási koncepciónkkal az automatizálási technika minden kérdésében támogatjuk Önt – az alkalmazásoktól és rendszerektől a Cyber Security és Safety témájáig. Ehhez szakembereink átfogó iparági és technológiai tudással rendelkeznek. A Phoenix Contact széles termékválasztékával kombinálva minden esetre vonatkozóan megfelelő megoldással állunk készen.

Tanácsadás

Tanácsadó megbeszélés  

Hasznosítsa Ön is szakértőink know-how-ját

Szívesen látjuk el Önt tanácsokkal gépének vagy berendezésének tervezése és optimalizálása során.

Alkalmazás és rendszer
Optimálisan az Ön alkalmazására szabva illesztjük egymáshoz a vezérlést, a megjelenítést, a PROFINET-et vagy más protokollokat.

ICS Security és ipari Ethernet
Legyen szó kiesésbiztos hálózatokról, biztonságos távkarbantartási koncepcióról vagy nagy teljesítőképességű rádiós hálózatokról, mi megfelelő megoldást dolgozunk ki Önnek.

Tréningek és workshopok

Szakmai ismeretek átadása  

Szakmai ismeretek átadása az Ön ismeretszintjéhez igazítva

Átfogó képzési csomagjaink és oktatóink know-how-ja révén Ön a legmodernebb szinten tarthatja ismereteit.

Alkalmazás és rendszer
A vezérlési és megjelenítési technikánkkal kapcsolatos összes kérdésben megfelelő kész oktatócsomaggal állunk rendelkezésére.

ICS Security és ipari Ethernet
Tanfolyamokon és gyakorlati képzésben hozzuk Önt és munkatársait a legjobb formába a kiesésbiztos hálózatok, az aktuális szabványok és irányelvek területén.

Műszaki tervezés

Műszaki tervezés  

Végigkísérjük projektjének meghatározó fázisain

Hasznosítsa tapasztalatunkat és projektmérnökökből, illetve rendszerpartnerekből álló hálózatunkat projektjének minden fázisában.

Alkalmazás és rendszer
Minden támogatást megadunk Önnek alkalmazása vagy részalkalmazása Phoenix Contact segítségével történő megvalósítása során.

ICS Security és ipari Ethernet
Támogatjuk hálózatának konfigurálása és üzembe helyezése során, és megmutatjuk az optimalizálás módját.

Támogatás

Kapcsolat és támogatás  

A vásárlás után is hagyatkozhat szervizhálózatunkra.

Szervizhálózatunk világszerte támogatja Önt a telepítésben, üzembe helyezésben és üzemeltetésben.

ICS Security és ipari Ethernet
Ha hálózata bármikor nem az Ön elvárásainak megfelelően működik, mi elhárítjuk az esetleges hibákat. Elemezzük hálózatát, segítséget nyújtunk a konfiguráció módosításainál, és ajánlásokat teszünk a többi hálózati komponenssel való együttműködésre vonatkozóan.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás