Távvezérlés és távkarbantartás

Távvezérlés és távkarbantartás

Ipari távkommunikáció

Gépek és berendezések távoli elérése világszerte.

Vissza ide: Megoldások

Kategóriák

  • Távvezérlés
    Távvezérlés

    A folyamatadatok vezérlőközpontba való biztonságos és folyamatos átvitele távoli és alárendelt állomások felügyeletét és szabályozását is lehetővé teszi.

  • Távkarbantartás
    Távkarbantartás

    A Phoenix Contact olyan termékeket kínál, amelyek a legmodernebb biztonsági mechanizmusokkal rendelkeznek, mint pl. VPN, IPsec titkosítás és beépített tűzfal.

  • Riasztás
    Riasztás

    SMS-üzenet vagy e-mail formájában történő proaktív és precíz korai figyelmeztetéssel gyorsan elháríthatók a hibák és minimalizálhatók a gyártáskiesések.

  • Hálózatba kötés
    Hálózatba kötés

    A WLAN, Bluetooth és optikai kábeles technológiák különböző berendezésrészek, külső és alállomások egyszerű és zavartűrő összekötését teszik lehetővé.

  • Szerviz és támogatás
    Szerviz és támogatás

    A Phoenix Contact az automatizálástechnika minden kérdésére kiterjedő rugalmas szolgáltatási koncepciót kínál alkalmazásokhoz és rendszerekhez, egészen a Cyber Security és Safety témakörökig.

Decentralizált állomások vezérlőközpontba való biztonságos bekötése távkommunikációval sokféle módon valósítható meg. A távkommunikáció központi helyről teszi lehetővé az elérést és a folyamatadatok állandó felügyeletét.

A távkarbantartás esetében egy berendezéshez vagy géphez történő ideiglenes hozzáférésről van szó. A távvezérlés ellenben túlnyomórészt állandó kapcsolat fenntartását igényli a távoli állomással. Különböző riasztórendszerek gondoskodnak a legkülönfélébb állapotokról való, megfelelő időpontban történő értesítésről és teszik lehetővé berendezésének megbízható rendelkezésre állását.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás