Marógép − nagysebességű felvétel

A relérendszer csökkenti a helyigényt és a vezetékezési ráfordításokat a marógépekben

A Röders TEC GmbH nagysebességű marógépeit általában olyan helyeken használják, ahol magas követelményeket kell kielégíteni a forgácsolási teljesítménnyel és a felület minőségével kapcsolatban. A marógépek vezérléséhez számos csatolórelét használnak, amelyeket hatékonyan kell beszerelni és vezetékezni. A RIFLINE complete termékcsaládba tartozó relémodulok alkalmazása nemcsak a szerelési időt csökkenti, hanem lehetővé teszi hely megtakarítását is a kapcsolószekrényben.

A Röders TEC nagysebességű marógépe

Röders TEC GmbH − a nagysebességű marógépek gyártója

A Röders TEC GmbH nagysebességű marógépeit (amelyekből a 2014-es állapot szerint több, mint 2000 darabot helyeztek üzembe több, mint 50 országban) többek között az orvostechnika nagypontosságú öntőformái és az éremverő dúcok gyártásához használják.

A cég leányvállalatokat tart fenn Kínában, Franciaországban, az USA-ban és Vietnámban.

Beszerelt RIFLINE relék a Röders TEC egyik marógépének kapcsolószekrényében

A RIFLINE relérendszer alkalmazása marógépekben

Marógépeinek vezérléséhez a Röders TEC számos csatolórelét használ, mivel különböző kapcsolási feladatokat kell megvalósítani. „A gyors RIF-0 relémodult alkalmazzuk a jeleknek a vezérlő és a terep közötti csatolásához. Ilyen jel pl. egy külső porelszívó berendezés működőképességét mutató jel, amely csupán 24 V és néhány mA nagyságú. A jelek sokszorozására a RIF-2 relémodult használjuk, mivel az max. négy váltóérintkezőt tartalmaz", mondja Olaf Hartmann, aki a gépek elektromos konstrukciójáért felel. A nagy vágási sebesség különösen nagy követelményeket támaszt az orsóval szemben, amelyet ezért három másodpercenként olaj-levegő keverékkel kell ellátni. Egy félvezető relé kapcsolja a megfelelő olajszivattyút, amely ezt a kenőanyag-keveréket szállítja. A relé kopásmentesen működik, ezért lehetővé teszi a gép megbízható működését.

A RIFLINE sorozat reléit egyszerűen és kényelmesen lehet vezetékezni

Hatékony szerelés és vezetékezés a RIFLINE relérendszerrel

Mivel a marógépek sok csatolórelét tartalmaznak, a modulok hatékony szerelése és vezetékezése nagy jelentőséggel bír. „Ez egy további olyan tényező, ami miatt a RIFLINE complete termékcsalád relémoduljai mellett döntöttünk", magyarázza Olaf Hartmann. „A RIFLINE reléket ugyanis egyszerűen és kényelmesen lehet vezetékezni." Ez az innovatív direkt rugós technológia eredménye, amellyel a legalább 0,34 mm² keresztmetszetű tömör és hajlékony vezetőket biztonságosan, gyorsan és szerszám nélkül csatlakoztatni lehet.
A RIFLINE complete relérendszer a CLIPLINE complete sorkapocskínálat dugaszolható áthidalóit, jelölőanyagait és vizsgálódugaszait használja. Ez csökkenti az alkatrészek tervezésének, beszerzésének és raktározásának költségeit.

RIFLINE complete relérendszer

Relék a gépgyártás minden alkalmazásához

Teljesen mindegy, hogy a gépgyártásban a jeleket leválasztani, többszörözni vagy erősíteni kell: Ön itt találja meg a legjobb megoldást. Hívjon fel bennünket telefonon, írjon nekünk e-mailt, vagy nézze meg a következő hivatkozáson keresztül elérhető információkat.