2023.08.11-2023.08.14 között ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
Figyelem! Október 10-én, kedden, 13:00 és 13:30 óra között weboldalunkon karbantartást végzünk, ami nehézségekhez vezethet a fiókod regisztrációjában.
Május 23-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
március 24-én reggel 6 óra és március 27-én 12 óra között az ügyfélszolgálat és logisztika nem lesz elérhető. Ez idő alatt raktárunk is zárva tart, az árukiszállítás szünetel.
Regisztrálj már most díjmentes online webinár előadásainkra! Események & újdonságok > Események és szeminárok
2025.05.23-án ügyfélszolgálatunk 13 óráig tudja fogadni a rendeléssel kapcsolatos megkereséseket, valamint az árufeladás is eddig történik - SAP karbantartás miatt.
Május 18-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
Energiaátvitel és -elosztás
A megújuló energiatermelő rendszerek és az ingadozó betáplálási mennyiségek változást kényszerítenek ki a villamosenergia-ellátási hálózatokban. Szívesen adunk tanácsot Önnek a hálózatok hatékony kiépítését és átalakítását szolgáló digitalizálási megoldásokkal kapcsolatban. Az összegyűjtött adatok lehetővé teszik az átviteli és elosztóhálózatok szükségletek szerinti tervezését, biztonságos, decentralizált üzemeltetését és megelőző karbantartását.
A csatlakozástechnikától az alállomások automatizálásáig terjedő széles szolgáltatási portfóliónkkal egyedi termékeket és megoldásokat kínálunk az összes feszültségszinthez.
Stabil átviteli hálózatok
Az összeköttetés-, csatlakozás- és hálózattechnika területén széles termékkínálatunk lehetővé teszi az energiaáramlást, valamint a jel- és adatkommunikációt. Emellett a jelölő- és szerelési anyagokból kínált nagy választékunk megkönnyíti az üzembe helyezést és a későbbi szervizelést. A FAME vizsgálati technika pl. lehetővé teszi a védőkészülékek vizsgálati idejének csökkentését. Jelzőkészülékeink a helyszínen és a hálózatban egyaránt megjelenítik a rendszer- és hibaállapotokat.
Hatékony elosztóhálózat-automatizálás
A megújuló energiatermelő rendszerek és az új fogyasztók (például az elektromobilitás töltőhálózatai) csatlakoztatása új műszaki követelményeket állít az elosztóhálózatok üzemeltetői elé. A feszültségtartás vagy az energiaáramlás irányának megfordítása során jelentkező kihívások mellett az alkalmazott üzemi eszközök hőmérséklet-tartományaira is oda kell figyelni.
Átfogó szolgáltatási kínálatunk védi, felügyeli és automatizálja a villamosenergia-elosztás rendszereit úgy, hogy a tápellátást kihívást jelentő feltételek között is garantálni lehessen.
Biztonságos és gazdaságos betáplálás-kezelés
A hálózat stabilitása érdekében a létesítmények üzemeltetőinek a mindenkori terhelési és termelési helyzet függvényében tudniuk kell kezelni az energiatermelő rendszerek ingadozó betáplálását. A betáplálás-kezelés a hálózati szűk keresztmetszetek elkerülése érdekében végzett, speciálisan szabályozott hálózatbiztonsági tevékenység. Legyen szó alkatrészeinkről vagy a beépítésre kész kapcsolószekrényünkről − mi mindent szállítunk a biztonságos és gazdaságos betáplálás-kezeléshez. Beszerelésre kész megoldásunkban már figyelembe vettünk minden szükséges komponenst, pl. a kommunikációs csatlakozást, a vezérlőt és az opcionális védelmi technikát. Komplett megoldásunkkal Ön a VDE-AR-N 4110/-20 szerint táplálhatja be az áramot az elektromos hálózatba.
Biztonságos és korszerű villamosenergia-ellátási hálózatok
Energetikai rendszerek felügyelete, vezérlése és védelme
Az átviteli és elosztóhálózatok üzemeltetői folyamatosan korszerűsítik és bővítik hálózataikat. Széles szolgáltatási kínálatunkkal támogatjuk a hálózatüzemeltetőket üzemi eszközeik digitalizálásában és optimális át- vagy kiépítésében. Az ellátás biztonsága áll a középpontban a nagyfokú rendelkezésre állást lehetővé tevő, műszakilag kiforrott termékeink és megoldásaink alapján. A bevált és innovatív technika alkalmazása összekapcsolja a megbízhatóságot a gazdaságossággal.
A korszerű távvezérlési, automatizálási és védelemtechnika biztosítja a kis- és középfeszültségű hálózatok hatékony üzemeltetését. A biztonságos és gazdaságos üzemeltetés azonban már a sok passzív összetevő (például a berendezésjelölés és -vezetékezés) kiválasztásánál kezdődik. Termékeink az energiatermeléstől a fogyasztókig terjedően alkalmazhatók.
Kapcsos csatlakozástechnika elektromos összetevőkhöz és berendezésekhez
Az összes termék áttekintése
Szolgáltatási kínálatunkkal támogatjuk Önt a berendezései felügyelete, vezérlése és védelme terén. Széles szolgáltatási kínálatunkról itt talál további információt.