Energiaátvitel és -elosztás

Energiaátvitel és -elosztás

Energiaátviteli és -elosztási megoldások

Megbízható, intelligens, jövőbiztos.

Vissza ide: Energia

Kategóriák

  • Termékek
    Termékek az energiaátvitelhez és -elosztáshoz

    A Phoenix Contact innovatív megoldásokat kínál az energiatermelés és -átvitel valamennyi követelményének teljesítéséhez.

  • Referenciák
    Referenciák az energiaátvitel és -elosztás terén

    Tudjon meg Ön is többet vevőink sikertörténeteiről.

  • Szerviz és támogatás
    Szerviz és támogatás

    Mindegy, hogy Ön berendezéseket üzemeltet, tervez, gyárt vagy tart karban − szolgáltatásaink megbízhatóan és személyre szabottan támogatják a követelményeknek való megfelelésben.

Közös úton az energetika jövője felé

Az áramhálózat stabilitásához olyan megoldásokra van szükség, amelyek intelligens módon reagálnak, és kedvezőtlen feltételek között is megbízhatóan működnek. Több évtizedes tapasztalatunkkal és innovatív technológiákkal gondoskodunk az Ön rendszerének lehető legmagasabb fokú rendelkezésre állásáról – ma és holnap egyaránt. Tegye meg Ön is velünk a jövőbe vezető utat.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


Energiaátviteli és -elosztási megoldások

Automatizálja és védje energiahálózatait.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás