Elektromobilitás és környezetvédelem: különleges CO2-mérlegű töltőálomások

Áttekintés

Töltőrendszerek e-járművekhez beton készülékház-technikával  

Töltőrendszerek e-járművekhez beton készülékház-technikával

  • Az elektromobilitás töltőhálózatának nem csak le kell fednie az ellátási területet, illetve működőképesnek kell lennie, hanem további ökológiai feltételeknek is meg kell felelnie.
  • A Velocity Aachen GmbH és a Pion Technology AG által megvalósított megoldás egy különleges ökológiai mérlegű házrendszer töltőoszopban való használatát jelenti.
  • Alapanyagként a finom port kiszűrő betont alkalmazzák, a Phoenix Contact számos komponensével együtt.
  • Aachen város területén csakhamar akár 1000 E-Bike is rendelkezésre fog állni.

Ügyfélprofil

A Velocity Aachen GmbH vállalat az RWTH-val és regionális ipari partnerekkel együttműködve városi környzetben használható, kölcsönzésen alapuló mobilitási rendszert fejleszt – ennek során Aachenben az E-Bike-okhoz és elektromos autókhoz való töltőhálózat intermodális csomópontjai jönnek létre. Az elektromos autók vezetői E-Bike-okra is átszállhatnak, és így tovább tehermentesíthetik a belvárosi közlekedést.

Alkalmazás

Phoenix Contact tápegységek kapcsolódobozokban  

Tápegységek használatban

Az elektromos járművek egyre jobban elterjednek– jelentős mértékben hozzájárulva az energiaforradalomhoz és a környezetvédelemhez. A szükséges töltőhálózat felépítése kétségtelenül vontatottan halad: a magas beruházási költségek és a hosszú amortizációs idők számos befektetőt visszatartanak az elköteleződéstől. A teljes területet lefedő töltőhálózat hiánya szintén negatívan hat az elektromos járművek mindennapi használhatóságára – és sok vásárlót tart vissza. Az ebből a dilemmából kivezető egyik lehetséges út a Velocity Aachen és a vele együttműködő hanaui Pion Technology AG projektje.

A differenciált és célcsoportokra szabott ajánlatokról különböző díjszabási opciók gondoskodnak – az egyszerű online standard foglalástól az ingázók és sokat utazók éves bérletéig. Így a Velocity Aachen egyszerre az elektromobilitás két feltételét is teljesíti: nagyfokú rendelkezésre állást tesz lehetővé, fenntartható üzleti modell mellett. Ehhez a berendezéseknek folyamatos gondos karbantartás mellett állandóan üzemkészeknek kell lenniük.

Megoldás

Betonból készült töltési pont elektromos autók számára  

Betonból készült töltési pont elektromos autók számára

„Mobilitást ígérünk ügyfeleinknek, és nagy súlyt fektetünk a berendezések nagyfokú rendelkezésre állására”, hangsúlyozza Dennis Brinckmann, a Velocity Aachen ügyvezetője. „Mivel számunkra fontos az energiahatékonyság, ehhez a teljes technikának hozzá kell járulnia, beszállítóink technikájának is.”

Az innovatív készülékház-technikát a Pion Technology AG bocsátja rendelkezésre – a töltőoszlopok házának beton anyagával. Ez az anyag fotokatalitikus tulajdonságai révén kiszűri a finom port a környezet levegőjéből.

Az állomások tehát aktívan hozzájárulnak a környezet klímájának javításához is. A hatás folyamatos – és az idő múlásával sem csökken. A betonon lerakódott finom port az eső lemossa a felületről. A Velocity alapítói egy további Pion újítást is alkalmaznak: „A töltéstechnika terén különösen az önklimatizáló készülékház-egység gondoskodik a nagy folyamatbiztonságról”, mondja Brinckmann, „mivel nagyobb töltési teljesítmények esetén sincs szükség aktív hűtőelemekre, amelyek elromolhatnának.”

IEC 61851 Mode 3 szerinti töltésvezérlő  

IEC 61851 Mode 3 szerinti töltésvezérlő

A Pion számára is a Phoenix Contact szállítja a töltéstechnikai rendszereket. „Az e-mobilitásban átfogó ismeretekkel rendelkező kivitelező keresése során a Phoenix Contact mellett döntöttünk”, emlékszik vissza Edgar Klug, a Pion Technology AG igazgatója. „A Phoenix Contact a vezérlők terén ugyanúgy támogat bennünket, mint a töltőcsatlakozók esetében.”

A külön a Velocity Aachen számára fejlesztett E-Bike rögzítők mellett a hanaui kollégák ugyanolyan kialakítással Mode 3 töltőállomásokat is kínálnak elektromos autókhoz. Itt az EVCC Basic modult, a Phoenix Contact egy IEC 61851 szabványon alapuló kompakt Mode 3 vezérlőjét alkalmazzák. A vezérlő helytakarékos módon a töltőállomás lábazatában helyezkedik el. A töltőállomás kivitelétől függően – nyilvános töltőaljzattal (IEC 61851 szabvány szerinti B csatlakozási eset) vagy fixen rögzített kábellel (C csatlakozási eset) ellátott – kifejezetten az adott alkalmazáshoz optimalizált nyomtatott áramköri megoldást használunk. A töltőállomások felhőalapú elszámolási rendszerbe való integrálásához a Pion a Phoenix Contact kommunikációs komponenseit alkalmazza.

Összegzés

Klug úr nem árulja el a beton összetételét, de a homok, cement és víz költségei lényegesen kisebbek, mint a hasonló, fémből és műanyagból készült készülékházak esetében. A projektpartnerek, Brinckmann és Klug urak meg vannak győződve mobilitási koncepciójuk eredményességéről, és ezt az eddigi piaci visszajelzések is igazolják. Ennek során döntő a mindenkori technológiák kombinációja. A fenntartható üzleti modell, a méretezhető és megfizethető töltőhálózat, illetve az alkalmazott anyagok ökológiai mérlege érdekes összkoncepciót eredményez, amely növeli az elektromobilitás vonzerejét és elfogadottságát.

Velünk szeretné töltési megoldását megvalósítani?

Kérjen most ajánlatot, és élvezze a szolgáltatásaink nyújtotta előnyöket:

  • Az illeszkedő hardver- és szoftver-összetevők összeállítása
  • Töltődugaszok gyártása az Ön logójával a márkajelzése átfogó megjelenéséért
  • A vezetékvégeket lépcsős vágással, konfekcionálva vagy kompakt kialakításban szállítjuk
  • Egyszerűen és biztonságosan megvalósítható, ellenőrzött vezetékezési tervek elkészítése
  • Az érvényes töltési és egyéb szabványok, valamint a mérési és hitelesítési törvény betartása
  • Támogatás az elszámolási szolgáltatóhoz, valamint az épület- és energiamenedzselő rendszerekhez való csatlakoztatásban

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás